Menu Procurar

Eixos de aço temperado

Em produção

Estes eixos de aço temperado são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com todos os tipos de casquilhos lineares. Combinam uma excecional precisão de tamanho, lisura e concentricidade para reduzirem o desgaste em aplicações de altas velocidades.

Os eixos são fabricados em aço de alta qualidade, que é submetido a um processo de têmpera especializado, resultando em mais força, longevidade e resistência ao desgaste e à corrosão. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso quando utilizados com o casquilho de esfera linear. O seu material torna-os adequados para aplicações que exijam um desempenho muito intensivo, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço carbono
  • DIN 1.1213
  • Dureza da superfície 60-66 HRC
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tensão de cedência:325 N/mm2
  • Força de tração:630 N/mm2
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.427 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Comprar
128,8015 € - 171,7319 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
2050.0
41,9004 € - 69,834 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
850.0
34,8964 € - 58,1538 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
700.0
118,0174 € - 157,3531 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
1900.0
120,8911 € - 161,1847 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
1950.0
86,5715 € - 115,4218 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
1350.0
25,6161 € - 42,6935 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
500.0
69,4117 € - 92,5455 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
1050.0
77,9813 € - 103,9682 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
1200.0
280,0364 € - 311,1527 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
5400.0
292,3655 € - 324,8517 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
5650.0
101,8979 € - 135,8673 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
2200.0
164,1614 € - 182,4027 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
3050.0
181,4448 € - 201,6019 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
3400.0
89,4452 € - 119,2534 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
1950.0
166,6128 € - 185,1219 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
3100.0
287,4112 € - 319,3412 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
5550.0
112,2906 € - 149,7208 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
1800.0
206,0103 € - 228,8969 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
2800.0
109,4478 € - 145,9304 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
1750.0
  • de 72
Eixo endurecido 40.0 2050.0 1.5 Aço

20282790

Intervalo de preços
171,7319 € - 128,8015 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    20.234
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 850.0 1.5 Aço

20282554

Intervalo de preços
69,834 € - 41,9004 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    8.390
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 700.0 1.5 Aço

20282523

Intervalo de preços
58,1538 € - 34,8964 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    6.909
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 1900.0 1.5 Aço

20282769

Intervalo de preços
157,3531 € - 118,0174 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    18.753
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 1950.0 1.5 Aço

20282776

Intervalo de preços
161,1847 € - 120,8911 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    19.247
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 1350.0 1.5 Aço

20282653

Intervalo de preços
115,4218 € - 86,5715 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    13.325
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 500.0 1.5 Aço

20282486

Intervalo de preços
42,6935 € - 25,6161 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    4.935
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 1050.0 1.5 Aço

20282592

Intervalo de preços
92,5455 € - 69,4117 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    10.364
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 1200.0 1.5 Aço

20282622

Intervalo de preços
103,9682 € - 77,9813 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    11.844
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 5400.0 1.5 Aço

20282271

Intervalo de preços
311,1527 € - 280,0364 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    29.970
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 5650.0 1.5 Aço

20282325

Intervalo de preços
324,8517 € - 292,3655 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    31.358
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 2200.0 1.5 Aço

20281632

Intervalo de preços
135,8673 € - 101,8979 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    12.210
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 3050.0 1.5 Aço

20281809

Intervalo de preços
182,4027 € - 164,1614 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    16.928
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 3400.0 1.5 Aço

20281878

Intervalo de preços
201,6019 € - 181,4448 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    18.870
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 1950.0 1.5 Aço

20281588

Intervalo de preços
119,2534 € - 89,4452 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    10.823
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 3100.0 1.5 Aço

20281816

Intervalo de preços
185,1219 € - 166,6128 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    17.205
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 5550.0 1.5 Aço

20282301

Intervalo de preços
319,3412 € - 287,4112 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    30.806
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 1800.0 1.5 Aço

20282745

Intervalo de preços
149,7208 € - 112,2906 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    17.766
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 2800.0 1.5 Aço

20282943

Intervalo de preços
228,8969 € - 206,0103 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    27.636
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 1750.0 1.5 Aço

20282738

Intervalo de preços
145,9304 € - 109,4478 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    17.273
  • Material
    Aço