Menu Procurar

Eixos de aço temperado

Em produção

Estes eixos de aço temperado são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com todos os tipos de casquilhos lineares. Combinam uma excecional precisão de tamanho, lisura e concentricidade para reduzirem o desgaste em aplicações de altas velocidades.

Os eixos são fabricados em aço de alta qualidade, que é submetido a um processo de têmpera especializado, resultando em mais força, longevidade e resistência ao desgaste e à corrosão. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso quando utilizados com o casquilho de esfera linear. O seu material torna-os adequados para aplicações que exijam um desempenho muito intensivo, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço carbono
  • DIN 1.1213
  • Dureza da superfície 60-66 HRC
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tensão de cedência:325 N/mm2
  • Força de tração:630 N/mm2
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.427 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Comprar
47,1466 € - 78,5741 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
2100.0
52,5308 € - 87,5549 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
2450.0
55,8101 € - 93,0238 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
2650.0
58,1796 € - 96,9589 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
2800.0
61,1097 € - 101,8565 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
3000.0
65,1399 € - 108,5736 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
3250.0
67,3825 € - 112,3077 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
3400.0
72,1426 € - 120,2413 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
3700.0
22,8275 € - 38,0494 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
950.0
28,9734 € - 48,289 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
1050.0
35,1722 € - 58,6133 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
1450.0
35,9973 € - 59,9884 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
1500.0
39,9323 € - 66,5574 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
1750.0
41,4027 € - 69,0115 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
1850.0
75,9931 € - 126,6516 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
3950.0
74,6814 € - 124,4725 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
3850.0
80,6897 € - 134,4794 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
4250.0
83,2073 € - 138,6789 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
4400.0
85,2912 € - 142,1485 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
4550.0
53,43 € - 89,0464 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
2500.0
  • de 72
Eixo endurecido 6.0 2100.0 0.4 Aço

20273309

Intervalo de preços
78,5741 € - 47,1466 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.483
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 2450.0 0.4 Aço

20273378

Intervalo de preços
87,5549 € - 52,5308 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.564
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 2650.0 0.4 Aço

20273415

Intervalo de preços
93,0238 € - 55,8101 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.610
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 2800.0 0.4 Aço

20273446

Intervalo de preços
96,9589 € - 58,1796 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.644
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 3000.0 0.4 Aço

20273484

Intervalo de preços
101,8565 € - 61,1097 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.690
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 3250.0 0.4 Aço

20273538

Intervalo de preços
108,5736 € - 65,1399 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.748
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 3400.0 0.4 Aço

20273569

Intervalo de preços
112,3077 € - 67,3825 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.782
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 3700.0 0.4 Aço

20273620

Intervalo de preços
120,2413 € - 72,1426 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.851
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 950.0 0.4 Aço

20273071

Intervalo de preços
38,0494 € - 22,8275 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.219
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 1050.0 0.4 Aço

20273095

Intervalo de preços
48,289 € - 28,9734 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.242
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 1450.0 0.4 Aço

20273170

Intervalo de preços
58,6133 € - 35,1722 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.334
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 1500.0 0.4 Aço

20273187

Intervalo de preços
59,9884 € - 35,9973 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.345
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 1750.0 0.4 Aço

20273231

Intervalo de preços
66,5574 € - 39,9323 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.403
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 1850.0 0.4 Aço

20273255

Intervalo de preços
69,0115 € - 41,4027 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.426
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 3950.0 0.4 Aço

20273675

Intervalo de preços
126,6516 € - 75,9931 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.909
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 3850.0 0.4 Aço

20273651

Intervalo de preços
124,4725 € - 74,6814 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.886
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 4250.0 0.4 Aço

20273736

Intervalo de preços
134,4794 € - 80,6897 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.978
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 4400.0 0.4 Aço

20273767

Intervalo de preços
138,6789 € - 83,2073 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    1.012
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 4550.0 0.4 Aço

20273798

Intervalo de preços
142,1485 € - 85,2912 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    1.047
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 2500.0 0.4 Aço

20273385

Intervalo de preços
89,0464 € - 53,43 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.575
  • Material
    Aço