Menu Procurar

Eixos de aço temperado

Em produção

Estes eixos de aço temperado são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com todos os tipos de casquilhos lineares. Combinam uma excecional precisão de tamanho, lisura e concentricidade para reduzirem o desgaste em aplicações de altas velocidades.

Os eixos são fabricados em aço de alta qualidade, que é submetido a um processo de têmpera especializado, resultando em mais força, longevidade e resistência ao desgaste e à corrosão. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso quando utilizados com o casquilho de esfera linear. O seu material torna-os adequados para aplicações que exijam um desempenho muito intensivo, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço carbono
  • DIN 1.1213
  • Dureza da superfície 60-66 HRC
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tensão de cedência:325 N/mm2
  • Força de tração:630 N/mm2
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.427 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Comprar
437,1611 € - 485,7358 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
6000.0
10,4935 € - 17,4856 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
150.0
430,1055 € - 477,8974 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
5900.0
408,9599 € - 454,4034 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
5600.0
26,6991 € - 44,4915 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
400.0
370,2018 € - 411,34 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
5050.0
103,2528 € - 172,0845 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
1600.0
423,05 € - 470,059 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
5800.0
79,3463 € - 132,2368 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
1200.0
50,7326 € - 84,5613 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
800.0
13,4765 € - 22,4573 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
200.0
47,7495 € - 79,5896 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
750.0
70,3761 € - 117,3006 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
1050.0
88,306 € - 147,1731 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
1350.0
412,5036 € - 458,3385 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
5650.0
32,6758 € - 54,4666 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
500.0
94,2826 € - 157,1377 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
1450.0
73,3803 € - 122,304 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
1100.0
433,6598 € - 481,843 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
5950.0
426,6148 € - 474,0152 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
5850.0
  • de 72
Eixo endurecido 40.0 6000.0 1.5 Aço

20283582

Intervalo de preços
485,7358 € - 437,1611 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    6000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    59.220
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 50.0 150.0 1.5 Aço

20283605

Intervalo de preços
17,4856 € - 10,4935 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    2.310
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 5900.0 1.5 Aço

20283568

Intervalo de preços
477,8974 € - 430,1055 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    58.233
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 5600.0 1.5 Aço

20283506

Intervalo de preços
454,4034 € - 408,9599 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    55.272
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 50.0 400.0 1.5 Aço

20283650

Intervalo de preços
44,4915 € - 26,6991 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    6.160
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 5050.0 1.5 Aço

20283391

Intervalo de preços
411,34 € - 370,2018 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    49.844
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 50.0 1600.0 1.5 Aço

20283889

Intervalo de preços
172,0845 € - 103,2528 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    24.640
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 5800.0 1.5 Aço

20283544

Intervalo de preços
470,059 € - 423,05 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    57.246
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 50.0 1200.0 1.5 Aço

20283803

Intervalo de preços
132,2368 € - 79,3463 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    18.480
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 50.0 800.0 1.5 Aço

20283735

Intervalo de preços
84,5613 € - 50,7326 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    12.320
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 50.0 200.0 1.5 Aço

20283612

Intervalo de preços
22,4573 € - 13,4765 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    3.080
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 50.0 750.0 1.5 Aço

20283728

Intervalo de preços
79,5896 € - 47,7495 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    11.550
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 50.0 1050.0 1.5 Aço

20283773

Intervalo de preços
117,3006 € - 70,3761 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    16.170
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 50.0 1350.0 1.5 Aço

20283834

Intervalo de preços
147,1731 € - 88,306 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    20.790
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 5650.0 1.5 Aço

20283513

Intervalo de preços
458,3385 € - 412,5036 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    55.766
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 50.0 500.0 1.5 Aço

20283674

Intervalo de preços
54,4666 € - 32,6758 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    7.700
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 50.0 1450.0 1.5 Aço

20283858

Intervalo de preços
157,1377 € - 94,2826 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    22.330
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 50.0 1100.0 1.5 Aço

20283780

Intervalo de preços
122,304 € - 73,3803 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    16.948
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 5950.0 1.5 Aço

20283575

Intervalo de preços
481,843 € - 433,6598 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    58.727
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 5850.0 1.5 Aço

20283551

Intervalo de preços
474,0152 € - 426,6148 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    57.740
  • Material
    Aço