Menu Procurar

Eixos de aço temperado

Em produção

Estes eixos de aço temperado são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com todos os tipos de casquilhos lineares. Combinam uma excecional precisão de tamanho, lisura e concentricidade para reduzirem o desgaste em aplicações de altas velocidades.

Os eixos são fabricados em aço de alta qualidade, que é submetido a um processo de têmpera especializado, resultando em mais força, longevidade e resistência ao desgaste e à corrosão. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso quando utilizados com o casquilho de esfera linear. O seu material torna-os adequados para aplicações que exijam um desempenho muito intensivo, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço carbono
  • DIN 1.1213
  • Dureza da superfície 60-66 HRC
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tensão de cedência:325 N/mm2
  • Força de tração:630 N/mm2
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.427 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Comprar
21,424 € - 35,6998 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
900.0
14,3582 € - 23,9269 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
450.0
15,0895 € - 25,1423 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
500.0
12,566 € - 20,9399 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
350.0
19,7966 € - 32,9909 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
800.0
22,9999 € - 38,3263 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
1000.0
33,4853 € - 55,8054 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
1400.0
9,3112 € - 15,5118 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
200.0
11,0519 € - 18,4267 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
250.0
7,7662 € - 12,9471 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
100.0
16,7272 € - 27,8821 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
600.0
39,5726 € - 65,9612 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
1800.0
45,2582 € - 75,4269 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
2050.0
48,1731 € - 80,2885 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
2250.0
49,6666 € - 82,7811 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
2350.0
54,9814 € - 91,6288 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
2700.0
58,1023 € - 96,8406 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
2900.0
62,5828 € - 104,2978 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
3200.0
64,2308 € - 107,0479 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
3300.0
67,259 € - 112,0949 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
3500.0
  • de 72
Eixo endurecido 6.0 900.0 0.4 Aço

20273064

Intervalo de preços
35,6998 € - 21,424 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.207
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 450.0 0.4 Aço

20272975

Intervalo de preços
23,9269 € - 14,3582 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.104
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 500.0 0.4 Aço

20272982

Intervalo de preços
25,1423 € - 15,0895 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.115
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 350.0 0.4 Aço

20272951

Intervalo de preços
20,9399 € - 12,566 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.081
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 800.0 0.4 Aço

20273040

Intervalo de preços
32,9909 € - 19,7966 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.184
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 1000.0 0.4 Aço

20273088

Intervalo de preços
38,3263 € - 22,9999 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.230
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 1400.0 0.4 Aço

20273163

Intervalo de preços
55,8054 € - 33,4853 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.322
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 200.0 0.4 Aço

20272920

Intervalo de preços
15,5118 € - 9,3112 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.046
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 250.0 0.4 Aço

20272937

Intervalo de preços
18,4267 € - 11,0519 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.058
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 100.0 0.4 Aço

20272906

Intervalo de preços
12,9471 € - 7,7662 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.023
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 600.0 0.4 Aço

20273002

Intervalo de preços
27,8821 € - 16,7272 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.138
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 1800.0 0.4 Aço

20273248

Intervalo de preços
65,9612 € - 39,5726 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.414
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 2050.0 0.4 Aço

20273293

Intervalo de preços
75,4269 € - 45,2582 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.472
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 2250.0 0.4 Aço

20273330

Intervalo de preços
80,2885 € - 48,1731 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.518
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 2350.0 0.4 Aço

20273354

Intervalo de preços
82,7811 € - 49,6666 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.541
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 2700.0 0.4 Aço

20273422

Intervalo de preços
91,6288 € - 54,9814 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.621
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 2900.0 0.4 Aço

20273460

Intervalo de preços
96,8406 € - 58,1023 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.667
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 3200.0 0.4 Aço

20273521

Intervalo de preços
104,2978 € - 62,5828 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.736
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 3300.0 0.4 Aço

20273545

Intervalo de preços
107,0479 € - 64,2308 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.759
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 3500.0 0.4 Aço

20273583

Intervalo de preços
112,0949 € - 67,259 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.805
  • Material
    Aço