Menu Procurar

Eixos de aço temperado

Em produção

Estes eixos de aço temperado são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com todos os tipos de casquilhos lineares. Combinam uma excecional precisão de tamanho, lisura e concentricidade para reduzirem o desgaste em aplicações de altas velocidades.

Os eixos são fabricados em aço de alta qualidade, que é submetido a um processo de têmpera especializado, resultando em mais força, longevidade e resistência ao desgaste e à corrosão. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso quando utilizados com o casquilho de esfera linear. O seu material torna-os adequados para aplicações que exijam um desempenho muito intensivo, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço carbono
  • DIN 1.1213
  • Dureza da superfície 60-66 HRC
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tensão de cedência:325 N/mm2
  • Força de tração:630 N/mm2
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.427 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Comprar
81,5039 € - 135,8467 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
5.0
4250.0
100,0954 € - 166,8188 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
5.0
5450.0
11,9995 € - 19,9923 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
5.0
250.0
9,1052 € - 15,1822 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
5.0
150.0
18,0559 € - 30,0863 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
5.0
550.0
13,9153 € - 23,1956 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
5.0
350.0
17,0259 € - 28,3765 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
5.0
500.0
31,1987 € - 51,9944 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
5.0
1200.0
29,7155 € - 49,5224 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
5.0
1100.0
36,7813 € - 61,3056 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
5.0
1550.0
34,402 € - 57,3298 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
5.0
1400.0
28,8503 € - 48,0804 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
5.0
1050.0
20,9708 € - 34,9479 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
5.0
700.0
19,055 € - 31,7652 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
5.0
600.0
38,2954 € - 63,8291 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
5.0
1650.0
39,964 € - 66,5998 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
5.0
1750.0
52,7669 € - 87,9517 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
5.0
2450.0
41,6017 € - 69,3396 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
5.0
1850.0
54,3016 € - 90,4958 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
5.0
2550.0
46,3706 € - 77,2912 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
5.0
2050.0
  • de 72
Eixo endurecido 5.0 4250.0 0.4 Aço

20337766

Intervalo de preços
135,8467 € - 81,5039 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.680
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 5.0 5450.0 0.4 Aço

20338008

Intervalo de preços
166,8188 € - 100,0954 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.872
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 5.0 250.0 0.4 Aço

20336967

Intervalo de preços
19,9923 € - 11,9995 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.040
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 5.0 150.0 0.4 Aço

20336943

Intervalo de preços
15,1822 € - 9,1052 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.024
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 5.0 550.0 0.4 Aço

20337025

Intervalo de preços
30,0863 € - 18,0559 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.088
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 5.0 350.0 0.4 Aço

20336981

Intervalo de preços
23,1956 € - 13,9153 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.056
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 5.0 500.0 0.4 Aço

20337018

Intervalo de preços
28,3765 € - 17,0259 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.080
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 5.0 1200.0 0.4 Aço

20337155

Intervalo de preços
51,9944 € - 31,1987 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    1200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.192
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 5.0 1100.0 0.4 Aço

20337131

Intervalo de preços
49,5224 € - 29,7155 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    1100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.176
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 5.0 1550.0 0.4 Aço

20337223

Intervalo de preços
61,3056 € - 36,7813 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.248
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 5.0 1400.0 0.4 Aço

20337193

Intervalo de preços
57,3298 € - 34,402 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    1400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.224
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 5.0 1050.0 0.4 Aço

20337124

Intervalo de preços
48,0804 € - 28,8503 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.168
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 5.0 700.0 0.4 Aço

20337056

Intervalo de preços
34,9479 € - 20,9708 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.112
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 5.0 600.0 0.4 Aço

20337032

Intervalo de preços
31,7652 € - 19,055 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.096
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 5.0 1650.0 0.4 Aço

20337247

Intervalo de preços
63,8291 € - 38,2954 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.264
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 5.0 1750.0 0.4 Aço

20337261

Intervalo de preços
66,5998 € - 39,964 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.280
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 5.0 2450.0 0.4 Aço

20337407

Intervalo de preços
87,9517 € - 52,7669 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.392
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 5.0 1850.0 0.4 Aço

20337285

Intervalo de preços
69,3396 € - 41,6017 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    1850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.296
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 5.0 2550.0 0.4 Aço

20337421

Intervalo de preços
90,4958 € - 54,3016 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.408
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 5.0 2050.0 0.4 Aço

20337322

Intervalo de preços
77,2912 € - 46,3706 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.328
  • Material
    Aço