Menu Procurar

Eixos de aço temperado

Em produção

Estes eixos de aço temperado são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com todos os tipos de casquilhos lineares. Combinam uma excecional precisão de tamanho, lisura e concentricidade para reduzirem o desgaste em aplicações de altas velocidades.

Os eixos são fabricados em aço de alta qualidade, que é submetido a um processo de têmpera especializado, resultando em mais força, longevidade e resistência ao desgaste e à corrosão. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso quando utilizados com o casquilho de esfera linear. O seu material torna-os adequados para aplicações que exijam um desempenho muito intensivo, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço carbono
  • DIN 1.1213
  • Dureza da superfície 60-66 HRC
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tensão de cedência:325 N/mm2
  • Força de tração:630 N/mm2
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.427 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Comprar
317,9565 € - 353,2874 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
6000.0
287,5974 € - 319,5538 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
5400.0
300,2594 € - 333,6227 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
5650.0
8,5894 € - 14,3227 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
150.0
277,4741 € - 308,2987 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
5200.0
290,1255 € - 322,357 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
5450.0
302,777 € - 336,4153 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
5700.0
16,6499 € - 27,7569 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
300.0
297,6783 € - 330,756 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
5600.0
269,8473 € - 299,8257 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
5050.0
14,3122 € - 23,8536 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
250.0
40,5353 € - 67,5517 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
800.0
121,4895 € - 161,9824 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
2600.0
136,2882 € - 181,7212 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
2950.0
204,0515 € - 226,7204 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
3750.0
229,3544 € - 254,837 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
4250.0
305,3051 € - 339,2291 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
5750.0
285,0375 € - 316,7083 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
5350.0
257,1959 € - 285,7674 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
4800.0
315,4495 € - 350,4948 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
5950.0
  • de 72
Eixo endurecido 30.0 6000.0 1.5 Aço

20282394

Intervalo de preços
353,2874 € - 317,9565 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    6000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    33.300
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 5400.0 1.5 Aço

20282271

Intervalo de preços
319,5538 € - 287,5974 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    29.970
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 5650.0 1.5 Aço

20282325

Intervalo de preços
333,6227 € - 300,2594 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    31.358
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 150.0 1.5 Aço

20282417

Intervalo de preços
14,3227 € - 8,5894 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    1.481
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 5200.0 1.5 Aço

20282233

Intervalo de preços
308,2987 € - 277,4741 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    28.860
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 5450.0 1.5 Aço

20282288

Intervalo de preços
322,357 € - 290,1255 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    30.248
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 5700.0 1.5 Aço

20282332

Intervalo de preços
336,4153 € - 302,777 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    31.635
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 300.0 1.5 Aço

20282448

Intervalo de preços
27,7569 € - 16,6499 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    2.961
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 5600.0 1.5 Aço

20282318

Intervalo de preços
330,756 € - 297,6783 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    31.080
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 5050.0 1.5 Aço

20282202

Intervalo de preços
299,8257 € - 269,8473 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    28.028
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 250.0 1.5 Aço

20282431

Intervalo de preços
23,8536 € - 14,3122 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    2.468
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 800.0 1.5 Aço

20282547

Intervalo de preços
67,5517 € - 40,5353 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    7.896
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 2600.0 1.5 Aço

20281717

Intervalo de preços
161,9824 € - 121,4895 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    14.430
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 2950.0 1.5 Aço

20281786

Intervalo de preços
181,7212 € - 136,2882 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    16.373
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 3750.0 1.5 Aço

20281946

Intervalo de preços
226,7204 € - 204,0515 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    20.813
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 4250.0 1.5 Aço

20282042

Intervalo de preços
254,837 € - 229,3544 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    23.588
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 5750.0 1.5 Aço

20282349

Intervalo de preços
339,2291 € - 305,3051 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    31.913
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 5350.0 1.5 Aço

20282264

Intervalo de preços
316,7083 € - 285,0375 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    29.693
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 4800.0 1.5 Aço

20282158

Intervalo de preços
285,7674 € - 257,1959 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    26.640
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 5950.0 1.5 Aço

20282387

Intervalo de preços
350,4948 € - 315,4495 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    33.023
  • Material
    Aço