Menu Procurar

Eixos de aço temperado

Em produção

Estes eixos de aço temperado são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com todos os tipos de casquilhos lineares. Combinam uma excecional precisão de tamanho, lisura e concentricidade para reduzirem o desgaste em aplicações de altas velocidades.

Os eixos são fabricados em aço de alta qualidade, que é submetido a um processo de têmpera especializado, resultando em mais força, longevidade e resistência ao desgaste e à corrosão. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso quando utilizados com o casquilho de esfera linear. O seu material torna-os adequados para aplicações que exijam um desempenho muito intensivo, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço carbono
  • DIN 1.1213
  • Dureza da superfície 60-66 HRC
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tensão de cedência:325 N/mm2
  • Força de tração:630 N/mm2
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.427 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Comprar
88,6233 € - 147,7126 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
4750.0
90,2735 € - 150,4523 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
4850.0
94,7904 € - 157,9839 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
5150.0
97,2762 € - 162,1305 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
5300.0
100,0794 € - 166,8061 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
5500.0
69,9318 € - 116,5601 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
3550.0
70,7569 € - 117,9247 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
3600.0
75,1786 € - 125,2976 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
3900.0
79,3781 € - 132,2897 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
4150.0
60,5067 € - 100,841 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
2950.0
61,9877 € - 103,3163 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
3050.0
62,8128 € - 104,6915 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
3100.0
66,8324 € - 111,3874 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
3350.0
73,01 € - 121,6905 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
3750.0
73,8246 € - 123,0339 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
3800.0
79,8329 € - 133,0619 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
4200.0
78,5107 € - 130,8511 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
4100.0
67,3825 € - 112,3077 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
3400.0
72,1426 € - 120,2413 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
3700.0
75,9931 € - 126,6516 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
3950.0
  • de 72
Eixo endurecido 6.0 4750.0 0.4 Aço

20273835

Intervalo de preços
147,7126 € - 88,6233 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    1.093
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 4850.0 0.4 Aço

20273859

Intervalo de preços
150,4523 € - 90,2735 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    1.116
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 5150.0 0.4 Aço

20273910

Intervalo de preços
157,9839 € - 94,7904 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    1.185
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 5300.0 0.4 Aço

20273941

Intervalo de preços
162,1305 € - 97,2762 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    1.219
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 5500.0 0.4 Aço

20273989

Intervalo de preços
166,8061 € - 100,0794 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    1.265
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 3550.0 0.4 Aço

20273590

Intervalo de preços
116,5601 € - 69,9318 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.817
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 3600.0 0.4 Aço

20273606

Intervalo de preços
117,9247 € - 70,7569 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.828
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 3900.0 0.4 Aço

20273668

Intervalo de preços
125,2976 € - 75,1786 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.897
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 4150.0 0.4 Aço

20273712

Intervalo de preços
132,2897 € - 79,3781 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.955
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 2950.0 0.4 Aço

20273477

Intervalo de preços
100,841 € - 60,5067 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.679
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 3050.0 0.4 Aço

20273491

Intervalo de preços
103,3163 € - 61,9877 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.702
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 3100.0 0.4 Aço

20273507

Intervalo de preços
104,6915 € - 62,8128 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.713
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 3350.0 0.4 Aço

20273552

Intervalo de preços
111,3874 € - 66,8324 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.771
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 3750.0 0.4 Aço

20273637

Intervalo de preços
121,6905 € - 73,01 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.863
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 3800.0 0.4 Aço

20273644

Intervalo de preços
123,0339 € - 73,8246 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.874
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 4200.0 0.4 Aço

20273729

Intervalo de preços
133,0619 € - 79,8329 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.966
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 4100.0 0.4 Aço

20273705

Intervalo de preços
130,8511 € - 78,5107 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.943
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 3400.0 0.4 Aço

20273569

Intervalo de preços
112,3077 € - 67,3825 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.782
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 3700.0 0.4 Aço

20273620

Intervalo de preços
120,2413 € - 72,1426 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.851
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 3950.0 0.4 Aço

20273675

Intervalo de preços
126,6516 € - 75,9931 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.909
  • Material
    Aço