Menu Procurar

Eixos de aço temperado

Em produção

Estes eixos de aço temperado são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com todos os tipos de casquilhos lineares. Combinam uma excecional precisão de tamanho, lisura e concentricidade para reduzirem o desgaste em aplicações de altas velocidades.

Os eixos são fabricados em aço de alta qualidade, que é submetido a um processo de têmpera especializado, resultando em mais força, longevidade e resistência ao desgaste e à corrosão. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso quando utilizados com o casquilho de esfera linear. O seu material torna-os adequados para aplicações que exijam um desempenho muito intensivo, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço carbono
  • DIN 1.1213
  • Dureza da superfície 60-66 HRC
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tensão de cedência:325 N/mm2
  • Força de tração:630 N/mm2
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.427 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Comprar
157,0742 € - 184,7888 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
4850.0
23,092 € - 38,4831 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
20.0
700.0
171,7672 € - 202,084 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
5400.0
29,1004 € - 48,5006 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
20.0
1000.0
155,5615 € - 183,0117 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
4800.0
10,9906 € - 18,3107 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
20.0
150.0
177,6698 € - 209,0233 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
5600.0
11,9533 € - 19,9186 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
20.0
200.0
176,1571 € - 207,2461 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
5550.0
15,9306 € - 26,551 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
20.0
350.0
37,6686 € - 62,781 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
20.0
1200.0
22,1929 € - 36,981 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
20.0
650.0
184,1541 € - 216,6501 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
5850.0
40,567 € - 67,6046 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
20.0
1350.0
185,5928 € - 218,3426 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
5900.0
183,4983 € - 215,8779 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
5800.0
10,0069 € - 16,6711 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
20.0
100.0
169,5987 € - 199,5241 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
5300.0
20,1724 € - 33,6278 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
20.0
550.0
43,4548 € - 72,4283 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
20.0
1500.0
  • de 72
Eixo endurecido 16.0 4850.0 0.6 Aço

20278618

Intervalo de preços
184,7888 € - 157,0742 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    7.663
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 20.0 700.0 0.9 Aço

20278977

Intervalo de preços
38,4831 € - 23,092 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Weight kg
    1.729
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 5400.0 0.6 Aço

20278724

Intervalo de preços
202,084 € - 171,7672 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    8.532
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 20.0 1000.0 0.9 Aço

20279035

Intervalo de preços
48,5006 € - 29,1004 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Weight kg
    2.470
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 4800.0 0.6 Aço

20278601

Intervalo de preços
183,0117 € - 155,5615 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    7.584
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 20.0 150.0 0.9 Aço

20278861

Intervalo de preços
18,3107 € - 10,9906 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Weight kg
    0.371
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 5600.0 0.6 Aço

20278762

Intervalo de preços
209,0233 € - 177,6698 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    8848
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 20.0 200.0 0.9 Aço

20278878

Intervalo de preços
19,9186 € - 11,9533 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Weight kg
    0.494
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 5550.0 0.6 Aço

20278755

Intervalo de preços
207,2461 € - 176,1571 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    8.769
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 20.0 350.0 0.9 Aço

20278908

Intervalo de preços
26,551 € - 15,9306 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Weight kg
    0.865
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 20.0 1200.0 0.9 Aço

20279073

Intervalo de preços
62,781 € - 37,6686 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1200.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Weight kg
    2.964
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 20.0 650.0 0.9 Aço

20278960

Intervalo de preços
36,981 € - 22,1929 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    650.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Weight kg
    1.606
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 5850.0 0.6 Aço

20278816

Intervalo de preços
216,6501 € - 184,1541 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    9.243
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 20.0 1350.0 0.9 Aço

20279103

Intervalo de preços
67,6046 € - 40,567 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1350.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Weight kg
    3.335
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 5900.0 0.6 Aço

20278823

Intervalo de preços
218,3426 € - 185,5928 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    9.322
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 5800.0 0.6 Aço

20278809

Intervalo de preços
215,8779 € - 183,4983 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    9.164
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 20.0 100.0 0.9 Aço

20278854

Intervalo de preços
16,6711 € - 10,0069 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    100.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Weight kg
    0.247
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 5300.0 0.6 Aço

20278700

Intervalo de preços
199,5241 € - 169,5987 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    8.374
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 20.0 550.0 0.9 Aço

20278946

Intervalo de preços
33,6278 € - 20,1724 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Weight kg
    1.359
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 20.0 1500.0 0.9 Aço

20279134

Intervalo de preços
72,4283 € - 43,4548 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1500.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Weight kg
    3.705
  • Material
    Aço