Menu Procurar

Eixo endurecido 30.0 3250.0 1.5 Aço

O eixo de aço temperado de 30Ø concebido para utilizar com casquilhos de esferas lineares proporciona um movimento rotativo suave e preciso. Devido a material utilizado na sua produção, oferece mais força, longevidade e resistência ao desgaste e à corrosão. Fabricado em aço carbono.
Referência da Essentra:

20281847

Número de peça do fabricante:

20281847

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 193,3619 €
10 + 174,0288 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

193,36 €

1 x 193,3619 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 tol. h6 30.0
l1 3250.0
Depth of hardness min 1.5
Weight kg 18.038
Material Aço
Código do material 7215508000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos