A gama de dobradiças ocultas de aparafusar é adequada para aplicações industriais. As dobradiças são montadas com parafusos e têm um pino amovível para permitir levantar a porta da moldura para fácil acesso. Estão disponíveis vários materiais e ângulos de rotação para se adequarem a diversas aplicações.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
| Intervalo de preço | Disponibilidade | Orientação de montagem | Material do trinco | Comprimento total da folha | Largura total | Comprar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,6676 € - 56,753 € | 247 Em stock |
Mão direita e esquerda
|
Aço inoxidável
|
4.114 in
104.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 8,1164 € - 17,9529 € |
Solicite o prazo de entrega |
Mão direita e esquerda
|
Aço inoxidável
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 6,0358 € - 13,3488 € |
Solicite o prazo de entrega |
Mão direita e esquerda
|
Aço
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 13,5754 € - 20,015 € | 78 Em stock |
|
|
|
1.402 in
35.6 mm
|
||
| 6,3654 € - 14,0595 € |
Solicite o prazo de entrega |
Mão direita e esquerda
|
Aço
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 5,9328 € - 13,1119 € |
Solicite o prazo de entrega |
Mão direita e esquerda
|
Aço
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 5,8195 € - 12,8647 € |
Solicite o prazo de entrega |
Mão direita e esquerda
|
Aço
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
|
Solicite o prazo de entrega |
Mão direita e esquerda
|
Aço inoxidável
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
|||
| 45,4745 € - 100,528 € | 2 Em stock |
Mão direita e esquerda
|
Aço
|
1.87 in
47.5 mm
|
2.307 in
58.6 mm
|
||
| 6,0358 € - 13,3488 € |
Solicite o prazo de entrega |
Mão direita e esquerda
|
Aço
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 5,562 € - 12,2961 € | 3 Em stock |
Mão direita e esquerda
|
Aço
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 10281123 | 30,3232 € - 67,0221 € | 19 Em stock |
Lado esquerdo
|
Aço
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
|
| 5,7371 € - 12,6896 € | 3 Em stock |
Mão direita e esquerda
|
Aço
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 30,3232 € - 67,0221 € | 74 Em stock |
Mão oposta
|
Aço
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
||
| 50,7584 € - 112,1979 € | 65 Em stock |
Mão direita e esquerda
|
Aço
|
2.165 in
55.0 mm
|
3.169 in
80.5 mm
|
||
| 10,8356 € - 23,9681 € | 22 Em stock |
|
Aço
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
| 52,1592 € - 115,3085 € |
Solicite o prazo de entrega |
Mão direita e esquerda
|
Aço inoxidável
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 5,117 € - 11,3094 € |
Solicite o prazo de entrega |
Mão direita e esquerda
|
Aço
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 27,501 € - 60,7906 € |
Solicite o prazo de entrega |
Mão direita e esquerda
|
Aço
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 1,9326 € - 3,0063 € | 1 Em stock |
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar