Menu Procurar

Dobradiças - metade tirante roscado, metade escareado

Em stock

Esta gama de dobradiças de lâmina é montada com um pino macho numa lâmina e com parafusos escareados na lâmina oposta. As dobradiças de lâmina de montagem à superfície também são conhecidas como dobradiças de elevação e estão disponíveis em vários materiais para providenciar uma solução para a maior parte das aplicações.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
15 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento total Terminar Espessura Total Largura total Comprar
6,7825 € - 9,4955 € 1700 Em stock
50.0 mm
Revestido com pó
12 mm
50.0 mm
2,5027 € - 3,8931 € 12 Em stock
40.0 mm
Revestido com pó
9.0 mm
40.0 mm
8,6829 € - 13,6557 € 100 Em stock
40.0 mm
Revestido com pó
9.0 mm
40.0 mm
10,1455 € - 14,2037 € 151 Em stock
50.0 mm
Cromado
11.0 mm
50.0 mm
10,1455 € - 14,2037 € 6 Em stock
50.0 mm
Sem acabamento
11.0 mm
50.0 mm
5,3168 € - 7,4436 € 380 Em stock
40.0 mm
9.0 mm
40.0 mm
1,8602 € - 2,8936 € 1637 Em stock
40.0 mm
Sem acabamento
9.0 mm
40.0 mm
2,9011 € - 4,5128 € 50 Em stock
40.0 mm
Cromado
9.0 mm
40.0 mm
2,4024 € - 3,7371 € 25 Em stock
40.0 mm
40.0 mm
10,8054 € - 10,8054 € Solicite o prazo de entrega aqui
187.0 mm
Zinco
16.0 mm
65.0 mm
10,4328 € - 10,4328 € Solicite o prazo de entrega aqui
187.0 mm
Preto
16.0 mm
65.0 mm
20,493 € - 20,493 € Solicite o prazo de entrega aqui
187.0 mm
Zinco
16.0 mm
65.0 mm
24,219 € - 24,219 € Solicite o prazo de entrega aqui
187.0 mm
Natural
16.0 mm
65.0 mm
8,9734 € - 8,9734 € Solicite o prazo de entrega aqui
187.0 mm
Preto
16.0 mm
65.0 mm
8,5698 € - 8,5698 € Solicite o prazo de entrega aqui
187.0 mm
Natural
16.0 mm
65.0 mm
Dobradiça 50.0 mm 50.0 mm Preto

20123543

Intervalo de preços
9,4955 € - 6,7825 €

Níveis de stock
1700 Em stock
Características
  • Comprimento total
    50.0 mm
  • Espessura Total
    12 mm
  • Largura total
    50.0 mm
  • Material do came
    Liga de zinco fundido
  • Terminar
    Revestido com pó
Dobradiça 40.0 mm 40.0 mm Preto

20124380

Intervalo de preços
3,8931 € - 2,5027 €

Níveis de stock
12 Em stock
Características
  • Comprimento total
    40.0 mm
  • Espessura Total
    9.0 mm
  • Largura total
    40.0 mm
  • Terminar
    Revestido com pó
  • Material
    Liga de zinco fundido
Dobradiça 40.0 mm 40.0 mm Preto

20124397

Intervalo de preços
13,6557 € - 8,6829 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Comprimento total
    40.0 mm
  • Espessura Total
    9.0 mm
  • Largura total
    40.0 mm
  • Material do came
    Liga de zinco fundido
  • Terminar
    Revestido com pó
Dobradiça 50.0 mm 50.0 mm Liga de zinco

20121617

Intervalo de preços
14,2037 € - 10,1455 €

Níveis de stock
151 Em stock
Características
  • Comprimento total
    50.0 mm
  • Espessura Total
    11.0 mm
  • Largura total
    50.0 mm
  • Material do came
    Liga de zinco fundido
  • Terminar
    Cromado
Dobradiça 50.0 mm 50.0 mm Liga de zinco

20121662

Intervalo de preços
14,2037 € - 10,1455 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Comprimento total
    50.0 mm
  • Espessura Total
    11.0 mm
  • Largura total
    50.0 mm
  • Material do came
    Liga de zinco fundido
  • Terminar
    Sem acabamento
Dobradiça 40.0 mm 40.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

20054090

Intervalo de preços
7,4436 € - 5,3168 €

Níveis de stock
380 Em stock
Características
  • Comprimento total
    40.0 mm
  • Espessura Total
    9.0 mm
  • Largura total
    40.0 mm
  • Material
    30% Glass Fibre Reinforced Nylon
  • Número de furos de montagem
    2
Dobradiça 40.0 mm 40.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

20054076

Intervalo de preços
2,8936 € - 1,8602 €

Níveis de stock
1637 Em stock
Características
  • Comprimento total
    40.0 mm
  • Espessura Total
    9.0 mm
  • Largura total
    40.0 mm
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Material
    PA
Dobradiça 40.0 mm 40.0 mm

20069100

Intervalo de preços
4,5128 € - 2,9011 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Comprimento total
    40.0 mm
  • Espessura Total
    9.0 mm
  • Largura total
    40.0 mm
  • Material do came
    Liga de zinco fundido
  • Terminar
    Cromado
Dobradiça 40.0 mm 40.0 mm

20069117

Intervalo de preços
3,7371 € - 2,4024 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • Comprimento total
    40.0 mm
  • Largura total
    40.0 mm
  • Número de furos de montagem
    2
  • Código do material
    8301300000
Dobradiça 187.0 mm (C) 65.0 mm (L)

20796525

Intervalo de preços
10,8054 € - 10,8054 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    187.0 mm
  • Espessura Total
    16.0 mm
  • Largura total
    65.0 mm
  • Material do came
    Aço
  • Terminar
    Zinco
Dobradiça 187.0 mm (C) 65.0 mm (L)

20796532

Intervalo de preços
10,4328 € - 10,4328 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    187.0 mm
  • Espessura Total
    16.0 mm
  • Largura total
    65.0 mm
  • Material do came
    Aço
  • Terminar
    Preto
Dobradiça 187.0 mm (C) 65.0 mm (L)

20796518

Intervalo de preços
20,493 € - 20,493 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    187.0 mm
  • Espessura Total
    16.0 mm
  • Largura total
    65.0 mm
  • Material do came
    Aço
  • Terminar
    Zinco
Dobradiça 187.0 mm (C) 65.0 mm (L)

20796549

Intervalo de preços
24,219 € - 24,219 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    187.0 mm
  • Espessura Total
    16.0 mm
  • Largura total
    65.0 mm
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Terminar
    Natural
Dobradiça 187.0 mm (C) 65.0 mm (L);Preto

20796495

Intervalo de preços
8,9734 € - 8,9734 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    187.0 mm
  • Espessura Total
    16.0 mm
  • Largura total
    65.0 mm
  • Material do came
    Aço
  • Terminar
    Preto
Dobradiça 187.0 mm (C) 65.0 mm (L)

20796501

Intervalo de preços
8,5698 € - 8,5698 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    187.0 mm
  • Espessura Total
    16.0 mm
  • Largura total
    65.0 mm
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Terminar
    Natural