Menu Procurar

Dobradiça 187.0 mm (C) 65.0 mm (L)

Esta dobradiça de folha utiliza um parafuso que oferece uma fixação segura e um pino para reforço adicional. Apresenta um desenho de folha para uma área de contacto maior. Utilizado em aplicações como painéis de acesso e maquinaria. Ideal para maquinaria pesada.
Referência da Essentra:

20796501

Número de peça do fabricante:

20796501

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
50 + 8,5698 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar em múltiplos de 50

Preço total:

428,49 €

50 x 8,5698 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento total 187.0 mm
Espessura Total 16.0 mm
Largura total 65.0 mm
Material do came Aço inoxidável
Terminar Natural
Material do trinco Aço inoxidável
Material Aço
Número de furos de montagem 6
Mounting type Through Hole
Código do material 8302100090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos