Menu Procurar

Dobradiças - metade tirante roscado, metade escareado

Em stock

Esta gama de dobradiças de lâmina é montada com um pino macho numa lâmina e com parafusos escareados na lâmina oposta. As dobradiças de lâmina de montagem à superfície também são conhecidas como dobradiças de elevação e estão disponíveis em vários materiais para providenciar uma solução para a maior parte das aplicações.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
15 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento total Terminar Espessura Total Largura total Comprar
10,4194 € - 14,5872 € 251 Em stock
50.0 mm
Cromado
11.0 mm
50.0 mm
2,9794 € - 4,6346 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
Cromado
9.0 mm
40.0 mm
6,9656 € - 9,7519 € 1500 Em stock
50.0 mm
Revestido com pó
11.0 mm
50.0 mm
8,9173 € - 14,0244 € 100 Em stock
40.0 mm
Revestido com pó
9.0 mm
40.0 mm
1,9104 € - 2,9717 € 337 Em stock
40.0 mm
Sem acabamento
9.0 mm
40.0 mm
5,4604 € - 7,6445 € 280 Em stock
40.0 mm
9.0 mm
40.0 mm
2,5703 € - 3,9982 € 12 Em stock
40.0 mm
Revestido com pó
9.0 mm
40.0 mm
10,4194 € - 14,5872 € 6 Em stock
50.0 mm
Sem acabamento
11.0 mm
50.0 mm
2,4673 € - 3,838 € 25 Em stock
40.0 mm
9.0 mm
40.0 mm
8,8011 € - 8,8011 € Solicite o prazo de entrega aqui
187.0 mm
Natural
16.0 mm
65.0 mm
21,0463 € - 21,0463 € Solicite o prazo de entrega aqui
187.0 mm
Zinco
16.0 mm
65.0 mm
9,2157 € - 9,2157 € Solicite o prazo de entrega aqui
187.0 mm
Preto
16.0 mm
65.0 mm
24,8729 € - 24,8729 € Solicite o prazo de entrega aqui
187.0 mm
Natural
16.0 mm
65.0 mm
11,0971 € - 11,0971 € Solicite o prazo de entrega aqui
187.0 mm
Zinco
16.0 mm
65.0 mm
10,7144 € - 10,7144 € Solicite o prazo de entrega aqui
187.0 mm
Preto
16.0 mm
65.0 mm
Dobradiça 50.0 mm 11.0 mm 50.0 mm Liga de zinco

20121617

Intervalo de preços
14,5872 € - 10,4194 €

Níveis de stock
251 Em stock
Características
  • Comprimento total
    50.0 mm
  • Espessura Total
    11.0 mm
  • Largura total
    50.0 mm
  • Material do came
    Liga de zinco fundido
  • Terminar
    Cromado
Dobradiça 40.0 mm 40.0 mm

20069100

Intervalo de preços
4,6346 € - 2,9794 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    40.0 mm
  • Espessura Total
    9.0 mm
  • Largura total
    40.0 mm
  • Material do came
    Liga de zinco fundido
  • Terminar
    Cromado
Dobradiça 50.0 mm 11.0 mm 50.0 mm Poliamida

20123543

Intervalo de preços
9,7519 € - 6,9656 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • Comprimento total
    50.0 mm
  • Espessura Total
    11.0 mm
  • Largura total
    50.0 mm
  • Material do came
    Liga de zinco fundido
  • Terminar
    Revestido com pó
Dobradiça 40.0 mm 9.0 mm 40.0 mm Liga de zinco

20124397

Intervalo de preços
14,0244 € - 8,9173 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Comprimento total
    40.0 mm
  • Espessura Total
    9.0 mm
  • Largura total
    40.0 mm
  • Material do came
    Liga de zinco fundido
  • Terminar
    Revestido com pó
Dobradiça 40.0 mm 40.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

20054076

Intervalo de preços
2,9717 € - 1,9104 €

Níveis de stock
337 Em stock
Características
  • Comprimento total
    40.0 mm
  • Espessura Total
    9.0 mm
  • Largura total
    40.0 mm
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Material
    PA
Dobradiça 40.0 mm 9.0 mm 40.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

20054090

Intervalo de preços
7,6445 € - 5,4604 €

Níveis de stock
280 Em stock
Características
  • Comprimento total
    40.0 mm
  • Espessura Total
    9.0 mm
  • Largura total
    40.0 mm
  • Material
    30% Glass Fibre Reinforced Nylon
  • Número de furos de montagem
    2
Dobradiça 40.0 mm 40.0 mm Preto

20124380

Intervalo de preços
3,9982 € - 2,5703 €

Níveis de stock
12 Em stock
Características
  • Comprimento total
    40.0 mm
  • Espessura Total
    9.0 mm
  • Largura total
    40.0 mm
  • Terminar
    Revestido com pó
  • Material
    Liga de zinco fundido
Dobradiça 50.0 mm 11.0 mm 50.0 mm Liga de zinco

20121662

Intervalo de preços
14,5872 € - 10,4194 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Comprimento total
    50.0 mm
  • Espessura Total
    11.0 mm
  • Largura total
    50.0 mm
  • Material do came
    Liga de zinco fundido
  • Terminar
    Sem acabamento
Dobradiça 40.0 mm 9.0 mm 40.0 mm Liga de zinco

20069117

Intervalo de preços
3,838 € - 2,4673 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • Comprimento total
    40.0 mm
  • Espessura Total
    9.0 mm
  • Largura total
    40.0 mm
  • Material
    Liga de zinco
  • Número de furos de montagem
    2
Dobradiça 65.0 mm 16.0 mm 187.0 mm Aço

20796501

Intervalo de preços
8,8011 € - 8,8011 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    187.0 mm
  • Espessura Total
    16.0 mm
  • Largura total
    65.0 mm
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Terminar
    Natural
Dobradiça 65.0 mm 16.0 mm 187.0 mm Aço inoxidável

20796518

Intervalo de preços
21,0463 € - 21,0463 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    187.0 mm
  • Espessura Total
    16.0 mm
  • Largura total
    65.0 mm
  • Material do came
    Aço
  • Terminar
    Zinco
Dobradiça 65.0 mm 16.0 mm 187.0 mm Aço

20796495

Intervalo de preços
9,2157 € - 9,2157 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    187.0 mm
  • Espessura Total
    16.0 mm
  • Largura total
    65.0 mm
  • Material do came
    Aço
  • Terminar
    Preto
Dobradiça 65.0 mm 16.0 mm 187.0 mm Aço inoxidável

20796549

Intervalo de preços
24,8729 € - 24,8729 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    187.0 mm
  • Espessura Total
    16.0 mm
  • Largura total
    65.0 mm
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Terminar
    Natural
Dobradiça 65.0 mm 16.0 mm 187.0 mm Aço

20796525

Intervalo de preços
11,0971 € - 11,0971 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    187.0 mm
  • Espessura Total
    16.0 mm
  • Largura total
    65.0 mm
  • Material do came
    Aço
  • Terminar
    Zinco
Dobradiça 65.0 mm 16.0 mm 187.0 mm Aço

20796532

Intervalo de preços
10,7144 € - 10,7144 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    187.0 mm
  • Espessura Total
    16.0 mm
  • Largura total
    65.0 mm
  • Material do came
    Aço
  • Terminar
    Preto