Menu Procurar

Dobradiças de elevação offset de metal

Em stock

As dobradiças de elevação planas de metal permitem a remoção simples e rápida da porta com um ângulo de rotação da dobradiça de 180 graus. Disponível versão para lado direito e lado esquerdo

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
29 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento total Cor Orientação de montagem Material Largura total Comprar
16,6388 € - 25,8825 € 40 Em stock
40.0 mm
Cinzento
Lado esquerdo
Aço inoxidável
40.0 mm
26 Em stock
60.0 mm
Cinzento
Lado esquerdo
Aço inoxidável
60.0 mm
17,6866 € - 27,5125 € 18 Em stock
50.0 mm
Cinzento
Lado direito
Aço inoxidável
50.0 mm
34,0248 € - 52,9274 € 45 Em stock
60.0 mm
Cinzento
Lado direito
Aço inoxidável
60.0 mm
29,7391 € - 35,7529 € 16 Em stock
50.0 mm
Cinzento
Lado esquerdo
Aço inoxidável
50.0 mm
16,6388 € - 25,8825 € 70 Em stock
40.0 mm
Cinzento
Lado direito
Aço inoxidável
40.0 mm
4,8218 € - 7,5005 € Solicite o prazo de entrega aqui
85.0 mm
Preto
67.5 mm
39,4181 € - 58,0838 € 16 Em stock
60.0 mm
Crómio
Lado esquerdo
Aço inoxidável
50.0 mm
39,1193 € - 60,8523 € 469 Em stock
60.0 mm
Lado direito
Aço inoxidável
50.0 mm
19,8172 € - 27,7441 € 36 Em stock
100.0 mm
Preto
Aço Zincado
75.0 mm
17,3246 € - 24,2544 € 10 Em stock
85.0 mm
Preto
67.5 mm
5,40 € - 8,40 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.0 mm
Preto
70.0 mm
13,6395 € - 15,155 € Solicite o prazo de entrega aqui
100.0 mm
Preto
Powder Coated Steel
75.0 mm
13,6395 € - 15,155 € 20 Em stock
100.0 mm
Preto
Powder Coated Steel
75.0 mm
7,4236 € - 11,5478 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.0 mm
Preto
Lado esquerdo
Liga de zinco
70.0 mm
5,8855 € - 9,1552 € 4 Em stock
85.0 mm
Preto
67.5 mm
7,4236 € - 11,5478 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.0 mm
Preto
70.0 mm
19,8172 € - 27,7441 € 1 Em stock
100.0 mm
Natural
Lado direito
Aço
75.0 mm
28,222 € - 39,5108 € Solicite o prazo de entrega aqui
100.0 mm
Preto
Lado direito
Aço inoxidável
75.0 mm
6,056 € - 6,056 € 4 Em stock
64.0 mm
Liga de zinco fundido
32.5 mm
  • de 2
Dobradiça de elevação Lado esquerdo 40.0 mm 40.0 mm Aço inoxidável

10099131

Intervalo de preços
25,8825 € - 16,6388 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • Comprimento total
    40.0 mm
  • Largura total
    40.0 mm
  • Material do corpo
    Aço inoxidável
  • Forma do furo
    Furo aberto
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Dobradiça de elevação Lado esquerdo 60.0 mm 60.0 mm Aço inoxidável

10099261


Níveis de stock
26 Em stock
Características
  • Comprimento total
    60.0 mm
  • Largura total
    60.0 mm
  • Material do corpo
    Aço inoxidável
  • Forma do furo
    Furo aberto
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Dobradiça de elevação Lado direito 50.0 mm 50.0 mm Aço inoxidável

10098479

Intervalo de preços
27,5125 € - 17,6866 €

Níveis de stock
18 Em stock
Características
  • Comprimento total
    50.0 mm
  • Largura total
    50.0 mm
  • Material do corpo
    Aço inoxidável
  • Forma do furo
    Furo aberto
  • Orientação de montagem
    Lado direito
Dobradiça de elevação Lado direito 60.0 mm 60.0 mm Aço inoxidável

10099254

Intervalo de preços
52,9274 € - 34,0248 €

Níveis de stock
45 Em stock
Características
  • Comprimento total
    60.0 mm
  • Largura total
    60.0 mm
  • Material do corpo
    Aço inoxidável
  • Forma do furo
    Furo aberto
  • Orientação de montagem
    Lado direito
Dobradiça de elevação Lado esquerdo 50.0 mm 50.0 mm Aço inoxidável

10420652

Intervalo de preços
35,7529 € - 29,7391 €

Níveis de stock
16 Em stock
Características
  • Comprimento total
    50.0 mm
  • Largura total
    50.0 mm
  • Material do corpo
    Aço inoxidável
  • Forma do furo
    Furo aberto
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Dobradiça de elevação Lado direito 40.0 mm 40.0 mm Aço inoxidável

10099124

Intervalo de preços
25,8825 € - 16,6388 €

Níveis de stock
70 Em stock
Características
  • Comprimento total
    40.0 mm
  • Largura total
    40.0 mm
  • Material do corpo
    Aço inoxidável
  • Forma do furo
    Furo aberto
  • Orientação de montagem
    Lado direito
Dobradiça de elevação 85.0 mm 67.5 mm

20063689

Intervalo de preços
7,5005 € - 4,8218 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    85.0 mm
  • Largura total
    67.5 mm
  • Material do corpo
    Liga de zinco fundido
  • Código do material
    7907000090
Dobradiça de elevação Lado esquerdo 60.0 mm 50.0 mm Aço inoxidável

10100967

Intervalo de preços
58,0838 € - 39,4181 €

Níveis de stock
16 Em stock
Características
  • Comprimento total
    60.0 mm
  • Largura total
    50.0 mm
  • Material do corpo
    Aço inoxidável
  • Método de montagem
    Porcas de fixação
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Dobradiça de elevação Lado direito 60.0 mm 50.0 mm Aço inoxidável

10100950

Intervalo de preços
60,8523 € - 39,1193 €

Níveis de stock
469 Em stock
Características
  • Comprimento total
    60.0 mm
  • Largura total
    50.0 mm
  • Material do corpo
    Aço inoxidável
  • Método de montagem
    Porcas de fixação
  • Orientação de montagem
    Lado direito
Dobradiça de elevação 100.0 mm 75.0 mm Aço Zincado

20079611

Intervalo de preços
27,7441 € - 19,8172 €

Níveis de stock
36 Em stock
Características
  • Comprimento total
    100.0 mm
  • Largura total
    75.0 mm
  • Código do material
    7326909890
Dobradiça de elevação 85.0 mm 67.5 mm

20063696

Intervalo de preços
24,2544 € - 17,3246 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Comprimento total
    85.0 mm
  • Largura total
    67.5 mm
  • Material do corpo
    Liga de zinco fundido
  • Código do material
    8302100090
Dobradiça de elevação 80.0 mm 70.0 mm

20064211

Intervalo de preços
8,40 € - 5,40 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    80.0 mm
  • Largura total
    70.0 mm
  • Material do corpo
    Liga de zinco fundido
  • Material completo
    Liga de zinco fundido Zamak
  • Material do pino
    Aço inoxidável
Dobradiça de elevação 100.0 mm 75.0 mm Powder Coated Steel

20079628

Intervalo de preços
15,155 € - 13,6395 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    100.0 mm
  • Largura total
    75.0 mm
  • Código do material
    7326909890
Dobradiça de elevação 100.0 mm 75.0 mm Powder Coated Steel

20079635

Intervalo de preços
15,155 € - 13,6395 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Comprimento total
    100.0 mm
  • Largura total
    75.0 mm
  • Código do material
    7907000090
Dobradiça de elevação Lado esquerdo 80.0 mm 70.0 mm Liga de zinco

20064228

Intervalo de preços
11,5478 € - 7,4236 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    80.0 mm
  • Largura total
    70.0 mm
  • Espessura
    18.0 mm
  • Material completo
    Liga de zinco fundido Zamak
  • Método de montagem
    Insert
Dobradiça de elevação 85.0 mm 67.5 mm

20063719

Intervalo de preços
9,1552 € - 5,8855 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Comprimento total
    85.0 mm
  • Largura total
    67.5 mm
  • Material do corpo
    Liga de zinco fundido
  • Código do material
    7907000090
Dobradiça de elevação 80.0 mm 70.0 mm

20123383

Intervalo de preços
11,5478 € - 7,4236 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    80.0 mm
  • Largura total
    70.0 mm
  • Material do corpo
    Liga de zinco fundido
  • Material completo
    Liga de zinco fundido
  • Material do pino
    Aço inoxidável
Dobradiça de elevação Lado direito 100.0 mm 75.0 mm Aço

20126506

Intervalo de preços
27,7441 € - 19,8172 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Intervalo de tamanho do furo de montagem
    11.0 mm
  • Comprimento total
    100.0 mm
  • Largura total
    75.0 mm
  • Material do corpo
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco
Dobradiça de elevação Lado direito 100.0 mm 75.0 mm Aço inoxidável

20126490

Intervalo de preços
39,5108 € - 28,222 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de tamanho do furo de montagem
    11.0 mm
  • Comprimento total
    100.0 mm
  • Largura total
    75.0 mm
  • Material do corpo
    Aço inoxidável
  • Terminar
    Sem acabamento
Dobradiça de elevação 64.0 mm 32.5 mm Liga de zinco fundido

20126391

Intervalo de preços
6,056 € - 6,056 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Comprimento total
    64.0 mm
  • Largura total
    32.5 mm
  • Material completo
    Liga de zinco fundido
  • Código do material
    7907000090