As dobradiças de elevação planas de metal permitem a remoção simples e rápida da porta com um ângulo de rotação da dobradiça de 180 graus. Disponível versão para lado direito e lado esquerdo
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
| Intervalo de preço | Disponibilidade | Comprimento total | Cor | Orientação de montagem | Material | Largura total | Comprar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,6388 € - 25,8825 € | 40 Em stock |
1.575 in
40.0 mm
|
Cinzento
|
Lado esquerdo
|
Aço inoxidável
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 26 Em stock |
2.362 in
60.0 mm
|
Cinzento
|
Lado esquerdo
|
Aço inoxidável
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| 29,7391 € - 35,7529 € | 16 Em stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Cinzento
|
Lado esquerdo
|
Aço inoxidável
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 17,6866 € - 27,5125 € | 18 Em stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Cinzento
|
Lado direito
|
Aço inoxidável
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 16,6388 € - 25,8825 € | 70 Em stock |
1.575 in
40.0 mm
|
Cinzento
|
Lado direito
|
Aço inoxidável
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 34,0248 € - 52,9274 € | 45 Em stock |
2.362 in
60.0 mm
|
Cinzento
|
Lado direito
|
Aço inoxidável
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 39,4181 € - 58,0838 € | 16 Em stock |
2.362 in
60.0 mm
|
Crómio
|
Lado esquerdo
|
Aço inoxidável
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 39,1193 € - 60,8523 € | 469 Em stock |
2.362 in
60.0 mm
|
|
Lado direito
|
Aço inoxidável
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 7,4236 € - 11,5478 € |
Solicite o prazo de entrega |
3.15 in
80.0 mm
|
Preto
|
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 19,8172 € - 27,7441 € | 1 Em stock |
3.937 in
100.0 mm
|
Natural
|
Lado direito
|
Aço
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 6,056 € - 6,056 € | 47 Em stock |
2.52 in
64.0 mm
|
|
|
Liga de zinco fundido
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 17,3761 € - 24,3265 € | 133 Em stock |
2.52 in
64.0 mm
|
|
|
Liga de zinco fundido
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 28,222 € - 39,5108 € |
Solicite o prazo de entrega |
3.937 in
100.0 mm
|
Preto
|
Lado direito
|
Aço inoxidável
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 20078546 | 4,1107 € - 6,3944 € | 80 Em stock |
2.52 in
64.0 mm
|
|
|
Liga de zinco fundido
|
1.28 in
32.5 mm
|
|
| 1,6845 € - 1,8717 € | 11 Em stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Cinzento
|
Lado direito
|
Aço
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 19,8172 € - 27,7441 € | 16 Em stock |
3.937 in
100.0 mm
|
Preto
|
|
Aço Zincado
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 7,7147 € - 7,7147 € | 30 Em stock |
3.15 in
80.0 mm
|
|
Lado esquerdo
|
Aço inoxidável
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 1,8257 € - 2,0286 € |
Solicite o prazo de entrega |
3.15 in
80.0 mm
|
|
Lado esquerdo
|
Aço
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 28,222 € - 39,5108 € | 45 Em stock |
3.937 in
100.0 mm
|
Preto
|
|
Aço inoxidável 304
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 5,40 € - 8,40 € |
Solicite o prazo de entrega |
3.15 in
80.0 mm
|
Preto
|
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar