Menu Procurar

Countersunk Screws - PEEK

Em produção

Countersunk Hexagon and Torx Head Screws, made from PEEK, provide exceptional mechanical strength, chemical resistance and thermal stability.

The countersunk head design allows it to sit flush with a surface. It provides a clean, low-profile finish that is suitable for precision assembly.

Retains its structural integrity and performance at temperatures up to 260C. This makes it ideal or use in medical, electronics and automotive sectors. Material: PEEK Colour: Beige Series Code: SRK0086, SR2011

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
76 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 d1 Tipo de cabeça h1 l2 Tamanho da unidade l1 ±0.2 Comprar
1,2523 € - 1,3915 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
8.0
1,0781 € - 1,1979 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
4.0
1,0454 € - 1,1616 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0
M2.5
Torx Head
1.50
0.9
TX-8
4.0
1,3285 € - 1,4762 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
10.0
1,1216 € - 1,2463 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0
M2.5
Torx Head
1.50
0.9
TX-8
6.0
1,5028 € - 1,6698 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
20.0
1,2959 € - 1,4399 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0
M2.5
Torx Head
1.50
0.9
TX-8
10.0
0,9801 € - 1,089 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
6.0
1,5048 € - 1,672 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
25.0
0,9583 € - 1,0648 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
4.0
1,463 € - 1,6255 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
12.0
1,2305 € - 1,3673 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
M4
Torx Head
2.20
1.4
TX-20
15.0
1,4769 € - 1,641 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
15.0
1,5028 € - 1,6698 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
M4
Torx Head
2.20
1.4
TX-20
25.0
1,0998 € - 1,2221 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
M4
Torx Head
2.20
1.4
TX-20
10.0
1,3939 € - 1,5488 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0
M2.5
Torx Head
1.50
0.9
TX-8
15.0
1,87 € - 2,34 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
M6
Cabeça sextavada
3.3
2.0
4.0
25.0
1,46 € - 1,83 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
M5
Cabeça sextavada
2.8
1.6
3.0
16.0
1,38 € - 1,73 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
M4
Cabeça sextavada
2.3
1.4
2.5
25.0
1,30 € - 1,63 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
M6
Cabeça sextavada
3.3
2.0
4.0
8.0
  • de 4
Parafusos Escareados Torx Head M2 8.0 4.0 PEEK Bege

20819637

Intervalo de preços
1,3915 € - 1,2523 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.8
  • h1
    1.20
Parafusos Escareados Torx Head M2 4.0 4.0 PEEK Bege

20819613

Intervalo de preços
1,1979 € - 1,0781 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    4.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.8
  • h1
    1.20
Parafusos Escareados Torx Head M2.5 4.0 4.0 PEEK Bege

20819682

Intervalo de preços
1,1616 € - 1,0454 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    4.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.9
  • h1
    1.50
Parafusos Escareados Torx Head M2 10.0 4.0 PEEK Bege

20819644

Intervalo de preços
1,4762 € - 1,3285 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.8
  • h1
    1.20
Parafusos Escareados Torx Head M2.5 6.0 5.0 PEEK Bege

20819699

Intervalo de preços
1,2463 € - 1,1216 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    5.0
  • l2
    0.9
  • h1
    1.50
Parafusos Escareados Torx Head M2 20.0 4.0 PEEK Bege

20819675

Intervalo de preços
1,6698 € - 1,5028 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.8
  • h1
    1.20
Parafusos Escareados Torx Head M2.5 10.0 5.0 PEEK Bege

20819712

Intervalo de preços
1,4399 € - 1,2959 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    5.0
  • l2
    0.9
  • h1
    1.50
Parafusos Escareados Torx Head M3 6.0 6.0 PEEK Bege

20819767

Intervalo de preços
1,089 € - 0,9801 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.65
Parafusos Escareados Torx Head M3 25.0 6.0 PEEK Bege

20819828

Intervalo de preços
1,672 € - 1,5048 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.65
Parafusos Escareados Torx Head M3 4.0 6.0 PEEK Bege

20819750

Intervalo de preços
1,0648 € - 0,9583 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    4.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.65
Parafusos Escareados Torx Head M3 12.0 6.0 PEEK Bege

20819798

Intervalo de preços
1,6255 € - 1,463 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.65
Parafusos Escareados Torx Head M4 15.0 8.0 PEEK Bege

20819880

Intervalo de preços
1,3673 € - 1,2305 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.20
Parafusos Escareados Torx Head M3 15.0 6.0 PEEK Bege

20819804

Intervalo de preços
1,641 € - 1,4769 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.65
Parafusos Escareados Torx Head M4 25.0 8.0 PEEK Bege

20819903

Intervalo de preços
1,6698 € - 1,5028 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.20
Parafusos Escareados Torx Head M4 10.0 8.0 PEEK Bege

20819866

Intervalo de preços
1,2221 € - 1,0998 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.20
Parafusos Escareados Torx Head M2.5 15.0 5.0 PEEK Bege

20819736

Intervalo de preços
1,5488 € - 1,3939 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    5.0
  • l2
    0.9
  • h1
    1.50
Parafusos Escareados Cabeça sextavada M6 25.0 12.0 PEEK Bege

20834036

Intervalo de preços
2,34 € - 1,87 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.3
Parafusos Escareados Cabeça sextavada M5 16.0 10.0 PEEK Bege

20833954

Intervalo de preços
1,83 € - 1,46 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.8
Parafusos Escareados Cabeça sextavada M4 25.0 8.0 PEEK Bege

20833916

Intervalo de preços
1,73 € - 1,38 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.3
Parafusos Escareados Cabeça sextavada M6 8.0 12.0 PEEK Bege

20833992

Intervalo de preços
1,63 € - 1,30 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.3