Menu Procurar

Corrediças da gaveta

Em stock

A nossa gama de corrediças de gavetas oferece uma extensão parcial, tal como extensão 3/4 e extensão total. As corrediças de gavetas com rolamento de esferas estão disponíveis em vários materiais para se adequarem a vários ambientes industriais. Esta gama é ideal para expositores, estações de trabalho e equipamentos médicos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
44 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento fechado Comprimento estendido Comprimento total Material Capacidade de carga Largura total Altura geral Comprar
23,37 € - 51,64 € 11 Em stock
500.0 mm
876.0 mm
876.0 mm
Aço
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
13 Em stock
300.0 mm
605.0 mm
600.0 mm
Aço
45.0 kg
45.0 mm
12.7 mm
52,81 € - 55,59 € Em produção
400.0 mm
808.0 mm
800.0 mm
Aço
45.0 kg
45.0 mm
12.7 mm
22,78 € - 50,37 € 8 Em stock
400.0 mm
681.0 mm
681.0 mm
Aço
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
134,42 € - 297,14 € 9 Em stock
350.0 mm
707.0 mm
707.0 mm
Aço
34.0 kg
26.3 mm
12.7 mm
88,80 € - 196,30 € Em produção
508.0 mm
889.0 mm
889.0 mm
Aço
37.2 kg
35.0 mm
12.7 mm
4 Em stock
350.0 mm
Aço
35.0 mm
12.7 mm
23,14 € - 51,15 € 38 Em stock
450.0 mm
781.0 mm
781.0 mm
Aço
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
140,05 € - 309,59 € 1 Em stock
400.0 mm
806.0 mm
806.0 mm
Aço
31.8 kg
26.3 mm
12.7 mm
Em produção
400.0 mm
695.0 mm
695.0 mm
Aço
45.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
Em produção
610.0 mm
1072.0 mm
1072.0 mm
Aço
45.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
40,64 € - 89,85 € Em produção
550.0 mm
965.0 mm
965.0 mm
Aço
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
109,57 € - 242,20 € Em produção
457.0 mm
787.0 mm
787.0 mm
Aço
40.8 kg
35.0 mm
12.7 mm
151,62 € - 335,15 € Em produção
500.0 mm
1005.0 mm
1005.0 mm
Aço
28.6 kg
26.3 mm
12.7 mm
Em produção
300.0 mm
Aço inoxidável
45.0 mm
12.7 mm
2 Em stock
500.0 mm
Aço inoxidável
45.0 mm
12.7 mm
4,80 € - 5,28 € 1186 Em stock
350.0 mm
710.0 mm
360.0 mm
Aço Zincado
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
8,41 € - 9,26 € 1987 Em stock
650.0 mm
1300.0 mm
650.0 mm
Aço Zincado
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
7,81 € - 8,59 € 1961 Em stock
300.0 mm
605.0 mm
305.0 mm
Aço inoxidável AISI 304
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
17,44 € - 19,19 € 1977 Em stock
700.0 mm
1400.0 mm
700.0 mm
Aço inoxidável AISI 304
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
  • de 3
Corrediça da gaveta 876.0 mm 35.0 mm

10148211

Intervalo de preços
51,64 € - 23,37 €

Níveis de stock
11 Em stock
Características
  • Comprimento fechado
    500.0 mm
  • Comprimento estendido
    876.0 mm
  • Altura geral
    12.7 mm
  • Largura total
    35.0 mm
  • Comprimento total
    876.0 mm
Corrediça da gaveta 600.0 mm 45.0 mm

10153871


Níveis de stock
13 Em stock
Características
  • Comprimento fechado
    300.0 mm
  • Comprimento estendido
    605.0 mm
  • Altura geral
    12.7 mm
  • Largura total
    45.0 mm
  • Comprimento total
    600.0 mm
Corrediça da gaveta 800.0 mm 45.0 mm

10153895

Intervalo de preços
55,59 € - 52,81 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Comprimento fechado
    400.0 mm
  • Comprimento estendido
    808.0 mm
  • Altura geral
    12.7 mm
  • Largura total
    45.0 mm
  • Comprimento total
    800.0 mm
Corrediça da gaveta 681.0 mm 35.0 mm Aço

10148198

Intervalo de preços
50,37 € - 22,78 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Comprimento fechado
    400.0 mm
  • Comprimento estendido
    681.0 mm
  • Altura geral
    12.7 mm
  • Largura total
    35.0 mm
  • Comprimento total
    681.0 mm
Drawer Slide 707.0 mm 26.3 mm

10148235

Intervalo de preços
297,14 € - 134,42 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Comprimento fechado
    350.0 mm
  • Comprimento estendido
    707.0 mm
  • Altura geral
    12.7 mm
  • Largura total
    26.3 mm
  • Comprimento total
    707.0 mm
Corrediça da gaveta 889.0 mm 35.0 mm

10148273

Intervalo de preços
196,30 € - 88,80 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Comprimento fechado
    508.0 mm
  • Comprimento estendido
    889.0 mm
  • Altura geral
    12.7 mm
  • Largura total
    35.0 mm
  • Comprimento total
    889.0 mm
Corrediça da gaveta - Direção do movimento deslizante:De um sentido ; ; Comprimento total - 350.0 mm | 13.78 in ; Altura geral:12.7 mm | 0.5 in

10283073


Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Altura geral
    12.7 mm
  • Largura total
    35.0 mm
  • Comprimento total
    350.0 mm
  • Movimento deslizante
    255.0 mm
  • Direção do movimento deslizante
    De um sentido
Corrediça da gaveta 781.0 mm 35.0 mm

10148204

Intervalo de preços
51,15 € - 23,14 €

Níveis de stock
38 Em stock
Características
  • Comprimento fechado
    450.0 mm
  • Comprimento estendido
    781.0 mm
  • Altura geral
    12.7 mm
  • Largura total
    35.0 mm
  • Comprimento total
    781.0 mm
Corrediça da gaveta 806.0 mm 26.3 mm

10148242

Intervalo de preços
309,59 € - 140,05 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Comprimento fechado
    400.0 mm
  • Comprimento estendido
    806.0 mm
  • Altura geral
    12.7 mm
  • Largura total
    26.3 mm
  • Comprimento total
    806.0 mm
Corrediça da gaveta 3/4 35.0 mm Aço

10283080


Níveis de stock
Em produção
Características
  • Comprimento fechado
    400.0 mm
  • Comprimento estendido
    695.0 mm
  • Altura geral
    12.7 mm
  • Largura total
    35.0 mm
  • Comprimento total
    695.0 mm
Corrediça da gaveta 3/4 35.0 mm Aço

10283127


Níveis de stock
Em produção
Características
  • Comprimento fechado
    610.0 mm
  • Comprimento estendido
    1072.0 mm
  • Altura geral
    12.7 mm
  • Largura total
    35.0 mm
  • Comprimento total
    1072.0 mm
Corrediça da gaveta 965.0 mm 35.0 mm

10148228

Intervalo de preços
89,85 € - 40,64 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Comprimento fechado
    550.0 mm
  • Comprimento estendido
    965.0 mm
  • Altura geral
    12.7 mm
  • Largura total
    35.0 mm
  • Comprimento total
    965.0 mm
Corrediça da gaveta 787.0 mm 35.0 mm

10148266

Intervalo de preços
242,20 € - 109,57 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Comprimento fechado
    457.0 mm
  • Comprimento estendido
    787.0 mm
  • Altura geral
    12.7 mm
  • Largura total
    35.0 mm
  • Comprimento total
    787.0 mm
Corrediça da gaveta 1005.0 mm 26.3 mm

10148259

Intervalo de preços
335,15 € - 151,62 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Comprimento fechado
    500.0 mm
  • Comprimento estendido
    1005.0 mm
  • Altura geral
    12.7 mm
  • Largura total
    26.3 mm
  • Comprimento total
    1005.0 mm
Corrediça da gaveta - Direção do movimento deslizante:De um sentido ; ; Comprimento total - 300.0 mm | 11.811 in ; Altura geral:12.7 mm | 0.5 in

10282960


Níveis de stock
Em produção
Características
  • Altura geral
    12.7 mm
  • Largura total
    45.0 mm
  • Comprimento total
    300.0 mm
  • Movimento deslizante
    300.0 mm
  • Direção do movimento deslizante
    De um sentido
Corrediça da gaveta - Direção do movimento deslizante:De um sentido ; ; Comprimento total - 500.0 mm | 19.685 in ; Altura geral:12.7 mm | 0.5 in

10283004


Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Altura geral
    12.7 mm
  • Largura total
    45.0 mm
  • Comprimento total
    500.0 mm
  • Movimento deslizante
    500.0 mm
  • Direção do movimento deslizante
    De um sentido
Corrediça da gaveta Corrediça da gaveta 360.0 mm 45.4 mm

10584514

Intervalo de preços
5,28 € - 4,80 €

Níveis de stock
1186 Em stock
Características
  • Comprimento fechado
    350.0 mm
  • Comprimento estendido
    710.0 mm
  • Altura geral
    13.0 mm
  • Largura total
    45.4 mm
  • Comprimento total
    360.0 mm
Corrediça da gaveta Corrediça da gaveta 650.0 mm 45.4 mm

10584576

Intervalo de preços
9,26 € - 8,41 €

Níveis de stock
1987 Em stock
Características
  • Comprimento fechado
    650.0 mm
  • Comprimento estendido
    1300.0 mm
  • Altura geral
    13.0 mm
  • Largura total
    45.4 mm
  • Comprimento total
    650.0 mm
Corrediça da gaveta Corrediça da gaveta 305.0 mm 45.4 mm

10584606

Intervalo de preços
8,59 € - 7,81 €

Níveis de stock
1961 Em stock
Características
  • Comprimento fechado
    300.0 mm
  • Comprimento estendido
    605.0 mm
  • Altura geral
    13.0 mm
  • Largura total
    45.4 mm
  • Comprimento total
    305.0 mm
Corrediça da gaveta Corrediça da gaveta 700.0 mm 45.4 mm

10584682

Intervalo de preços
19,19 € - 17,44 €

Níveis de stock
1977 Em stock
Características
  • Comprimento fechado
    700.0 mm
  • Comprimento estendido
    1400.0 mm
  • Altura geral
    13.0 mm
  • Largura total
    45.4 mm
  • Comprimento total
    700.0 mm
Corrediça da gaveta Corrediça da gaveta 408.0 mm 45.4 mm

10584620

Intervalo de preços
11,23 € - 10,21 €

Níveis de stock
1987 Em stock
Características
  • Comprimento fechado
    400.0 mm
  • Comprimento estendido
    808.0 mm
  • Altura geral
    13.0 mm
  • Largura total
    45.4 mm
  • Comprimento total
    408.0 mm
Corrediça da gaveta Corrediça da gaveta 603.0 mm 45.4 mm

10584668

Intervalo de preços
16,53 € - 15,03 €

Níveis de stock
1987 Em stock
Características
  • Comprimento fechado
    600.0 mm
  • Comprimento estendido
    1203.0 mm
  • Altura geral
    13.0 mm
  • Largura total
    45.4 mm
  • Comprimento total
    603.0 mm
Corrediça da gaveta Corrediça da gaveta 1200.0 mm 35.8 mm

10584767

Intervalo de preços
13,83 € - 12,57 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Comprimento fechado
    600.0 mm
  • Comprimento estendido
    1200.0 mm
  • Altura geral
    12.7 mm
  • Largura total
    35.8 mm
  • Comprimento total
    1200.0 mm
Corrediça da gaveta Corrediça da gaveta 245.0 mm 45.4 mm

10584491

Intervalo de preços
3,95 € - 3,59 €

Níveis de stock
1733 Em stock
Características
  • Comprimento fechado
    250.0 mm
  • Comprimento estendido
    495.0 mm
  • Altura geral
    13.0 mm
  • Largura total
    45.4 mm
  • Comprimento total
    245.0 mm
Corrediça da gaveta Corrediça da gaveta 510.0 mm 45.4 mm

10584545

Intervalo de preços
7,26 € - 6,60 €

Níveis de stock
1636 Em stock
Características
  • Comprimento fechado
    500.0 mm
  • Comprimento estendido
    1010.0 mm
  • Altura geral
    13.0 mm
  • Largura total
    45.4 mm
  • Comprimento total
    510.0 mm
Corrediça da gaveta Corrediça da gaveta 360.0 mm 45.4 mm

10584613

Intervalo de preços
9,92 € - 9,01 €

Níveis de stock
1976 Em stock
Características
  • Comprimento fechado
    350.0 mm
  • Comprimento estendido
    710.0 mm
  • Altura geral
    13.0 mm
  • Largura total
    45.4 mm
  • Comprimento total
    360.0 mm
Corrediça da gaveta Corrediça da gaveta 650.0 mm 45.4 mm

10584675

Intervalo de preços
17,86 € - 16,23 €

Níveis de stock
1981 Em stock
Características
  • Comprimento fechado
    650.0 mm
  • Comprimento estendido
    1300.0 mm
  • Altura geral
    13.0 mm
  • Largura total
    45.4 mm
  • Comprimento total
    650.0 mm
Corrediça da gaveta Corrediça da gaveta 700.0 mm 35.8 mm

10584712

Intervalo de preços
8,21 € - 7,47 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Comprimento fechado
    350.0 mm
  • Comprimento estendido
    700.0 mm
  • Altura geral
    12.7 mm
  • Largura total
    35.8 mm
  • Comprimento total
    700.0 mm
Corrediça da gaveta Corrediça da gaveta 900.0 mm 35.8 mm

10584736

Intervalo de preços
5,48 € - 4,98 €

Níveis de stock
1697 Em stock
Características
  • Comprimento fechado
    450.0 mm
  • Comprimento estendido
    900.0 mm
  • Altura geral
    12.7 mm
  • Largura total
    35.8 mm
  • Comprimento total
    900.0 mm
Corrediça da gaveta Corrediça da gaveta 1100.0 mm 35.8 mm

10584750

Intervalo de preços
12,71 € - 11,56 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Comprimento fechado
    550.0 mm
  • Comprimento estendido
    1100.0 mm
  • Altura geral
    12.7 mm
  • Largura total
    35.8 mm
  • Comprimento total
    1100.0 mm
Corrediça da gaveta Corrediça da gaveta 305.0 mm 45.4 mm

10584507

Intervalo de preços
4,62 € - 4,20 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Comprimento fechado
    300.0 mm
  • Comprimento estendido
    605.0 mm
  • Altura geral
    13.0 mm
  • Largura total
    45.4 mm
  • Comprimento total
    305.0 mm
Corrediça da gaveta Corrediça da gaveta 464.0 mm 45.4 mm

10584538

Intervalo de preços
6,60 € - 6,00 €

Níveis de stock
1600 Em stock
Características
  • Comprimento fechado
    450.0 mm
  • Comprimento estendido
    914.0 mm
  • Altura geral
    13.0 mm
  • Largura total
    45.4 mm
  • Comprimento total
    464.0 mm
Corrediça da gaveta Corrediça da gaveta 553.0 mm 45.4 mm

10584651

Intervalo de preços
5,55 € - 5,05 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Comprimento fechado
    550.0 mm
  • Comprimento estendido
    1103.0 mm
  • Altura geral
    13.0 mm
  • Largura total
    45.4 mm
  • Comprimento total
    553.0 mm
Corrediça da gaveta Corrediça da gaveta 245.0 mm 45.4 mm

10584590

Intervalo de preços
2,82 € - 2,56 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Comprimento fechado
    250.0 mm
  • Comprimento estendido
    495.0 mm
  • Altura geral
    13.0 mm
  • Largura total
    45.4 mm
  • Comprimento total
    245.0 mm
Corrediça da gaveta Corrediça da gaveta 600.0 mm 35.8 mm

10584705

Intervalo de preços
3,87 € - 3,51 €

Níveis de stock
1950 Em stock
Características
  • Comprimento fechado
    300.0 mm
  • Comprimento estendido
    600.0 mm
  • Altura geral
    12.7 mm
  • Largura total
    35.8 mm
  • Comprimento total
    600.0 mm
Corrediça da gaveta Corrediça da gaveta 800.0 mm 35.8 mm

10584729

Intervalo de preços
4,94 € - 4,49 €

Níveis de stock
1962 Em stock
Características
  • Comprimento fechado
    400.0 mm
  • Comprimento estendido
    800.0 mm
  • Altura geral
    12.7 mm
  • Largura total
    35.8 mm
  • Comprimento total
    800.0 mm
Corrediça da gaveta Corrediça da gaveta 553.0 mm 45.4 mm

10584552

Intervalo de preços
7,93 € - 7,21 €

Níveis de stock
1904 Em stock
Características
  • Comprimento fechado
    550.0 mm
  • Comprimento estendido
    1103.0 mm
  • Altura geral
    13.0 mm
  • Largura total
    45.4 mm
  • Comprimento total
    553.0 mm
Corrediça da gaveta Corrediça da gaveta 408.0 mm 45.4 mm

10584521

Intervalo de preços
5,95 € - 5,40 €

Níveis de stock
1036 Em stock
Características
  • Comprimento fechado
    400.0 mm
  • Comprimento estendido
    808.0 mm
  • Altura geral
    13.0 mm
  • Largura total
    45.4 mm
  • Comprimento total
    408.0 mm
Corrediça da gaveta Corrediça da gaveta 603.0 mm 45.4 mm

10584569

Intervalo de preços
8,59 € - 7,81 €

Níveis de stock
1814 Em stock
Características
  • Comprimento fechado
    600.0 mm
  • Comprimento estendido
    1203.0 mm
  • Altura geral
    13.0 mm
  • Largura total
    45.4 mm
  • Comprimento total
    603.0 mm
Corrediça da gaveta Corrediça da gaveta 464.0 mm 45.4 mm

10584637

Intervalo de preços
4,65 € - 4,22 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Comprimento fechado
    450.0 mm
  • Comprimento estendido
    914.0 mm
  • Altura geral
    13.0 mm
  • Largura total
    45.4 mm
  • Comprimento total
    464.0 mm
Corrediça da gaveta Corrediça da gaveta 500.0 mm 35.8 mm

10584699

Intervalo de preços
5,98 € - 5,43 €

Níveis de stock
1498 Em stock
Características
  • Comprimento fechado
    250.0 mm
  • Comprimento estendido
    500.0 mm
  • Altura geral
    12.7 mm
  • Largura total
    35.8 mm
  • Comprimento total
    500.0 mm
Corrediça da gaveta Corrediça da gaveta 510.0 mm 45.4 mm

10584644

Intervalo de preços
13,89 € - 12,62 €

Níveis de stock
1905 Em stock
Características
  • Comprimento fechado
    500.0 mm
  • Comprimento estendido
    1010.0 mm
  • Altura geral
    13.0 mm
  • Largura total
    45.4 mm
  • Comprimento total
    510.0 mm
Corrediça da gaveta Corrediça da gaveta 1000.0 mm 35.8 mm

10584743

Intervalo de preços
11,59 € - 10,53 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Comprimento fechado
    500.0 mm
  • Comprimento estendido
    1000.0 mm
  • Altura geral
    12.7 mm
  • Largura total
    35.8 mm
  • Comprimento total
    1000.0 mm
Corrediça da gaveta Corrediça da gaveta 700.0 mm 45.4 mm

10584583

Intervalo de preços
9,92 € - 9,02 €

Níveis de stock
1862 Em stock
Características
  • Comprimento fechado
    700.0 mm
  • Comprimento estendido
    1400.0 mm
  • Altura geral
    13.0 mm
  • Largura total
    45.4 mm
  • Comprimento total
    700.0 mm