Menu Procurar

Corrediças da gaveta

Em stock

A nossa gama de corrediças de gavetas oferece uma extensão parcial, tal como extensão 3/4 e extensão total. As corrediças de gavetas com rolamento de esferas estão disponíveis em vários materiais para se adequarem a vários ambientes industriais. Esta gama é ideal para expositores, estações de trabalho e equipamentos médicos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
42 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento fechado Comprimento estendido Comprimento total Material Capacidade de carga Largura total Altura geral Comprar
13,2967 € - 14,6295 € Solicite o prazo de entrega aqui
462.0 mm
Aço
7,6268 € - 8,3884 € 1872 Em stock
550.0 mm
Galvanised Steel
5,7122 € - 6,294 € 560 Em stock
400.0 mm
Galvanised Steel
8,8962 € - 9,7953 € 1987 Em stock
650.0 mm
Galvanised Steel
8,2615 € - 9,0866 € 1948 Em stock
300.0 mm
Aço
18,4482 € - 20,2994 € 1947 Em stock
700.0 mm
Aço
2,708 € - 2,983 € Solicite o prazo de entrega aqui
250.0 mm
Aço
3,7129 € - 4,0937 € 1941 Em stock
215.0 mm
Aço
3,7975 € - 4,1783 € 920 Em stock
250.0 mm
Galvanised Steel
6,9815 € - 7,6797 € 1498 Em stock
500.0 mm
Galvanised Steel
9,5309 € - 10,4935 € 1970 Em stock
350.0 mm
Aço
17,1683 € - 18,8925 € 1981 Em stock
650.0 mm
Aço
7,9018 € - 8,6846 € Solicite o prazo de entrega aqui
255.0 mm
Aço
5,2679 € - 5,7968 € 1697 Em stock
330.0 mm
Aço
12,2283 € - 13,4448 € Solicite o prazo de entrega aqui
415.0 mm
Aço
8,2615 € - 9,0866 € 1730 Em stock
600.0 mm
Galvanised Steel
4,464 € - 4,9188 € Solicite o prazo de entrega aqui
450.0 mm
Aço
5,7439 € - 6,3257 € 1447 Em stock
168.0 mm
Aço
13,3496 € - 14,693 € 1891 Em stock
500.0 mm
Aço
11,1387 € - 12,26 € Solicite o prazo de entrega aqui
375.0 mm
Aço
  • de 3
Corrediça da gaveta 462.0 mm 35.0 mm Aço

10584767

Intervalo de preços
14,6295 € - 13,2967 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento estendido
    462.0 mm
  • Material completo
    Aço
  • Código do material
    7326909890
Corrediça da gaveta 550.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584552

Intervalo de preços
8,3884 € - 7,6268 €

Níveis de stock
1872 Em stock
Características
  • Comprimento estendido
    550.0 mm
  • Material completo
    Aço
  • Código do material
    7318190090
Corrediça da gaveta 400.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584521

Intervalo de preços
6,294 € - 5,7122 €

Níveis de stock
560 Em stock
Características
  • Comprimento estendido
    400.0 mm
  • Material completo
    Aço
  • Código do material
    8302420090
Corrediça da gaveta 650.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584576

Intervalo de preços
9,7953 € - 8,8962 €

Níveis de stock
1987 Em stock
Características
  • Comprimento estendido
    650.0 mm
  • Material completo
    Aço
  • Código do material
    7318190090
Corrediça da gaveta 300.0 mm 45.0 mm Aço

10584606

Intervalo de preços
9,0866 € - 8,2615 €

Níveis de stock
1948 Em stock
Características
  • Comprimento estendido
    300.0 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7318190090
Corrediça da gaveta 700.0 mm 45.0 mm Aço

10584682

Intervalo de preços
20,2994 € - 18,4482 €

Níveis de stock
1947 Em stock
Características
  • Comprimento estendido
    700.0 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7318190090
Corrediça da gaveta 250.0 mm 45.0 mm Aço

10584590

Intervalo de preços
2,983 € - 2,708 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento estendido
    250.0 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7326909890
Corrediça da gaveta 215.0 mm 35.0 mm Aço

10584705

Intervalo de preços
4,0937 € - 3,7129 €

Níveis de stock
1941 Em stock
Características
  • Comprimento estendido
    215.0 mm
  • Material completo
    Aço
  • Código do material
    7318190090
Corrediça da gaveta 250.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584491

Intervalo de preços
4,1783 € - 3,7975 €

Níveis de stock
920 Em stock
Características
  • Comprimento estendido
    250.0 mm
  • Material completo
    Aço
  • Código do material
    7318190090
Corrediça da gaveta 500.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584545

Intervalo de preços
7,6797 € - 6,9815 €

Níveis de stock
1498 Em stock
Características
  • Comprimento estendido
    500.0 mm
  • Material completo
    Aço
  • Código do material
    8302420090
Corrediça da gaveta 350.0 mm 45.0 mm Aço

10584613

Intervalo de preços
10,4935 € - 9,5309 €

Níveis de stock
1970 Em stock
Características
  • Comprimento estendido
    350.0 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7326909890
Corrediça da gaveta 650.0 mm 45.0 mm Aço

10584675

Intervalo de preços
18,8925 € - 17,1683 €

Níveis de stock
1981 Em stock
Características
  • Comprimento estendido
    650.0 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7318190090
Corrediça da gaveta 255.0 mm 35.0 mm Aço

10584712

Intervalo de preços
8,6846 € - 7,9018 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento estendido
    255.0 mm
  • Material completo
    Aço
  • Código do material
    7318190090
Corrediça da gaveta 330.0 mm 35.0 mm Aço

10584736

Intervalo de preços
5,7968 € - 5,2679 €

Níveis de stock
1697 Em stock
Características
  • Comprimento estendido
    330.0 mm
  • Material completo
    Aço
  • Código do material
    7318190090
Corrediça da gaveta 415.0 mm 35.0 mm Aço

10584750

Intervalo de preços
13,4448 € - 12,2283 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento estendido
    415.0 mm
  • Material completo
    Aço
  • Código do material
    7326909890
Corrediça da gaveta 600.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584569

Intervalo de preços
9,0866 € - 8,2615 €

Níveis de stock
1730 Em stock
Características
  • Comprimento estendido
    600.0 mm
  • Material completo
    Aço
  • Código do material
    7318190090
Corrediça da gaveta 450.0 mm 45.0 mm Aço

10584637

Intervalo de preços
4,9188 € - 4,464 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento estendido
    450.0 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7326909890
Corrediça da gaveta 168.0 mm 35.0 mm Aço

10584699

Intervalo de preços
6,3257 € - 5,7439 €

Níveis de stock
1447 Em stock
Características
  • Comprimento estendido
    168.0 mm
  • Material completo
    Aço
  • Código do material
    7326909890
Corrediça da gaveta 500.0 mm 45.0 mm Aço

10584644

Intervalo de preços
14,693 € - 13,3496 €

Níveis de stock
1891 Em stock
Características
  • Comprimento estendido
    500.0 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7318190090
Corrediça da gaveta 375.0 mm 35.0 mm Aço

10584743

Intervalo de preços
12,26 € - 11,1387 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento estendido
    375.0 mm
  • Material completo
    Aço
  • Código do material
    7326909890