Menu Procurar

Corrediças da gaveta

Em stock

A nossa gama de corrediças de gavetas oferece uma extensão parcial, tal como extensão 3/4 e extensão total. As corrediças de gavetas com rolamento de esferas estão disponíveis em vários materiais para se adequarem a vários ambientes industriais. Esta gama é ideal para expositores, estações de trabalho e equipamentos médicos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
42 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento fechado Comprimento estendido Comprimento total Material Capacidade de carga Largura total Altura geral Comprar
3,7975 € - 4,1783 € 920 Em stock
250.0 mm
Galvanised Steel
8,2615 € - 9,0866 € 1952 Em stock
300.0 mm
Aço
5,2679 € - 5,7968 € 1697 Em stock
330.0 mm
Aço
18,4482 € - 20,2994 € 1947 Em stock
700.0 mm
Aço
15,8989 € - 17,4856 € 1957 Em stock
600.0 mm
Aço
7,6268 € - 8,3884 € 1872 Em stock
550.0 mm
Galvanised Steel
5,7122 € - 6,294 € 560 Em stock
400.0 mm
Galvanised Steel
4,4428 € - 4,8871 € 1054 Em stock
300.0 mm
Galvanised Steel
5,7439 € - 6,3257 € 1447 Em stock
168.0 mm
Aço
13,3496 € - 14,693 € 1891 Em stock
500.0 mm
Aço
2,708 € - 2,983 € Solicite o prazo de entrega aqui
250.0 mm
Aço
12,2283 € - 13,4448 € Solicite o prazo de entrega aqui
415.0 mm
Aço
10,8002 € - 11,8792 € 1980 Em stock
400.0 mm
Aço
13,2967 € - 14,6295 € Solicite o prazo de entrega aqui
462.0 mm
Aço
8,2615 € - 9,0866 € 1730 Em stock
600.0 mm
Galvanised Steel
6,3469 € - 6,9815 € 1553 Em stock
450.0 mm
Galvanised Steel
4,464 € - 4,9188 € Solicite o prazo de entrega aqui
450.0 mm
Aço
9,5414 € - 10,4935 € 1805 Em stock
700.0 mm
Galvanised Steel
5,3419 € - 5,8708 € Solicite o prazo de entrega aqui
550.0 mm
Aço
3,7129 € - 4,0937 € 1941 Em stock
215.0 mm
Aço
  • de 3
Corrediça da gaveta 250.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584491

Intervalo de preços
4,1783 € - 3,7975 €

Níveis de stock
920 Em stock
Características
  • Comprimento estendido
    250.0 mm
  • Material completo
    Aço
  • Código do material
    7318190090
Corrediça da gaveta 300.0 mm 45.0 mm Aço

10584606

Intervalo de preços
9,0866 € - 8,2615 €

Níveis de stock
1952 Em stock
Características
  • Comprimento estendido
    300.0 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7318190090
Corrediça da gaveta 330.0 mm 35.0 mm Aço

10584736

Intervalo de preços
5,7968 € - 5,2679 €

Níveis de stock
1697 Em stock
Características
  • Comprimento estendido
    330.0 mm
  • Material completo
    Aço
  • Código do material
    7318190090
Corrediça da gaveta 700.0 mm 45.0 mm Aço

10584682

Intervalo de preços
20,2994 € - 18,4482 €

Níveis de stock
1947 Em stock
Características
  • Comprimento estendido
    700.0 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7318190090
Corrediça da gaveta 600.0 mm 45.0 mm Aço

10584668

Intervalo de preços
17,4856 € - 15,8989 €

Níveis de stock
1957 Em stock
Características
  • Comprimento estendido
    600.0 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7318190090
Corrediça da gaveta 550.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584552

Intervalo de preços
8,3884 € - 7,6268 €

Níveis de stock
1872 Em stock
Características
  • Comprimento estendido
    550.0 mm
  • Material completo
    Aço
  • Código do material
    7318190090
Corrediça da gaveta 400.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584521

Intervalo de preços
6,294 € - 5,7122 €

Níveis de stock
560 Em stock
Características
  • Comprimento estendido
    400.0 mm
  • Material completo
    Aço
  • Código do material
    8302420090
Corrediça da gaveta 300.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584507

Intervalo de preços
4,8871 € - 4,4428 €

Níveis de stock
1054 Em stock
Características
  • Comprimento estendido
    300.0 mm
  • Material completo
    Aço
  • Código do material
    7318190090
Corrediça da gaveta 168.0 mm 35.0 mm Aço

10584699

Intervalo de preços
6,3257 € - 5,7439 €

Níveis de stock
1447 Em stock
Características
  • Comprimento estendido
    168.0 mm
  • Material completo
    Aço
  • Código do material
    7326909890
Corrediça da gaveta 500.0 mm 45.0 mm Aço

10584644

Intervalo de preços
14,693 € - 13,3496 €

Níveis de stock
1891 Em stock
Características
  • Comprimento estendido
    500.0 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7318190090
Corrediça da gaveta 250.0 mm 45.0 mm Aço

10584590

Intervalo de preços
2,983 € - 2,708 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento estendido
    250.0 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7326909890
Corrediça da gaveta 415.0 mm 35.0 mm Aço

10584750

Intervalo de preços
13,4448 € - 12,2283 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento estendido
    415.0 mm
  • Material completo
    Aço
  • Código do material
    7326909890
Corrediça da gaveta 400.0 mm 45.0 mm Aço

10584620

Intervalo de preços
11,8792 € - 10,8002 €

Níveis de stock
1980 Em stock
Características
  • Comprimento estendido
    400.0 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7318190090
Corrediça da gaveta 462.0 mm 35.0 mm Aço

10584767

Intervalo de preços
14,6295 € - 13,2967 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento estendido
    462.0 mm
  • Material completo
    Aço
  • Código do material
    7326909890
Corrediça da gaveta 600.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584569

Intervalo de preços
9,0866 € - 8,2615 €

Níveis de stock
1730 Em stock
Características
  • Comprimento estendido
    600.0 mm
  • Material completo
    Aço
  • Código do material
    7318190090
Corrediça da gaveta 450.0 mm 45.4 mm Galvanised Steel

10584538

Intervalo de preços
6,9815 € - 6,3469 €

Níveis de stock
1553 Em stock
Características
  • Comprimento estendido
    450.0 mm
  • Material completo
    Aço
  • Código do material
    8302420090
Corrediça da gaveta 450.0 mm 45.0 mm Aço

10584637

Intervalo de preços
4,9188 € - 4,464 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento estendido
    450.0 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7326909890
Corrediça da gaveta 700.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584583

Intervalo de preços
10,4935 € - 9,5414 €

Níveis de stock
1805 Em stock
Características
  • Comprimento estendido
    700.0 mm
  • Material completo
    Aço
  • Código do material
    7318190090
Corrediça da gaveta 550.0 mm 45.0 mm Aço

10584651

Intervalo de preços
5,8708 € - 5,3419 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento estendido
    550.0 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7326909890
Corrediça da gaveta 215.0 mm 35.0 mm Aço

10584705

Intervalo de preços
4,0937 € - 3,7129 €

Níveis de stock
1941 Em stock
Características
  • Comprimento estendido
    215.0 mm
  • Material completo
    Aço
  • Código do material
    7318190090