Menu Procurar

Corrediças da gaveta

Em stock

A nossa gama de corrediças de gavetas oferece uma extensão parcial, tal como extensão 3/4 e extensão total. As corrediças de gavetas com rolamento de esferas estão disponíveis em vários materiais para se adequarem a vários ambientes industriais. Esta gama é ideal para expositores, estações de trabalho e equipamentos médicos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
42 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento fechado Comprimento estendido Comprimento total Material Capacidade de carga Largura total Altura geral Comprar
23,4634 € - 51,8811 € 1 Em stock
400.0 mm
681.0 mm
681.0 mm
Aço
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
5 Em stock
350.0 mm
707.0 mm
707.0 mm
Aço
34.0 kg
26.3 mm
12.7 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
508.0 mm
889.0 mm
889.0 mm
Aço
37.2 kg
35.0 mm
12.7 mm
23,8342 € - 52,6845 € 32 Em stock
450.0 mm
781.0 mm
781.0 mm
Aço
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
1 Em stock
400.0 mm
806.0 mm
806.0 mm
Aço
31.8 kg
26.3 mm
12.7 mm
4 Em stock
350.0 mm
Aço
35.0 mm
12.7 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
550.0 mm
965.0 mm
965.0 mm
Aço
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
112,8571 € - 249,466 € Solicite o prazo de entrega aqui
457.0 mm
787.0 mm
787.0 mm
Aço
40.8 kg
35.0 mm
12.7 mm
11 Em stock
500.0 mm
876.0 mm
876.0 mm
Aço
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
500.0 mm
1005.0 mm
1005.0 mm
Aço
28.6 kg
26.3 mm
12.7 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
300.0 mm
Aço inoxidável
45.0 mm
12.7 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
400.0 mm
695.0 mm
695.0 mm
Aço
45.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
2 Em stock
500.0 mm
Aço inoxidável
45.0 mm
12.7 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
610.0 mm
1072.0 mm
1072.0 mm
Aço
45.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
16,7169 € - 18,3958 € 1981 Em stock
650.0 mm
Aço
5,1294 € - 5,6444 € 1697 Em stock
330.0 mm
Aço
11,9068 € - 13,0913 € Solicite o prazo de entrega aqui
415.0 mm
Aço
3,6977 € - 4,0685 € 920 Em stock
250.0 mm
Galvanised Steel
6,798 € - 7,4778 € 1499 Em stock
500.0 mm
Galvanised Steel
9,2803 € - 10,2176 € 1970 Em stock
350.0 mm
Aço
  • de 3
Corrediça da gaveta 681.0 mm 35.0 mm Aço

10148198

Intervalo de preços
51,8811 € - 23,4634 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Comprimento fechado
    400.0 mm
  • Comprimento estendido
    681.0 mm
  • Altura geral
    12.7 mm
  • Largura total
    35.0 mm
  • Comprimento total
    681.0 mm
Corrediça da gaveta 707.0 mm 26.3 mm Aço

10148235


Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Comprimento fechado
    350.0 mm
  • Comprimento estendido
    707.0 mm
  • Altura geral
    12.7 mm
  • Largura total
    26.3 mm
  • Comprimento total
    707.0 mm
Corrediça da gaveta 889.0 mm 35.0 mm Aço

10148273


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento fechado
    508.0 mm
  • Comprimento estendido
    889.0 mm
  • Altura geral
    12.7 mm
  • Largura total
    35.0 mm
  • Comprimento total
    889.0 mm
Corrediça da gaveta 781.0 mm 35.0 mm Aço

10148204

Intervalo de preços
52,6845 € - 23,8342 €

Níveis de stock
32 Em stock
Características
  • Comprimento fechado
    450.0 mm
  • Comprimento estendido
    781.0 mm
  • Altura geral
    12.7 mm
  • Largura total
    35.0 mm
  • Comprimento total
    781.0 mm
Corrediça da gaveta 806.0 mm 26.3 mm Aço

10148242


Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Comprimento fechado
    400.0 mm
  • Comprimento estendido
    806.0 mm
  • Altura geral
    12.7 mm
  • Largura total
    26.3 mm
  • Comprimento total
    806.0 mm
Corrediça da gaveta 605.0 mm 35.0 mm

10283073


Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Altura geral
    12.7 mm
  • Largura total
    35.0 mm
  • Comprimento total
    350.0 mm
  • Movimento deslizante
    255.0 mm
  • Direção do movimento deslizante
    De um sentido
Corrediça da gaveta 965.0 mm 35.0 mm Aço

10148228


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento fechado
    550.0 mm
  • Comprimento estendido
    965.0 mm
  • Altura geral
    12.7 mm
  • Largura total
    35.0 mm
  • Comprimento total
    965.0 mm
Corrediça da gaveta 787.0 mm 35.0 mm Aço

10148266

Intervalo de preços
249,466 € - 112,8571 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento fechado
    457.0 mm
  • Comprimento estendido
    787.0 mm
  • Altura geral
    12.7 mm
  • Largura total
    35.0 mm
  • Comprimento total
    787.0 mm
Corrediça da gaveta 876.0 mm 35.0 mm Aço

10148211


Níveis de stock
11 Em stock
Características
  • Comprimento fechado
    500.0 mm
  • Comprimento estendido
    876.0 mm
  • Altura geral
    12.7 mm
  • Largura total
    35.0 mm
  • Comprimento total
    876.0 mm
Corrediça da gaveta 1005.0 mm 26.3 mm Aço

10148259


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento fechado
    500.0 mm
  • Comprimento estendido
    1005.0 mm
  • Altura geral
    12.7 mm
  • Largura total
    26.3 mm
  • Comprimento total
    1005.0 mm
Corrediça da gaveta 600.0 mm 45.0 mm

10282960


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    12.7 mm
  • Largura total
    45.0 mm
  • Comprimento total
    300.0 mm
  • Movimento deslizante
    300.0 mm
  • Direção do movimento deslizante
    De um sentido
Corrediça da gaveta 695.0 mm 35.0 mm Aço

10283080


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento fechado
    400.0 mm
  • Comprimento estendido
    695.0 mm
  • Altura geral
    12.7 mm
  • Largura total
    35.0 mm
  • Comprimento total
    695.0 mm
Corrediça da gaveta 1000.0 mm 45.5 mm

10283004


Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Altura geral
    12.7 mm
  • Largura total
    45.0 mm
  • Comprimento total
    500.0 mm
  • Movimento deslizante
    500.0 mm
  • Direção do movimento deslizante
    De um sentido
Corrediça da gaveta 1072.0 mm 35.0 mm Aço

10283127


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento fechado
    610.0 mm
  • Comprimento estendido
    1072.0 mm
  • Altura geral
    12.7 mm
  • Largura total
    35.0 mm
  • Comprimento total
    1072.0 mm
Corrediça da gaveta 650.0 mm 45.0 mm Aço

10584675

Intervalo de preços
18,3958 € - 16,7169 €

Níveis de stock
1981 Em stock
Características
  • Comprimento estendido
    650.0 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7318190090
Corrediça da gaveta 330.0 mm 35.0 mm Aço

10584736

Intervalo de preços
5,6444 € - 5,1294 €

Níveis de stock
1697 Em stock
Características
  • Comprimento estendido
    330.0 mm
  • Material completo
    Aço
  • Código do material
    7318190090
Corrediça da gaveta 415.0 mm 35.0 mm Aço

10584750

Intervalo de preços
13,0913 € - 11,9068 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento estendido
    415.0 mm
  • Material completo
    Aço
  • Código do material
    7326909890
Corrediça da gaveta 250.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584491

Intervalo de preços
4,0685 € - 3,6977 €

Níveis de stock
920 Em stock
Características
  • Comprimento estendido
    250.0 mm
  • Material completo
    Aço
  • Código do material
    7318190090
Corrediça da gaveta 500.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584545

Intervalo de preços
7,4778 € - 6,798 €

Níveis de stock
1499 Em stock
Características
  • Comprimento estendido
    500.0 mm
  • Material completo
    Aço
  • Código do material
    8302420090
Corrediça da gaveta 350.0 mm 45.0 mm Aço

10584613

Intervalo de preços
10,2176 € - 9,2803 €

Níveis de stock
1970 Em stock
Características
  • Comprimento estendido
    350.0 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7326909890