Menu Procurar

Corrediça da gaveta 350.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

Esta corrediça deslizante para gavetas proporciona um movimento fluído e regulado em caixas de ferramentas, acessórios de retalho e mobiliário de laboratório. Disponível em pares, tem uma capacidade de 35 kg e estende-se completamente. É montada com parafusos e fabricada em aço resistente para suportar a utilização diária.
Referência da Essentra:

10584514

Número de peça do fabricante:

10579121

3033 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 5,5852 €
5 + 5,0775 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

5,59 €

1 x 5,5852 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento estendido 350.0 mm
Material completo Aço
Código do material 8302420090

Produto 10579121 Substitui:

Corrediça da gaveta 700.0 mm 45.0 mm Aço
Referência da Essentra: 10153888
Número de peça do fabricante: D2000350A

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos