Menu Procurar

Contraporcas para bucins

Em stock

Porcas de fixação para bucins estão disponíveis como acessórios para toda a gama de bucins de nylon e latão.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
30 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprar
0,2084 € - 0,2191 € 19720 Em stock
PG 7
0,2434 € - 0,2566 € 11725 Em stock
PG16
0,8888 € - 0,9362 € Solicite o prazo de entrega aqui
PG 36
0,3052 € - 0,3213 € Solicite o prazo de entrega aqui
3/8
0,2369 € - 0,2492 € 20 Em stock
M16
1,9642 € - 2,0672 € 710 Em stock
M40
0,2369 € - 0,2492 € 30 Em stock
PG 13.5
1,9446 € - 2,0486 € 1700 Em stock
PG 42
1,238 € - 2,7377 € Solicite o prazo de entrega aqui
M20
1,6974 € - 1,787 € Solicite o prazo de entrega aqui
M50
0,2084 € - 0,2191 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
1,7201 € - 1,8107 € 1472 Em stock
M63
1,1484 € - 1,2092 € Solicite o prazo de entrega aqui
1" NPT
0,325 € - 0,3423 € Solicite o prazo de entrega aqui
PG 9
0,7547 € - 0,7947 € Solicite o prazo de entrega aqui
PG 21
2,3896 € - 2,5183 € 5 Em stock
PG48
0,7395 € - 0,7782 € Solicite o prazo de entrega aqui
M25
1,7588 € - 1,8513 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
1,0139 € - 1,0676 € 206 Em stock
M25
0,448 € - 0,4717 € 24 Em stock
M12
  • de 2
Porca de bloqueio para PE PG 7 15.0 mm Latão Natural

10267776

Intervalo de preços
0,2191 € - 0,2084 €

Níveis de stock
19720 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tamanho da rosca
    PG 7
  • Material completo
    Latão
  • Código do material
    7415330000
Porca de bloqueio para PE PG16 24.5 mm Latão Natural

10267813

Intervalo de preços
0,2566 € - 0,2434 €

Níveis de stock
11725 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tamanho da rosca
    PG16
  • Material completo
    Latão
  • Código do material
    7415330000
Porca de bloqueio para PE PG 36 41.0 mm Latão Natural

10267844

Intervalo de preços
0,9362 € - 0,8888 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tamanho da rosca
    PG 36
  • Material completo
    Latão
  • Código do material
    7415330000
Porca de bloqueio para PE 3/8 19.5 mm Latão Natural

10267950

Intervalo de preços
0,3213 € - 0,3052 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tamanho da rosca
    3/8
  • Material completo
    Latão
  • Código do material
    7415330000
Porca de bloqueio para PE M16 18.0 mm Latão Natural

10267882

Intervalo de preços
0,2492 € - 0,2369 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Material completo
    Latão
  • Código do material
    7415330000
Porca de bloqueio para PE M40 46.0 mm Latão Natural

10267929

Intervalo de preços
2,0672 € - 1,9642 €

Níveis de stock
710 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tamanho da rosca
    M40
  • Material completo
    Latão
  • Código do material
    7415330000
Porca de bloqueio para PE PG 13.5 22.0 mm Latão Natural

10267806

Intervalo de preços
0,2492 € - 0,2369 €

Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tamanho da rosca
    PG 13.5
  • Material completo
    Latão
  • Código do material
    7415330000
Porca de bloqueio para PE PG 42 51.0 mm Latão Natural

10267851

Intervalo de preços
2,0486 € - 1,9446 €

Níveis de stock
1700 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tamanho da rosca
    PG 42
  • Material completo
    Latão
  • Código do material
    7415330000
Porca de bloqueio para PE M20 23.5 mm Latão Natural

10267899

Intervalo de preços
2,7377 € - 1,238 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tamanho da rosca
    M20
  • Material completo
    Latão
  • Código do material
    7415330000
Porca de bloqueio para PE M50 55.0 mm Latão Natural

10267936

Intervalo de preços
1,787 € - 1,6974 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tamanho da rosca
    M50
  • Material completo
    Latão
  • Código do material
    7415330000
Porca de bloqueio para PE M12 14.0 mm Latão Natural

10267875

Intervalo de preços
0,2191 € - 0,2084 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Material completo
    Latão
  • Código do material
    7415330000
Porca de bloqueio para PE M63 70.0 mm Latão Natural

10267943

Intervalo de preços
1,8107 € - 1,7201 €

Níveis de stock
1472 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tamanho da rosca
    M63
  • Material completo
    Latão
  • Código do material
    7415330000
Porca de bloqueio para PE 1" NPT 38.0 mm Latão Natural

10267981

Intervalo de preços
1,2092 € - 1,1484 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tamanho da rosca
    1" NPT
  • Material completo
    Latão
  • Código do material
    7415330000
Porca de bloqueio para PE PG 9 18.0 mm Latão Natural

10267783

Intervalo de preços
0,3423 € - 0,325 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tamanho da rosca
    PG 9
  • Material completo
    Latão
  • Código do material
    7415330000
Porca de bloqueio para PE PG 21 24.5 mm Latão Natural

10267820

Intervalo de preços
0,7947 € - 0,7547 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tamanho da rosca
    PG 21
  • Material completo
    Latão
  • Código do material
    7415330000
Porca de bloqueio para PE PG48 60.0 mm Latão Natural

10267868

Intervalo de preços
2,5183 € - 2,3896 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tamanho da rosca
    PG48
  • Material completo
    Latão
  • Código do material
    7415330000
Porca de bloqueio para PE M25 29.0 mm Latão Natural

10267905

Intervalo de preços
0,7782 € - 0,7395 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tamanho da rosca
    M25
  • Material completo
    Latão
  • Código do material
    7415330000
Porca de bloqueio com espigões M16 19.0 mm Latão Natural

10302835

Intervalo de preços
1,8513 € - 1,7588 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Material completo
    Latão
  • Código do material
    7419809099
Porca de bloqueio para PE M25 30.0 mm Latão Natural

10302798

Intervalo de preços
1,0676 € - 1,0139 €

Níveis de stock
206 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tamanho da rosca
    M25
  • Material completo
    Latão
  • Código do material
    7419809099
Porca de bloqueio para PE M12 15.0 mm Latão Natural

10302767

Intervalo de preços
0,4717 € - 0,448 €

Níveis de stock
24 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Material completo
    Latão
  • Código do material
    7419809099