Menu Procurar

Consiga já as suas porcas sextavadas vedantes integrais

Em stock

As porcas vedantes integrais são um tipo de fixador com uma funcionalidade de vedação integrada, combinando a funcionalidade de uma porca e um componente vedante numa única unidade. Estas porcas fornecem uma ligação fiável e estanque ao mesmo tempo que simplificam o processo de montagem e eliminam a necessidade de componentes vedantes adicionais. Impedem a entrada de água, pó ou outros componentes e aumentam a força de aperto, reduzindo o risco de desaperto devido a vibrações, movimento ou forças externas.

Esta linha de porcas sextavadas vedantes integrais incorpora um O-ring, que é comprimido e apertado entre a porca e a superfície de contacto. São adequadas para temperaturas entre -100C e +260C e são reutilizáveis.

As porcas vedantes integrais são utilizadas em furos roscados e não roscado em aplicações como armários ou utilizadas nas indústrias automóvel, de maquinaria e elétricas.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 303, 1.4305 ou AISI 316, 1.440
  • Resistência à tração: 550 N/mm² ou 480N/mm²

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
24 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade h1 max Material A/F d1 d2 ±0.05 Comprar
5,5311 € - 8,5078 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6
Aço inoxidável 316
4.0
M2
2.35
4,5835 € - 7,0452 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6
Aço inoxidável 303
4.0
M2
2.35
4,0479 € - 6,2212 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.8
Aço inoxidável 303
13.0
M8
8.5
4,1509 € - 6,3963 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.8
Aço inoxidável 303
21.0
M14
15.1
4,1509 € - 6,3963 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.8
Aço inoxidável 303
24.0
M16
17.5
3,6462 € - 5,6032 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.4
Aço inoxidável 303
5.5
M3
3.6
4,9852 € - 7,6735 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.8
Aço inoxidável 316
21.0
M14
15.1
4,1509 € - 6,3963 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.8
Aço inoxidável 303
18.0
M12
12.85
4,9852 € - 7,6735 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.8
Aço inoxidável 316
18.0
M12
12.85
5,0676 € - 7,7971 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.2
Aço inoxidável 316
10.0
M6
6.8
4,8307 € - 7,4263 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.2
Aço inoxidável 316
7.0
M4
4.5
5,047 € - 7,7662 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.8
Aço inoxidável 316
13.0
M8
8.5
4,8307 € - 7,4263 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.7
Aço inoxidável 316
8.0
M5
5.6
4,1509 € - 6,3963 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.4
Aço inoxidável 303
16.0
M10
10.6
5,047 € - 7,7662 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.4
Aço inoxidável 316
16.0
M10
10.6
4,9852 € - 7,6735 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.8
Aço inoxidável 316
24.0
M16
17.5
4,0479 € - 6,2212 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.7
Aço inoxidável 303
8.0
M5
5.6
5,0676 € - 7,7971 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.2
Aço inoxidável 316
10.0
M6
6.8
5,5311 € - 8,5078 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.4
Aço inoxidável 316
5.5
M3
3.6
4,0891 € - 6,2933 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.2
Aço inoxidável 303
10.0
M6
6.8
  • de 2
Porca sextavada vedante integral M2 4.0 Aço inoxidável 316

20207878

Intervalo de preços
8,5078 € - 5,5311 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2
  • A/F
    4.0
  • d2 ±0.05
    2.35
  • h1 max
    1.6
  • Material
    Aço inoxidável 316
Porca sextavada vedante integral M2 4.0 Aço inoxidável 303

20207861

Intervalo de preços
7,0452 € - 4,5835 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2
  • A/F
    4.0
  • d2 ±0.05
    2.35
  • h1 max
    1.6
  • Material
    Aço inoxidável 303
Porca sextavada vedante integral M8 13.0 Aço inoxidável 303

20207601

Intervalo de preços
6,2212 € - 4,0479 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • A/F
    13.0
  • d2 ±0.05
    8.5
  • h1 max
    6.8
  • Material
    Aço inoxidável 303
Porca sextavada vedante integral M14 21.0 Aço inoxidável 303

20207663

Intervalo de preços
6,3963 € - 4,1509 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M14
  • A/F
    21.0
  • d2 ±0.05
    15.1
  • h1 max
    12.8
  • Material
    Aço inoxidável 303
Porca sextavada vedante integral M16 24.0 Aço inoxidável 303

20207687

Intervalo de preços
6,3963 € - 4,1509 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M16
  • A/F
    24.0
  • d2 ±0.05
    17.5
  • h1 max
    14.8
  • Material
    Aço inoxidável 303
Porca sextavada vedante integral M3 5.5 Aço inoxidável 303

20207892

Intervalo de preços
5,6032 € - 3,6462 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • A/F
    5.5
  • d2 ±0.05
    3.6
  • h1 max
    2.4
  • Material
    Aço inoxidável 303
Porca sextavada vedante integral M14 21.0 Aço inoxidável 316

20207670

Intervalo de preços
7,6735 € - 4,9852 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M14
  • A/F
    21.0
  • d2 ±0.05
    15.1
  • h1 max
    12.8
  • Material
    Aço inoxidável 316
Porca sextavada vedante integral M12 18.0 Aço inoxidável 303

20207649

Intervalo de preços
6,3963 € - 4,1509 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M12
  • A/F
    18.0
  • d2 ±0.05
    12.85
  • h1 max
    10.8
  • Material
    Aço inoxidável 303
Porca sextavada vedante integral M12 18.0 Aço inoxidável 316

20207656

Intervalo de preços
7,6735 € - 4,9852 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M12
  • A/F
    18.0
  • d2 ±0.05
    12.85
  • h1 max
    10.8
  • Material
    Aço inoxidável 316
Porca sextavada vedante integral M6 10.0 Aço inoxidável 316

20207472

Intervalo de preços
7,7971 € - 5,0676 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • A/F
    10.0
  • d2 ±0.05
    6.8
  • h1 max
    5.2
  • Material
    Aço inoxidável 316
Porca sextavada vedante integral M4 7.0 Aço inoxidável 316

20207557

Intervalo de preços
7,4263 € - 4,8307 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • A/F
    7.0
  • d2 ±0.05
    4.5
  • h1 max
    3.2
  • Material
    Aço inoxidável 316
Porca sextavada vedante integral M8 13.0 Aço inoxidável 316

20207618

Intervalo de preços
7,7662 € - 5,047 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • A/F
    13.0
  • d2 ±0.05
    8.5
  • h1 max
    6.8
  • Material
    Aço inoxidável 316
Porca sextavada vedante integral M5 8.0 Aço inoxidável 316

20207571

Intervalo de preços
7,4263 € - 4,8307 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • A/F
    8.0
  • d2 ±0.05
    5.6
  • h1 max
    4.7
  • Material
    Aço inoxidável 316
Porca sextavada vedante integral M10 16.0 Aço inoxidável 303

20207625

Intervalo de preços
6,3963 € - 4,1509 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • A/F
    16.0
  • d2 ±0.05
    10.6
  • h1 max
    8.4
  • Material
    Aço inoxidável 303
Porca sextavada vedante integral M10 16.0 Aço inoxidável 316

20207632

Intervalo de preços
7,7662 € - 5,047 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • A/F
    16.0
  • d2 ±0.05
    10.6
  • h1 max
    8.4
  • Material
    Aço inoxidável 316
Porca sextavada vedante integral M16 24.0 Aço inoxidável 316

20207694

Intervalo de preços
7,6735 € - 4,9852 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M16
  • A/F
    24.0
  • d2 ±0.05
    17.5
  • h1 max
    14.8
  • Material
    Aço inoxidável 316
Porca sextavada vedante integral M5 8.0 Aço inoxidável 303

20207564

Intervalo de preços
6,2212 € - 4,0479 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • A/F
    8.0
  • d2 ±0.05
    5.6
  • h1 max
    4.7
  • Material
    Aço inoxidável 303
Porca sextavada vedante integral M6 10.0 Aço inoxidável 316

20207595

Intervalo de preços
7,7971 € - 5,0676 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • A/F
    10.0
  • d2 ±0.05
    6.8
  • h1 max
    5.2
  • Material
    Aço inoxidável 316
Porca sextavada vedante integral M3 5.5 Aço inoxidável 316

20207533

Intervalo de preços
8,5078 € - 5,5311 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • A/F
    5.5
  • d2 ±0.05
    3.6
  • h1 max
    2.4
  • Material
    Aço inoxidável 316
Porca sextavada vedante integral M6 10.0 Aço inoxidável 303

20207588

Intervalo de preços
6,2933 € - 4,0891 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • A/F
    10.0
  • d2 ±0.05
    6.8
  • h1 max
    5.2
  • Material
    Aço inoxidável 303