Menu Procurar

Crossed Roller Rail Sets

Em produção

These Crossed Roller Rail Sets are linear motion systems that provide applications with positioning and smooth guiding. Its design, which consists of two parallel rails with crossed roller bearings, allows for high-precision linear motion and outstanding load-carrying capability.

They evenly distribute loads, resulting in minimum deflection and great repeatability, allowing for precise motion control. Because of their small shape, they are perfect for applications where space is restricted or a compact design is required.

It comes in four rails, each with two roller cages and eight head bolts. They are corrosion-resistant and can withstand temperatures from -40 C to +80C. Used in applications such as industrial automotive, medical equipment, machine tools and defence.

  • It is perfect for applications where space is restricted or a compact design is required.
  • It can withstand temperatures from -40 C to +80C.
  • It comes in four rails, each with two roller cages and eight head bolts.
Material: Steel Series Code: SRL1000

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
73 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 w1 d1 h1 +0|-0.3 Stroke max d3 l1 Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
7.5
11.0
4.3
22.0
154.0
M5
200.0
Solicite o prazo de entrega aqui
13.5
28.0
8.5
58.0
824.0
M10
1000.0
Solicite o prazo de entrega aqui
3.0
4.0
1.65
8.5
45.0
M2
60.0
Solicite o prazo de entrega aqui
4.4
6.0
2.55
12.0
44.0
M3
60.0
Solicite o prazo de entrega aqui
3.0
4.0
1.65
8.5
37.0
M2
50.0
Solicite o prazo de entrega aqui
3.0
4.0
1.65
8.5
61.0
M2
80.0
Solicite o prazo de entrega aqui
4.4
6.0
2.55
12.0
100.0
M3
120.0
Solicite o prazo de entrega aqui
4.4
6.0
2.55
12.0
148.0
M3
180.0
Solicite o prazo de entrega aqui
10.5
22.0
6.8
44.0
805.0
M8
1000.0
Solicite o prazo de entrega aqui
10.5
22.0
6.8
44.0
894.0
M8
1100.0
Solicite o prazo de entrega aqui
7.5
11.0
4.3
22.0
54.0
M5
80.0
Solicite o prazo de entrega aqui
4.4
6.0
2.55
12.0
72.0
M3
90.0
Solicite o prazo de entrega aqui
4.4
6.0
2.55
12.0
86.0
M3
105.0
Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
8.0
3.3
18.0
34.0
M4
50.0
Solicite o prazo de entrega aqui
3.0
4.0
1.65
8.5
13.0
M2
20.0
Solicite o prazo de entrega aqui
3.0
4.0
1.65
8.5
21.0
M2
30.0
Solicite o prazo de entrega aqui
3.0
4.0
1.65
8.5
29.0
M2
40.0
Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
8.0
3.3
18.0
224.0
M4
275.0
Solicite o prazo de entrega aqui
9.5
15.0
5.3
31.0
80.0
M6
100.0
Solicite o prazo de entrega aqui
3.0
4.0
1.65
8.5
53.0
M2
70.0
  • de 4
Conjunto de calhas de rolos cruzados 200.0 M5 11.0 Aço

20161880


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    200.0
  • Stroke max
    154.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Conjunto de calhas de rolos cruzados 1000.0 M10 28.0 Aço

20159290


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    1000.0
  • Stroke max
    824.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Conjunto de calhas de rolos cruzados 60.0 M2 4.0 Aço

20161934


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    60.0
  • Stroke max
    45.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Conjunto de calhas de rolos cruzados 60.0 M3 6.0 Aço

20161989


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    60.0
  • Stroke max
    44.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Conjunto de calhas de rolos cruzados 50.0 M2 4.0 Aço

20161927


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    50.0
  • Stroke max
    37.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Conjunto de calhas de rolos cruzados 80.0 M2 4.0 Aço

20161958


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    80.0
  • Stroke max
    61.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Conjunto de calhas de rolos cruzados 120.0 M3 6.0 Aço

20162023


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    120.0
  • Stroke max
    100.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Conjunto de calhas de rolos cruzados 180.0 M3 6.0 Aço

20162054


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    180.0
  • Stroke max
    148.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Conjunto de calhas de rolos cruzados 1000.0 M8 22.0 Aço

20159320


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    1000.0
  • Stroke max
    805.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Conjunto de calhas de rolos cruzados 1100.0 M8 22.0 Aço

20159337


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    1100.0
  • Stroke max
    894.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Conjunto de calhas de rolos cruzados 80.0 M5 11.0 Aço

20159344


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    80.0
  • Stroke max
    54.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Conjunto de calhas de rolos cruzados 90.0 M3 6.0 Aço

20162009


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    90.0
  • Stroke max
    72.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Conjunto de calhas de rolos cruzados 105.0 M3 6.0 Aço

20162016


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    105.0
  • Stroke max
    86.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Conjunto de calhas de rolos cruzados 50.0 M4 8.0 Aço

20162061


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    50.0
  • Stroke max
    34.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Conjunto de calhas de rolos cruzados 20.0 M2 4.0 Aço

20161897


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    20.0
  • Stroke max
    13.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Conjunto de calhas de rolos cruzados 30.0 M2 4.0 Aço

20161903


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    30.0
  • Stroke max
    21.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Conjunto de calhas de rolos cruzados 40.0 M2 4.0 Aço

20161910


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    40.0
  • Stroke max
    29.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Conjunto de calhas de rolos cruzados 275.0 M4 8.0 Aço

20162153


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    275.0
  • Stroke max
    224.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Conjunto de calhas de rolos cruzados 100.0 M6 15.0 Aço

20162238


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    100.0
  • Stroke max
    80.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Conjunto de calhas de rolos cruzados 70.0 M2 4.0 Aço

20161941


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    70.0
  • Stroke max
    53.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0