Menu Procurar

Crossed Roller Rail Sets

Em produção

These Crossed Roller Rail Sets are linear motion systems that provide applications with positioning and smooth guiding. Its design, which consists of two parallel rails with crossed roller bearings, allows for high-precision linear motion and outstanding load-carrying capability.

They evenly distribute loads, resulting in minimum deflection and great repeatability, allowing for precise motion control. Because of their small shape, they are perfect for applications where space is restricted or a compact design is required.

It comes in four rails, each with two roller cages and eight head bolts. They are corrosion-resistant and can withstand temperatures from -40 C to +80C. Used in applications such as industrial automotive, medical equipment, machine tools and defence.

  • It is perfect for applications where space is restricted or a compact design is required.
  • It can withstand temperatures from -40 C to +80C.
  • It comes in four rails, each with two roller cages and eight head bolts.
Material: Steel Series Code: SRL1000

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
73 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 w1 d1 h1 +0|-0.3 Stroke max d3 l1 Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
10.5
22.0
6.8
44.0
982.0
M8
1200.0
Solicite o prazo de entrega aqui
13.5
28.0
8.5
58.0
640.0
M10
800.0
Solicite o prazo de entrega aqui
10.5
22.0
6.8
44.0
746.0
M8
900.0
Solicite o prazo de entrega aqui
10.5
22.0
6.8
44.0
394.0
M8
500.0
Solicite o prazo de entrega aqui
13.5
28.0
8.5
58.0
916.0
M10
1100.0
Solicite o prazo de entrega aqui
13.5
28.0
8.5
58.0
972.0
M10
1200.0
Solicite o prazo de entrega aqui
13.5
28.0
8.5
58.0
308.0
M10
400.0
Solicite o prazo de entrega aqui
7.5
11.0
4.3
22.0
230.0
M5
280.0
Solicite o prazo de entrega aqui
13.5
28.0
8.5
58.0
400.0
M10
500.0
Solicite o prazo de entrega aqui
13.5
28.0
8.5
58.0
548.0
M10
700.0
Solicite o prazo de entrega aqui
9.5
15.0
5.3
31.0
486.0
M6
600.0
Solicite o prazo de entrega aqui
10.5
22.0
6.8
44.0
158.0
M8
200.0
Solicite o prazo de entrega aqui
9.5
15.0
5.3
31.0
246.0
M6
300.0
Solicite o prazo de entrega aqui
10.5
22.0
6.8
44.0
482.0
M8
600.0
Solicite o prazo de entrega aqui
9.5
15.0
5.3
31.0
320.0
M6
400.0
Solicite o prazo de entrega aqui
13.5
28.0
8.5
58.0
160.0
M10
200.0
Solicite o prazo de entrega aqui
9.5
15.0
5.3
31.0
458.0
M6
550.0
Solicite o prazo de entrega aqui
7.5
11.0
4.3
22.0
354.0
M5
440.0
Solicite o prazo de entrega aqui
9.5
15.0
5.3
31.0
412.0
M6
500.0
Solicite o prazo de entrega aqui
13.5
28.0
8.5
58.0
216.0
M10
300.0
  • de 4
Conjunto de calhas de rolos cruzados 1200.0 M8 22.0 Aço

20174071


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    1200.0
  • Stroke max
    982.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Conjunto de calhas de rolos cruzados 800.0 M10 28.0 Aço

20174095


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    800.0
  • Stroke max
    640.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Conjunto de calhas de rolos cruzados 900.0 M8 22.0 Aço

20174064


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    900.0
  • Stroke max
    746.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Conjunto de calhas de rolos cruzados 500.0 M8 22.0 Aço

20162375


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    500.0
  • Stroke max
    394.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Conjunto de calhas de rolos cruzados 1100.0 M10 28.0 Aço

20174118


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    1100.0
  • Stroke max
    916.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Conjunto de calhas de rolos cruzados 1200.0 M10 28.0 Aço

20174125


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    1200.0
  • Stroke max
    972.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Conjunto de calhas de rolos cruzados 400.0 M10 28.0 Aço

20162412


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    400.0
  • Stroke max
    308.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Conjunto de calhas de rolos cruzados 280.0 M5 11.0 Aço

20162467


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    280.0
  • Stroke max
    230.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Conjunto de calhas de rolos cruzados 500.0 M10 28.0 Aço

20162429


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    500.0
  • Stroke max
    400.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Conjunto de calhas de rolos cruzados 700.0 M10 28.0 Aço

20174088


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    700.0
  • Stroke max
    548.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Conjunto de calhas de rolos cruzados 600.0 M6 15.0 Aço

20162337


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    600.0
  • Stroke max
    486.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Conjunto de calhas de rolos cruzados 200.0 M8 22.0 Aço

20162344


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    200.0
  • Stroke max
    158.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Conjunto de calhas de rolos cruzados 300.0 M6 15.0 Aço

20162276


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    300.0
  • Stroke max
    246.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Conjunto de calhas de rolos cruzados 600.0 M8 22.0 Aço

20162382


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    600.0
  • Stroke max
    482.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Conjunto de calhas de rolos cruzados 400.0 M6 15.0 Aço

20162290


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    400.0
  • Stroke max
    320.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Conjunto de calhas de rolos cruzados 200.0 M10 28.0 Aço

20162399


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    200.0
  • Stroke max
    160.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Conjunto de calhas de rolos cruzados 550.0 M6 15.0 Aço

20162320


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    550.0
  • Stroke max
    458.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Conjunto de calhas de rolos cruzados 440.0 M5 11.0 Aço

20162450


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    440.0
  • Stroke max
    354.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Conjunto de calhas de rolos cruzados 500.0 M6 15.0 Aço

20162313


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    500.0
  • Stroke max
    412.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Conjunto de calhas de rolos cruzados 300.0 M10 28.0 Aço

20162405


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    300.0
  • Stroke max
    216.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5