20174125
20174125
| Quantidade | Preço unitário |
|---|
| l1 | 1200.0 |
|---|---|
| Stroke max | 972.0 |
| w1 | 28.0 |
| d1 | 8.5 |
| d2 | 13.5 |
| d3 | M10 |
| h1 +0|-0.3 | 58.0 |
| h2 | 26.9 |
| h3 | 12.0 |
| l2 | 100.0 |
| l3 | 50.0 |
| l4 | 3.5 |
| w2 | 8.2 |
| No. of rollers | 40.0 |
| Dyn. load C max. kN | 588.0 |
| Static load C0 max. kN | 527.0 |
| Weight kg | 24.70 |
| Material | Aço |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar