Menu Procurar

Conjunto de parafusos aglutinantes

Em stock

Rosqueie a peça roscada e o recetáculo juntos em segundos para obter um componente de encadernação rápido, fácil e seguro. Fornecido em conjuntos que incluem o parafuso e o recetáculo. Feito de HDPE.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
52 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Cor Material Comprimento da rosca Comprimento da rosca do recetáculo Comprar
0,2165 € - 0,2279 € 15355 Em stock
M6
Branco
Nylon
25.0 mm
0,2421 € - 0,255 € 8949 Em stock
M6
Branco
Nylon
36.0 mm
0,2949 € - 0,3104 € 11760 Em stock
M6
Branco
Nylon
48.0 mm
0,2232 € - 0,235 € 108 Em stock
M6
Preto
Nylon
30.0 mm
22.0 mm
0,2772 € - 0,2919 € 27 Em stock
M6
Preto
Nylon
39.0 mm
31.0 mm
0,0947 € - 0,0998 € 24297 Em stock
M5
Branco
Nylon
10.0 mm
10.0 mm
0,2949 € - 0,3104 € 890 Em stock
M6
Preto
Nylon
48.0 mm
40.0 mm
0,2165 € - 0,2279 € 107 Em stock
M6
Preto
Nylon
25.0 mm
17.0 mm
0,2421 € - 0,255 € 100 Em stock
M6
Preto
Nylon
36.0 mm
28.0 mm
0,1748 € - 0,1838 € 20337 Em stock
M5
Branco
Nylon
40.0 mm
0,1638 € - 0,1724 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Preto
Nylon
10.0 mm
10.0 mm
0,1748 € - 0,1838 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Preto
Nylon
40.0 mm
10.0 mm
0,1541 € - 0,1623 € 13384 Em stock
M5
Branco
Nylon
30.0 mm
10.0 mm
0,1638 € - 0,1724 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Branco
Nylon
10.0 mm
0,1515 € - 0,1597 € 9297 Em stock
M5
Preto
Nylon
25.0 mm
0,1909 € - 0,2008 € 390 Em stock
M6
Preto
Nylon
18.0 mm
10.0 mm
0,1541 € - 0,1623 € 11701 Em stock
M5
Preto
Nylon
30.0 mm
0,0947 € - 0,0998 € 196 Em stock
M5
Preto
Nylon
10.0 mm
0,1175 € - 0,1235 € 24497 Em stock
M5
Preto
Nylon
20.0 mm
0,1909 € - 0,2008 € 16234 Em stock
M6
Branco
Nylon
18.0 mm
  • de 3
Parafuso de ligação macho 16.0 mm 25.0 mm 16.0 mm Nylon

10065730

Intervalo de preços
0,2279 € - 0,2165 €

Níveis de stock
15355 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Branco
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Parafuso de ligação macho 16.0 mm 36.0 mm 16.0 mm Nylon

10065778

Intervalo de preços
0,255 € - 0,2421 €

Níveis de stock
8949 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    36.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Branco
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Parafuso de ligação macho 16.0 mm 48.0 mm 16.0 mm Nylon

10065815

Intervalo de preços
0,3104 € - 0,2949 €

Níveis de stock
11760 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    48.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Branco
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Parafuso de ligação macho 16.0 mm 30.0 mm 16.0 mm Nylon

10065761

Intervalo de preços
0,235 € - 0,2232 €

Níveis de stock
108 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca do recetáculo
    22.0 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
Parafuso de ligação macho 16.0 mm 39.0 mm 16.0 mm Nylon

10065808

Intervalo de preços
0,2919 € - 0,2772 €

Níveis de stock
27 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca do recetáculo
    31.0 mm
  • Comprimento da rosca
    39.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
Parafuso de ligação macho 14.0 mm 10.0 mm 14.0 mm Nylon

10065587

Intervalo de preços
0,0998 € - 0,0947 €

Níveis de stock
24297 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca do recetáculo
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Branco
  • Diâmetro da cabeça
    14.0 mm
Parafuso de ligação macho 16.0 mm 48.0 mm 16.0 mm Nylon

10065822

Intervalo de preços
0,3104 € - 0,2949 €

Níveis de stock
890 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca do recetáculo
    40.0 mm
  • Comprimento da rosca
    48.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
Parafuso de ligação macho 16.0 mm 25.0 mm 16.0 mm Nylon

10065747

Intervalo de preços
0,2279 € - 0,2165 €

Níveis de stock
107 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca do recetáculo
    17.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
Parafuso de ligação macho 16.0 mm 36.0 mm 16.0 mm Nylon

10065785

Intervalo de preços
0,255 € - 0,2421 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca do recetáculo
    28.0 mm
  • Comprimento da rosca
    36.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
Parafuso de ligação macho 14.0 mm 40.0 mm 14.0 mm Nylon

10065679

Intervalo de preços
0,1838 € - 0,1748 €

Níveis de stock
20337 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Branco
  • Diâmetro da cabeça
    14.0 mm
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Parafuso de ligação macho 16.0 mm 10.0 mm 16.0 mm Nylon

10065709

Intervalo de preços
0,1724 € - 0,1638 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca do recetáculo
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
Parafuso de ligação macho 14.0 mm 40.0 mm 14.0 mm Nylon

10065686

Intervalo de preços
0,1838 € - 0,1748 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca do recetáculo
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    14.0 mm
Parafuso de ligação macho 14.0 mm 30.0 mm 14.0 mm Nylon

10065662

Intervalo de preços
0,1623 € - 0,1541 €

Níveis de stock
13384 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca do recetáculo
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Branco
  • Diâmetro da cabeça
    14.0 mm
Parafuso de ligação macho 16.0 mm 10.0 mm 16.0 mm Nylon

10065693

Intervalo de preços
0,1724 € - 0,1638 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Branco
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Parafuso de ligação macho 14.0 mm 25.0 mm 14.0 mm Nylon

10065655

Intervalo de preços
0,1597 € - 0,1515 €

Níveis de stock
9297 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    14.0 mm
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Parafuso de ligação macho 16.0 mm 18.0 mm 16.0 mm Nylon

10065723

Intervalo de preços
0,2008 € - 0,1909 €

Níveis de stock
390 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca do recetáculo
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    18.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
Parafuso de ligação macho 30.0 mm 14.0 mm Nylon

10119235

Intervalo de preços
0,1623 € - 0,1541 €

Níveis de stock
11701 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    14.0 mm
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Parafuso de ligação macho 14.0 mm 10.0 mm 14.0 mm Nylon

10065594

Intervalo de preços
0,0998 € - 0,0947 €

Níveis de stock
196 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    14.0 mm
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Parafuso de ligação macho 14.0 mm 20.0 mm 14.0 mm Nylon

10065631

Intervalo de preços
0,1235 € - 0,1175 €

Níveis de stock
24497 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    14.0 mm
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Parafuso de ligação macho 16.0 mm 18.0 mm 16.0 mm Nylon

10065716

Intervalo de preços
0,2008 € - 0,1909 €

Níveis de stock
16234 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    18.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Branco
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas