Menu Procurar

Conjunto de parafusos aglutinantes

Em stock

Rosqueie a peça roscada e o recetáculo juntos em segundos para obter um componente de encadernação rápido, fácil e seguro. Fornecido em conjuntos que incluem o parafuso e o recetáculo. Feito de HDPE.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
52 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Cor Material Comprimento da rosca Comprimento da rosca do recetáculo Comprar
0,1064 € - 0,1314 € 2998 Em stock
#8-32
Transparente
PC
9.5 mm
9.5 mm
0,1055 € - 0,1302 € 14000 Em stock
#8-32
Transparente
PC
6.4 mm
6.4 mm
0,0971 € - 0,1199 € 2000 Em stock
#8-32
Transparente
PC
15.9 mm
9.5 mm
0,0293 € - 0,0361 € 2000 Em stock
Not Threaded
Branco
PE
12.7 mm
12.7 mm
0,0416 € - 0,0514 € Solicite o prazo de entrega aqui
Not Threaded
Branco
PE
31.8 mm
31.8 mm
0,0895 € - 0,1105 € 5000 Em stock
#8-32
Transparente
PC
6.4 mm
6.4 mm
0,1053 € - 0,13 € 1000 Em stock
#8-32
Transparente
PC
19.1 mm
9.5 mm
0,0361 € - 0,0446 € 1000 Em stock
Not Threaded
Branco
PE
15.9 mm
15.9 mm
0,1069 € - 0,3659 € 2000 Em stock
#8-32
Transparente
PC
12.7 mm
9.5 mm
0,214 € - 0,2253 € 2000 Em stock
#8-32
Transparente
PC
25.4 mm
9.5 mm
0,091 € - 0,1123 € 394 Em stock
#8-32
Transparente
PC
9.5 mm
9.5 mm
0,1056 € - 0,1304 € 2000 Em stock
#8-32
Transparente
PC
22.2 mm
9.5 mm
0,03 € - 0,0371 € Solicite o prazo de entrega aqui
Not Threaded
Branco
PE
19.1 mm
19.1 mm
0,0388 € - 0,048 € 2000 Em stock
Not Threaded
Branco
PC
10.8 mm
10.8 mm
0,0376 € - 0,0464 € Solicite o prazo de entrega aqui
Not Threaded
Branco
PE
25.4 mm
25.4 mm
0,1935 € - 0,4278 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Branco
HDPE
5.0 mm
8.0 mm
0,2071 € - 0,4577 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Branco
HDPE
10.0 mm
2.6 mm
0,1935 € - 0,4278 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Preto
HDPE
10.0 mm
2.6 mm
0,2071 € - 0,4577 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Preto
HDPE
10.0 mm
2.6 mm
0,2842 € - 0,6283 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Preto
HDPE
10.0 mm
60.0 mm
  • de 3
Parafuso de ligação macho #8-32 9.5 mm (C) 10.3 mm PC

10324295

Intervalo de preços
0,1314 € - 0,1064 €

Níveis de stock
2998 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca do recetáculo
    9.5 mm
  • Comprimento da rosca
    9.5 mm
  • Tamanho da rosca
    #8-32
  • Cor
    Transparente
  • Diâmetro da cabeça
    10.3 mm
Parafuso de ligação macho #8-32 6.4 mm (C) 9.0 mm PC

10324288

Intervalo de preços
0,1302 € - 0,1055 €

Níveis de stock
14000 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca do recetáculo
    6.4 mm
  • Comprimento da rosca
    6.4 mm
  • Tamanho da rosca
    #8-32
  • Cor
    Transparente
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
Parafuso de ligação fêmea #8-32 15.9 mm 10.3 mm PC

10365717

Intervalo de preços
0,1199 € - 0,0971 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca do recetáculo
    9.5 mm
  • Comprimento da rosca
    15.9 mm
  • Tamanho da rosca
    #8-32
  • Cor
    Transparente
  • Diâmetro da cabeça
    10.3 mm
Fixador de pressão Chave fêmea 12.7 mm 0.390 in PE

10365632

Intervalo de preços
0,0361 € - 0,0293 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca do recetáculo
    12.7 mm
  • Comprimento da rosca
    12.7 mm
  • Tamanho da rosca
    Not Threaded
  • Cor
    Branco
  • Diâmetro da cabeça
    9.9 mm
Fixador de pressão Chave fêmea 31.8 mm 0.390 in PE

10365670

Intervalo de preços
0,0514 € - 0,0416 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca do recetáculo
    31.8 mm
  • Comprimento da rosca
    31.8 mm
  • Tamanho da rosca
    Not Threaded
  • Cor
    Branco
  • Diâmetro da cabeça
    9.9 mm
Parafuso de ligação fêmea #8-32 6.4 mm 8.9 mm PC

10365687

Intervalo de preços
0,1105 € - 0,0895 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca do recetáculo
    6.4 mm
  • Comprimento da rosca
    6.4 mm
  • Tamanho da rosca
    #8-32
  • Cor
    Transparente
  • Diâmetro da cabeça
    8.9 mm
Parafuso de ligação fêmea #8-32 19.1 mm 10.3 mm PC

10365724

Intervalo de preços
0,13 € - 0,1053 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca do recetáculo
    9.5 mm
  • Comprimento da rosca
    19.1 mm
  • Tamanho da rosca
    #8-32
  • Cor
    Transparente
  • Diâmetro da cabeça
    10.3 mm
Fixador de pressão Chave fêmea 15.9 mm 0.390 in PE

10365649

Intervalo de preços
0,0446 € - 0,0361 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca do recetáculo
    15.9 mm
  • Comprimento da rosca
    15.9 mm
  • Tamanho da rosca
    Not Threaded
  • Cor
    Branco
  • Diâmetro da cabeça
    9.9 mm
Parafuso de ligação fêmea #8-32 12.7 mm 10.3 mm PC

10365700

Intervalo de preços
0,3659 € - 0,1069 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca do recetáculo
    9.5 mm
  • Comprimento da rosca
    12.7 mm
  • Tamanho da rosca
    #8-32
  • Cor
    Transparente
  • Diâmetro da cabeça
    10.3 mm
Parafuso de ligação fêmea #8-32 25.4 mm 10.3 mm PC

10365748

Intervalo de preços
0,2253 € - 0,214 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca do recetáculo
    9.5 mm
  • Comprimento da rosca
    25.4 mm
  • Tamanho da rosca
    #8-32
  • Cor
    Transparente
  • Diâmetro da cabeça
    10.3 mm
Parafuso de ligação fêmea #8-32 9.5 mm 10.3 mm PC

10365694

Intervalo de preços
0,1123 € - 0,091 €

Níveis de stock
394 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca do recetáculo
    9.5 mm
  • Comprimento da rosca
    9.5 mm
  • Tamanho da rosca
    #8-32
  • Cor
    Transparente
  • Diâmetro da cabeça
    10.3 mm
Parafuso de ligação fêmea #8-32 22.2 mm 10.3 mm PC

10365731

Intervalo de preços
0,1304 € - 0,1056 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca do recetáculo
    9.5 mm
  • Comprimento da rosca
    22.2 mm
  • Tamanho da rosca
    #8-32
  • Cor
    Transparente
  • Diâmetro da cabeça
    10.3 mm
Fixador de pressão Chave fêmea 19.1 mm 0.390 in PE

10365656

Intervalo de preços
0,0371 € - 0,03 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca do recetáculo
    19.1 mm
  • Comprimento da rosca
    19.1 mm
  • Tamanho da rosca
    Not Threaded
  • Cor
    Branco
  • Diâmetro da cabeça
    9.9 mm
Fixador de pressão Chave macho 0.425 in 0.437 in PC

10365755

Intervalo de preços
0,048 € - 0,0388 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca do recetáculo
    10.8 mm
  • Comprimento da rosca
    10.8 mm
  • Tamanho da rosca
    Not Threaded
  • Cor
    Branco
  • Diâmetro da cabeça
    11.1 mm
Fixador de pressão Chave fêmea 25.4 mm 0.390 in PE

10365663

Intervalo de preços
0,0464 € - 0,0376 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca do recetáculo
    25.4 mm
  • Comprimento da rosca
    25.4 mm
  • Tamanho da rosca
    Not Threaded
  • Cor
    Branco
  • Diâmetro da cabeça
    9.9 mm
Parafuso de ligação M/F M4 5.0 mm (C) 12.0 mm HDPE

10179352

Intervalo de preços
0,4278 € - 0,1935 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca do recetáculo
    8.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Branco
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
Parafuso de ligação M/F M4 10.0 mm (C) 12.0 mm HDPE

10179413

Intervalo de preços
0,4577 € - 0,2071 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca do recetáculo
    2.6 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Branco
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
Parafuso de ligação M/F M4 10.0 mm (C) 12.0 mm HDPE

10179369

Intervalo de preços
0,4278 € - 0,1935 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca do recetáculo
    2.6 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
Parafuso de ligação M/F M4 10.0 mm (C) 12.0 mm HDPE

10179406

Intervalo de preços
0,4577 € - 0,2071 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca do recetáculo
    2.6 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
Parafuso de ligação M/F M4 10.0 mm (C) 12.0 mm HDPE

10179543

Intervalo de preços
0,6283 € - 0,2842 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca do recetáculo
    60.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm