Menu Procurar

Conical Springs

Em stock

Conical spring are helical compression springs with a design that allows for various spring rates while maintaining a compact size. They are designed to provide a nearly constant spring rate and a solid height lower than standard springs. They effectively absorb shock and prevent bending or buckling.

Their construction allows the smaller diameter coils to nest within the larger diameter coils when compressed, enabling the length of the spring to reduce to nearly one wire diameter in height.

Typically used when space efficiency is required by industries such as Automotive, Aerospace, Electronics and Industrial Machinery to provice Shock Absorption, Load Stabilization, Position Control and Vibration Dampening. Material: Stainless Steel Series Code:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
100 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Carrega a altura sólida Diâmetro exterior mínimo Flexibilidade da mola Carga a 50% de capacidade Comprimento total Diâmetro do fio Diâmetro exterior máximo Comprar
2,6393 € - 2,7779 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
11.12 N
0.7 mm
10.7 mm
3,0179 € - 3,1775 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.1 mm
6.81 N
0.7 mm
12.2 mm
3,0992 € - 3,2625 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.4 mm
10.54 N
0.8 mm
12.2 mm
2,6393 € - 2,7779 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
14.19 N
0.8 mm
10.7 mm
3,0992 € - 3,2625 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.4 mm
7.07 N
0.7 mm
12.2 mm
2,6393 € - 2,7779 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
15.35 N
0.7 mm
9.1 mm
6,7078 € - 7,0606 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5 mm
6.81 N
0.8 mm
15.2 mm
3,194 € - 3,3624 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.1 mm
10.72 N
0.9 mm
15.2 mm
3,194 € - 3,3624 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.4 mm
15.88 N
1.0 mm
15.2 mm
3,194 € - 3,3624 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.1 mm
19.35 N
1.1 mm
15.2 mm
3,262 € - 3,4335 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5 mm
8.01 N
0.9 mm
18.3 mm
3,0992 € - 3,2625 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5 mm
15.48 N
0.9 mm
12.2 mm
6,1393 € - 6,4622 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5 mm
3.25 N
0.7 mm
15.2 mm
2,9231 € - 3,0771 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.7 mm
5.25 N
0.7 mm
15.2 mm
3,194 € - 3,3624 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.7 mm
7.29 N
0.8 mm
15.2 mm
3,1136 € - 3,2779 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5 mm
11.39 N
0.8 mm
12.2 mm
3,1136 € - 3,2779 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
17.44 N
0.9 mm
12.2 mm
2,9231 € - 3,0771 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.7 mm
3.74 N
0.7 mm
15.2 mm
2,9257 € - 3,0791 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.1 mm
6.18 N
0.7 mm
15.2 mm
2,6393 € - 2,7779 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5 mm
9.07 N
0.7 mm
10.7 mm
  • de 5
Mola cónica 10.7 mm (DE) 9.5 mm (C) 2.34 Nmm

10441978

Intervalo de preços
2,7779 € - 2,6393 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Carga a 50% de capacidade
    11.12 N
  • Diâmetro exterior máximo
    10.7 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    4.0 mm
  • Diâmetro do fio
    0.7 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável 302
Mola cónica 12.2 mm (DE) 7.9 mm (C) 1.71 Nmm

10423844

Intervalo de preços
3,1775 € - 3,0179 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Carga a 50% de capacidade
    6.81 N
  • Diâmetro exterior máximo
    12.2 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    7.1 mm
  • Diâmetro do fio
    0.7 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável 302
Mola cónica 12.2 mm (DE) 7.9 mm (C) 2.66 Nmm

10442029

Intervalo de preços
3,2625 € - 3,0992 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Carga a 50% de capacidade
    10.54 N
  • Diâmetro exterior máximo
    12.2 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    6.4 mm
  • Diâmetro do fio
    0.8 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável 302
Mola cónica 10.7 mm (DE) 6.4 mm (C) 4.46 Nmm

10441985

Intervalo de preços
2,7779 € - 2,6393 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Carga a 50% de capacidade
    14.19 N
  • Diâmetro exterior máximo
    10.7 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    4.8 mm
  • Diâmetro do fio
    0.8 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável 302
Mola cónica 12.2 mm (DE) 9.5 mm (C) 1.49 Nmm

10442012

Intervalo de preços
3,2625 € - 3,0992 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Carga a 50% de capacidade
    7.07 N
  • Diâmetro exterior máximo
    12.2 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    6.4 mm
  • Diâmetro do fio
    0.7 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável 302
Mola cónica 9.1 mm (DE) 6.4 mm (C) 4.83 Nmm

10412961

Intervalo de preços
2,7779 € - 2,6393 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Carga a 50% de capacidade
    15.35 N
  • Diâmetro exterior máximo
    9.1 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    3.2 mm
  • Diâmetro do fio
    0.7 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável 302
Mola cónica 15.2 mm (DE) 12.7 mm (C) 1.07 Nmm

10442135

Intervalo de preços
7,0606 € - 6,7078 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Carga a 50% de capacidade
    6.81 N
  • Diâmetro exterior máximo
    15.2 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    9.5 mm
  • Diâmetro do fio
    0.8 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável 302
Mola cónica 15.2 mm (DE) 15.9 mm (C) 1.35 Nmm

10442159

Intervalo de preços
3,3624 € - 3,194 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Carga a 50% de capacidade
    10.72 N
  • Diâmetro exterior máximo
    15.2 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    7.1 mm
  • Diâmetro do fio
    0.9 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável 302
Mola cónica 15.2 mm (DE) 15.9 mm (C) 2.00 Nmm

10442197

Intervalo de preços
3,3624 € - 3,194 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Carga a 50% de capacidade
    15.88 N
  • Diâmetro exterior máximo
    15.2 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    6.4 mm
  • Diâmetro do fio
    1.0 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável 302
Mola cónica 15.2 mm (DE) 9.5 mm (C) 4.06 Nmm

10442227

Intervalo de preços
3,3624 € - 3,194 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Carga a 50% de capacidade
    19.35 N
  • Diâmetro exterior máximo
    15.2 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    7.1 mm
  • Diâmetro do fio
    1.1 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável 302
Mola cónica 18.3 mm (DE) 25.4 mm (C) 0.63 Nmm

10419175

Intervalo de preços
3,4335 € - 3,262 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Carga a 50% de capacidade
    8.01 N
  • Diâmetro exterior máximo
    18.3 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    9.5 mm
  • Diâmetro do fio
    0.9 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável 302
Mola cónica 12.2 mm (DE) 7.9 mm (C) 3.90 Nmm

10442067

Intervalo de preços
3,2625 € - 3,0992 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Carga a 50% de capacidade
    15.48 N
  • Diâmetro exterior máximo
    12.2 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    5.5 mm
  • Diâmetro do fio
    0.9 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável 302
Mola cónica 15.2 mm (DE) 19.1 mm (C) 0.34 Nmm

10234839

Intervalo de preços
6,4622 € - 6,1393 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Carga a 50% de capacidade
    3.25 N
  • Diâmetro exterior máximo
    15.2 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    9.5 mm
  • Diâmetro do fio
    0.7 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável 302
Mola cónica 15.2 mm (DE) 19.1 mm (C) 0.55 Nmm

10418772

Intervalo de preços
3,0771 € - 2,9231 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Carga a 50% de capacidade
    5.25 N
  • Diâmetro exterior máximo
    15.2 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    8.7 mm
  • Diâmetro do fio
    0.7 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável 302
Mola cónica 15.2 mm (DE) 15.9 mm (C) 0.92 Nmm

10634875

Intervalo de preços
3,3624 € - 3,194 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Carga a 50% de capacidade
    7.29 N
  • Diâmetro exterior máximo
    15.2 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    8.7 mm
  • Diâmetro do fio
    0.8 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável 302
Mola cónica 12.2 mm (DE) 9.5 mm (C) 2.39 Nmm

10442036

Intervalo de preços
3,2779 € - 3,1136 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Carga a 50% de capacidade
    11.39 N
  • Diâmetro exterior máximo
    12.2 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    5.5 mm
  • Diâmetro do fio
    0.8 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável 302
Mola cónica 12.2 mm (DE) 9.5 mm (C) 3.66 Nmm

10442074

Intervalo de preços
3,2779 € - 3,1136 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Carga a 50% de capacidade
    17.44 N
  • Diâmetro exterior máximo
    12.2 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    4.8 mm
  • Diâmetro do fio
    0.9 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável 302
Mola cónica 15.2 mm (DE) 25.4 mm (C) 0.29 Nmm

10442104

Intervalo de preços
3,0771 € - 2,9231 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Carga a 50% de capacidade
    3.74 N
  • Diâmetro exterior máximo
    15.2 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    8.7 mm
  • Diâmetro do fio
    0.7 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável 302
Mola cónica 15.2 mm (DE) 25.4 mm (C) 0.49 Nmm

10638095

Intervalo de preços
3,0791 € - 2,9257 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Carga a 50% de capacidade
    6.18 N
  • Diâmetro exterior máximo
    15.2 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    7.1 mm
  • Diâmetro do fio
    0.7 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável 302
Mola cónica 10.7 mm (DE) 6.4 mm (C) 2.87 Nmm

10441954

Intervalo de preços
2,7779 € - 2,6393 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Carga a 50% de capacidade
    9.07 N
  • Diâmetro exterior máximo
    10.7 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    5.5 mm
  • Diâmetro do fio
    0.7 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável 302