Menu Procurar

Conetores de tubos

Em stock

Os conetores de tubos são utilizados para criar uma união entre os vários tubos. Os conetores de tubos são empurrados nos tubos, eliminando a necessidade de qualquer fixação. Estão disponíveis diferentes direções e várias ligações de tubos quadrados. A solução ideal para fazer um quadro de tubos ou uma rede de tubos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Alta resistência
167 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Forma da cabeça Cor Material Terminar Tipo Comprar
2,8558 € - 6,3132 € Solicite o prazo de entrega aqui
Retangular
Preto
Nylon
Corroído
Female
7,1585 € - 15,8208 € 228 Em stock
Preto
PA
Polido
1
1,6107 € - 3,5602 € 144 Em stock
Retangular
Preto
Nylon
Corroído
Female
11,4433 € - 25,2865 € 345 Em stock
Preto
PA
Polido
3
3,6881 € - 3,8822 € Solicite o prazo de entrega aqui
Retangular
Preto
Nylon
Corroído
Male
6,7259 € - 14,8732 € 119 Em stock
Preto
PA
Polido
1
3,0503 € - 3,2108 € Solicite o prazo de entrega aqui
Retangular
Preto
Nylon
Female
4,825 € - 5,0789 € Solicite o prazo de entrega aqui
Retangular
Preto
Nylon
Corroído
Female
9,4005 € - 9,8953 € Solicite o prazo de entrega aqui
Retangular
Preto
Nylon
Mate
Female
2,8963 € - 6,4035 € 529 Em stock
Preto
Nylon
Polido
2
9,1464 € - 20,2292 € 287 Em stock
Preto
PA
Polido
2
9,1464 € - 20,2292 € 320 Em stock
Preto
PA
Polido
2
11,4433 € - 25,2865 € 267 Em stock
Preto
PA
Polido
3
3,0453 € - 6,732 € 270 Em stock
Retangular
Preto
Nylon
Corroído
Female
3,5191 € - 7,7792 € Solicite o prazo de entrega aqui
Retangular
Preto
Nylon
Corroído
Male
3,799 € - 3,999 € Solicite o prazo de entrega aqui
Retangular
Preto
Nylon
Mate
Male
3,005 € - 6,6417 € 108 Em stock
Redonda
Preto
Nylon
Sem acabamento
2
1,6648 € - 3,6801 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Preto
Nylon
Male (with bolt)
2,2874 € - 5,056 € 675 Em stock
Preto
Nylon
1
3,0319 € - 6,7015 € 300 Em stock
Preto
Nylon
2
  • de 9
N/A 2

10301142

Intervalo de preços
6,3132 € - 2,8558 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    Nylon
  • Terminar
    Corroído
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Retangular
  • Tipo
    Female
Conetores de tubos 1.5 mm 2.0 mm 200 ° Polido PA

10254974

Intervalo de preços
15,8208 € - 7,1585 €

Níveis de stock
228 Em stock
Características
  • Material
    PA
  • Terminar
    Polido
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    1
  • D
    30.0 mm
N/A 1.5

10301104

Intervalo de preços
3,5602 € - 1,6107 €

Níveis de stock
144 Em stock
Características
  • Material
    Nylon
  • Terminar
    Corroído
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Retangular
  • Tipo
    Female
Conetores de tubos 1.5 mm 2.0 mm 195 ° Polido PA

10255018

Intervalo de preços
25,2865 € - 11,4433 €

Níveis de stock
345 Em stock
Características
  • Material
    PA
  • Terminar
    Polido
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    3
  • D
    25.0 mm
N/A 1.5

10435731

Intervalo de preços
3,8822 € - 3,6881 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    Nylon
  • Terminar
    Corroído
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Retangular
  • Tipo
    Male
Conetores de tubos 1.5 mm 2.0 mm 195 ° Polido PA

10254950

Intervalo de preços
14,8732 € - 6,7259 €

Níveis de stock
119 Em stock
Características
  • Material
    PA
  • Terminar
    Polido
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    1
  • D
    25.0 mm
N/A 1.5

10435755

Intervalo de preços
3,2108 € - 3,0503 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    Nylon
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Retangular
  • Tipo
    Female
  • Tamanho da rosca
    M8
N/A 2

10435779

Intervalo de preços
5,0789 € - 4,825 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    Nylon
  • Terminar
    Corroído
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Retangular
  • Tipo
    Female
N/A 1.5

10640661

Intervalo de preços
9,8953 € - 9,4005 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    Nylon
  • Terminar
    Mate
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Retangular
  • Tipo
    Female
Conetores de tubos 1.5 25.0 mm Preto Nylon

10248140

Intervalo de preços
6,4035 € - 2,8963 €

Níveis de stock
529 Em stock
Características
  • Material
    Nylon
  • Terminar
    Polido
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    2
  • D
    25.0 mm
Conetores de tubos 1.5 mm 2.0 mm 195 ° Polido PA

10254981

Intervalo de preços
20,2292 € - 9,1464 €

Níveis de stock
287 Em stock
Características
  • Material
    PA
  • Terminar
    Polido
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    2
  • D
    25.0 mm
Conetores de tubos 1.5 mm 2.0 mm 195 ° Polido PA

10254998

Intervalo de preços
20,2292 € - 9,1464 €

Níveis de stock
320 Em stock
Características
  • Material
    PA
  • Terminar
    Polido
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    2
  • D
    25.0 mm
Conetores de tubos 1.5 mm 2.0 mm 195 ° Polido PA

10255025

Intervalo de preços
25,2865 € - 11,4433 €

Níveis de stock
267 Em stock
Características
  • Material
    PA
  • Terminar
    Polido
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    3
  • D
    20.0 mm
N/A 2

10301159

Intervalo de preços
6,732 € - 3,0453 €

Níveis de stock
270 Em stock
Características
  • Material
    Nylon
  • Terminar
    Corroído
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Retangular
  • Tipo
    Female
N/A 2

10301135

Intervalo de preços
7,7792 € - 3,5191 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    Nylon
  • Terminar
    Corroído
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Retangular
  • Tipo
    Male
N/A 1.5

10629390

Intervalo de preços
3,999 € - 3,799 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    Nylon
  • Terminar
    Mate
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Retangular
  • Tipo
    Male
Conetores de tubos 25.0 mm Preto Nylon

10255049

Intervalo de preços
6,6417 € - 3,005 €

Níveis de stock
108 Em stock
Características
  • Material
    Nylon
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Redonda
  • Tipo
    2
Conector de tubo de expansão Redonda M8 28.0 mm 2.0 mm Nylon

10300893

Intervalo de preços
3,6801 € - 1,6648 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    Nylon
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Redonda
  • Tipo
    Male (with bolt)
  • Tamanho da rosca
    M8
Conector de tubo reto Nylon Preto

10255087

Intervalo de preços
5,056 € - 2,2874 €

Níveis de stock
675 Em stock
Características
  • Material
    Nylon
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    1
  • Bloqueador de roscas
    S
  • D
    25.0 mm
Conector de tubo reto Nylon Preto

10255124

Intervalo de preços
6,7015 € - 3,0319 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • Material
    Nylon
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    2
  • Bloqueador de roscas
    S
  • D
    32.0 mm