Menu Procurar

Cones de mascaramento

Em stock

Os Tampões de Mascaramento Cónicos são uma solução versátil de mascaramento que pode ser usada como tampão ou tampa. O formato cónico permite que a peça possa ser inserida como tampão em orifícios de vários diâmetros interiores e possa também ser usada como tampa para cobrir peças de vários diâmetros exteriores. Estes tampões são ideais para uma gama de aplicações de mascaramento, incluindo revestimento a pó, eletrorevestimento, chapeamento e anodização.

A gama está disponível em diversos materiais, entre os quais o silicone premium e o EPDM, mais económico. O silicone dispõe de classificação de alta temperatura e pode ser usado múltiplas vezes. O EPDM é também reutilizável, mas apresenta uma menor resistência térmica, embora tenha uma resistência química superior.

  • Materiais: monómero de etileno propileno Dien (EPDM) e borracha de silicone
  • Cores: preto, azul, castanho, verde, natural, vermelho, ferrugem, púrpura e amarelo

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros 1 Filtro
9 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade B Material A H Tipo Comprar
0,1403 € - 0,1477 € 2378 Em stock
8.5 mm
EPDM
25.4 mm
0,5587 € - 0,588 € 400 Em stock
22.0 mm
EPDM
53.0 mm
0,367 € - 0,3864 € 1751 Em stock
17.5 mm
EPDM
38.1 mm
0,4836 € - 0,509 € 156 Em stock
19.5 mm
EPDM
51.0 mm
0,164 € - 0,1726 € 2874 Em stock
10.1 mm
EPDM
27.9 mm
0,1086 € - 0,1144 € 45399 Em stock
8.0 mm
EPDM
25.4 mm
0,2752 € - 0,2897 € 433 Em stock
14.0 mm
EPDM
36.0 mm
0,1765 € - 0,1858 € 258931 Em stock
10.0 mm
EPDM
28.0 mm
0,1008 € - 0,1061 € 29883 Em stock
6.3 mm
EPDM
23.0 mm
Tampa para cones de mascaramento 25.4 mm Preto EPDM

10251690

Intervalo de preços
0,1477 € - 0,1403 €

Níveis de stock
2378 Em stock
Características
  • B
    8.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Tampa para cones de mascaramento 53.0 mm Preto EPDM

10251751

Intervalo de preços
0,588 € - 0,5587 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • B
    22.0 mm
  • H
    53.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Tampa para cones de mascaramento 38.1 mm Preto EPDM

10251737

Intervalo de preços
0,3864 € - 0,367 €

Níveis de stock
1751 Em stock
Características
  • B
    17.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Tampa para cones de mascaramento 51.0 mm Preto EPDM

10251744

Intervalo de preços
0,509 € - 0,4836 €

Níveis de stock
156 Em stock
Características
  • B
    19.5 mm
  • H
    51.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    4016999790
Tampa para cones de mascaramento 27.9 mm Preto EPDM

10251713

Intervalo de preços
0,1726 € - 0,164 €

Níveis de stock
2874 Em stock
Características
  • B
    10.1 mm
  • H
    27.9 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    4016999790
Tampa para cones de mascaramento 25.4 mm Preto EPDM

10251683

Intervalo de preços
0,1144 € - 0,1086 €

Níveis de stock
45399 Em stock
Características
  • B
    8.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    4016999790
Tampa para cones de mascaramento 36.0 mm Preto EPDM

10251720

Intervalo de preços
0,2897 € - 0,2752 €

Níveis de stock
433 Em stock
Características
  • B
    14.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    4016999790
Tampa para cones de mascaramento 28.0 mm Preto EPDM

10251706

Intervalo de preços
0,1858 € - 0,1765 €

Níveis de stock
258931 Em stock
Características
  • B
    10.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Tampa para cones de mascaramento 23.0 mm Preto EPDM

10251676

Intervalo de preços
0,1061 € - 0,1008 €

Níveis de stock
29883 Em stock
Características
  • B
    6.3 mm
  • H
    23.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790