Menu Procurar

Conduta de cabos

Em stock

A linha de condutas de cabo foi desenvolvida e testada de acordo com os mais exigentes padrões de qualidade e recebeu aprovações de qualidade e conformidade em todo o mundo. A gama suporta sistemas de condutas de plástico e acessórios. A conduta de plástico é altamente flexível e tem uma alta vida de fadiga. A sua elevada resistência ao impacto ajuda a sua capacidade de recuperação quando esmagada. Aplicações típicas para este tipo de conduta incluem a fiação geral de fábrica e ligações de máquinas. Encontra-se disponível em vários materiais, dependendo dos seus requisitos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
51 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Forma da conduta Diâmetro interior Comprar
3,1379 € - 3,303 € 1800 Em stock
Separada
16.6 mm
8,5045 € - 8,9519 € 25 Em stock
Separada
29.0 mm
1,4617 € - 1,5387 € 1400 Em stock
Separada
8.4 mm
285,3924 € - 300,4098 € Solicite o prazo de entrega aqui
Não separada
16.9 mm
338,6125 € - 356,4315 € Solicite o prazo de entrega aqui
Não separada
16.9 mm
6,3748 € - 6,3748 € 25 Em stock
Não separada
29.0 mm
1,6371 € - 1,7232 € 5332 Em stock
Separada
9.9 mm
260,9917 € - 274,7319 € 14 Em stock
Não separada
19.1 mm
1,5023 € - 1,5814 € 400 Em stock
Não separada
9.9 mm
2,328 € - 2,4505 € 250 Em stock
Não separada
16.6 mm
5,4412 € - 5,7276 € Solicite o prazo de entrega aqui
Não separada
29.0 mm
528,4106 € - 556,2206 € Solicite o prazo de entrega aqui
Não separada
22.8 mm
1,4211 € - 1,4959 € 1300 Em stock
Não separada
12.2 mm
2,3549 € - 2,479 € 150 Em stock
Não separada
23.2 mm
1,3719 € - 1,4441 € 42800 Em stock
Não separada
8.4 mm
1,5916 € - 1,6753 € Solicite o prazo de entrega aqui
Não separada
8.4 mm
1,6523 € - 1,7392 € Solicite o prazo de entrega aqui
Separada
12.2 mm
1,0097 € - 1,0628 € 300 Em stock
Separada
12.2 mm
4,76 € - 5,0103 € 100 Em stock
Separada
23.2 mm
1,5294 € - 1,6098 € 200 Em stock
Não separada
12.2 mm
  • de 3
Corrugated Tube Slit PA Preto 50.0 m

10153475

Intervalo de preços
3,303 € - 3,1379 €

Níveis de stock
1800 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Separada
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Preço por
    Metro
  • Diâmetro interior
    16.6 mm
Corrugated Tube Slit PA Preto 50.0 m

10153512

Intervalo de preços
8,9519 € - 8,5045 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Separada
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Preço por
    Metro
  • Diâmetro interior
    29.0 mm
Corrugated Tube Slit PA Preto 100.0 m

10153550

Intervalo de preços
1,5387 € - 1,4617 €

Níveis de stock
1400 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Separada
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Preço por
    Metro
  • Diâmetro interior
    8.4 mm
Galvanised Steel Conduit Aço Aço 25.0 m

10276655

Intervalo de preços
300,4098 € - 285,3924 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Aço
  • Forma da conduta
    Não separada
  • Material completo
    Aço galvanizado
  • Preço por
    Rolo
  • Diâmetro interior
    16.9 mm
PVC Galvanised ST Conduit Aço Preto 25.0 m

10276754

Intervalo de preços
356,4315 € - 338,6125 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Não separada
  • Material completo
    Aço galvanizado
  • Preço por
    Rolo
  • Diâmetro interior
    16.9 mm
Corrugated Tube PA Preto 50.0 m

10153666

Intervalo de preços
6,3748 € - 6,3748 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Não separada
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Preço por
    Metro
  • Diâmetro interior
    29.0 mm
Corrugated Tube Slit PA Preto 100.0 m

10153437

Intervalo de preços
1,7232 € - 1,6371 €

Níveis de stock
5332 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Separada
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Preço por
    Metro
  • Diâmetro interior
    9.9 mm
Nylon Conduit PA Preto 25.0 m

10276891

Intervalo de preços
274,7319 € - 260,9917 €

Níveis de stock
14 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Não separada
  • Material completo
    Nylon
  • Preço por
    Rolo
  • Diâmetro interior
    19.1 mm
Corrugated Tube Polietileno de baixa densidade Preto 100.0 m

10153574

Intervalo de preços
1,5814 € - 1,5023 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Não separada
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Preço por
    Rolo
  • Diâmetro interior
    9.9 mm
Corrugated Tube Polietileno de baixa densidade Preto 50.0 m

10153611

Intervalo de preços
2,4505 € - 2,328 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Não separada
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Preço por
    Rolo
  • Diâmetro interior
    16.6 mm
Corrugated Tube Polietileno de baixa densidade Preto 50.0 m

10153659

Intervalo de preços
5,7276 € - 5,4412 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Não separada
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Preço por
    Metro
  • Diâmetro interior
    29.0 mm
Nylon Conduit PA Preto 50.0 m

10276921

Intervalo de preços
556,2206 € - 528,4106 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Não separada
  • Material completo
    Nylon
  • Preço por
    Rolo
  • Diâmetro interior
    22.8 mm
Corrugated Tube PA Preto 100.0 m

10153604

Intervalo de preços
1,4959 € - 1,4211 €

Níveis de stock
1300 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Não separada
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Preço por
    Rolo
  • Diâmetro interior
    12.2 mm
Corrugated Tube PA Preto 50.0 m

10153642

Intervalo de preços
2,479 € - 2,3549 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Não separada
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Preço por
    Rolo
  • Diâmetro interior
    23.2 mm
CT-8.5 Corrugated Tube Polietileno de baixa densidade Preto 100.0 m

10311264

Intervalo de preços
1,4441 € - 1,3719 €

Níveis de stock
42800 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Não separada
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Preço por
    Metro
  • Diâmetro interior
    8.4 mm
Corrugated Tube PA Preto 100.0 m

10153680

Intervalo de preços
1,6753 € - 1,5916 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Não separada
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Preço por
    Metro
  • Diâmetro interior
    8.4 mm
CT-S12 Corrugated Tube Polietileno de baixa densidade Preto 100.0 m

10153468

Intervalo de preços
1,7392 € - 1,6523 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Separada
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Preço por
    Metro
  • Diâmetro interior
    12.2 mm
Corrugated Tube Slit PA Preto 100.0 m

10153451

Intervalo de preços
1,0628 € - 1,0097 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Separada
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Preço por
    Metro
  • Diâmetro interior
    12.2 mm
Corrugated Tube Slit PA Preto 50.0 m

10153499

Intervalo de preços
5,0103 € - 4,76 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Separada
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Preço por
    Metro
  • Diâmetro interior
    23.2 mm
Corrugated Tube Polietileno de baixa densidade Preto 100.0 m

10153598

Intervalo de preços
1,6098 € - 1,5294 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Não separada
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Preço por
    Rolo
  • Diâmetro interior
    12.2 mm