Menu Procurar

Conduta de cabos

Em stock

A linha de condutas de cabo foi desenvolvida e testada de acordo com os mais exigentes padrões de qualidade e recebeu aprovações de qualidade e conformidade em todo o mundo. A gama suporta sistemas de condutas de plástico e acessórios. A conduta de plástico é altamente flexível e tem uma alta vida de fadiga. A sua elevada resistência ao impacto ajuda a sua capacidade de recuperação quando esmagada. Aplicações típicas para este tipo de conduta incluem a fiação geral de fábrica e ligações de máquinas. Encontra-se disponível em vários materiais, dependendo dos seus requisitos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
51 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Forma da conduta Diâmetro interior Comprar
495,2652 € - 521,3242 € Solicite o prazo de entrega aqui
Não separada
19.1 mm
3,1379 € - 3,303 € 1800 Em stock
Separada
16.6 mm
8,5045 € - 8,9519 € 25 Em stock
Separada
29.0 mm
420,4563 € - 442,5807 € Solicite o prazo de entrega aqui
Não separada
14.8 mm
1,6371 € - 1,7232 € 2100 Em stock
Não separada
9.9 mm
2,1926 € - 2,308 € 100 Em stock
Não separada
16.6 mm
6,3748 € - 6,3748 € 25 Em stock
Não separada
29.0 mm
1,4617 € - 1,5387 € 1400 Em stock
Separada
8.4 mm
338,6125 € - 356,4315 € Solicite o prazo de entrega aqui
Não separada
16.9 mm
285,3924 € - 300,4098 € Solicite o prazo de entrega aqui
Não separada
16.9 mm
1,6791 € - 1,7672 € 1101 Em stock
  • de 3
Nylon Conduit PA Preto 50.0 m

10633632

Intervalo de preços
521,3242 € - 495,2652 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Não separada
  • Material completo
    Nylon
  • Preço por
    Rolo
  • Diâmetro interior
    19.1 mm
Corrugated Tube Slit PA Preto 50.0 m

10153475

Intervalo de preços
3,303 € - 3,1379 €

Níveis de stock
1800 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Separada
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Preço por
    Metro
  • Diâmetro interior
    16.6 mm
Corrugated Tube Slit PA Preto 50.0 m

10153512

Intervalo de preços
8,9519 € - 8,5045 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Separada
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Preço por
    Metro
  • Diâmetro interior
    29.0 mm
Nylon Conduit PA Preto 50.0 m

10276822

Intervalo de preços
442,5807 € - 420,4563 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Não separada
  • Material completo
    Nylon
  • Preço por
    Rolo
  • Diâmetro interior
    14.8 mm
Corrugated Tube PA Preto 100.0 m

10153581

Intervalo de preços
1,7232 € - 1,6371 €

Níveis de stock
2100 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Não separada
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Preço por
    Rolo
  • Diâmetro interior
    9.9 mm
Corrugated Tube PA Preto 50.0 m

10153628

Intervalo de preços
2,308 € - 2,1926 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Não separada
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Preço por
    Rolo
  • Diâmetro interior
    16.6 mm
Corrugated Tube PA Preto 50.0 m

10153666

Intervalo de preços
6,3748 € - 6,3748 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Não separada
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Preço por
    Metro
  • Diâmetro interior
    29.0 mm
Corrugated Tube Slit PA Preto 100.0 m

10153550

Intervalo de preços
1,5387 € - 1,4617 €

Níveis de stock
1400 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Separada
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Preço por
    Metro
  • Diâmetro interior
    8.4 mm
PVC Galvanised ST Conduit Aço Preto 25.0 m

10276754

Intervalo de preços
356,4315 € - 338,6125 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma da conduta
    Não separada
  • Material completo
    Aço galvanizado
  • Preço por
    Rolo
  • Diâmetro interior
    16.9 mm
Galvanised Steel Conduit Aço Aço 25.0 m

10276655

Intervalo de preços
300,4098 € - 285,3924 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Aço
  • Forma da conduta
    Não separada
  • Material completo
    Aço galvanizado
  • Preço por
    Rolo
  • Diâmetro interior
    16.9 mm
Conduta M12x1.5 Direito PA Preto

10336199

Intervalo de preços
1,7672 € - 1,6791 €

Níveis de stock
1101 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
  • Código do material
    3926909790