Menu Procurar

Compression Springs

Em stock

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Material: Stainless Steel, Carbon Steel Series Code:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
341 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Flexibilidade da mola Comprimento total Comprimento carga a carga Diâmetro do fio Altura sólida aproximada Diâmetro exterior Material completo Comprar
1,3805 € - 1,4529 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.30 Nmm
31.75 mm
5.69 N
0.5 mm
5.2 mm
6.1 mm
Aço carbono
2,3144 € - 2,4362 € Solicite o prazo de entrega aqui
37.23 Nmm
15.75 mm
145.41 N
2.1 mm
10.5 mm
15.2 mm
Aço carbono
2,3144 € - 2,4362 € 11 Em stock
15.67 Nmm
31.75 mm
145.41 N
2.1 mm
16.4 mm
15.2 mm
Aço carbono
2,3144 € - 2,4362 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.58 Nmm
69.85 mm
145.41 N
2.1 mm
30.4 mm
15.2 mm
Aço carbono
2,3144 € - 2,4362 € Solicite o prazo de entrega aqui
29.00 Nmm
19.1 mm
145.41 N
2.1 mm
11.7 mm
15.2 mm
Aço carbono
2,2196 € - 2,3363 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.12 Nmm
19.1 mm
127.75 N
2.1 mm
10.9 mm
18.3 mm
Aço carbono
2,2268 € - 2,3442 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.97 Nmm
38.1 mm
127.75 N
2.1 mm
16.9 mm
18.3 mm
Aço carbono
1,5971 € - 1,6813 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.10 Nmm
22.35 mm
26.69 N
1.1 mm
5.7 mm
15.2 mm
Aço carbono
1,5971 € - 1,6813 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.14 Nmm
38.1 mm
26.69 N
1.1 mm
8.6 mm
15.2 mm
Aço carbono
1,5971 € - 1,6813 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.02 Nmm
50.8 mm
26.69 N
1.1 mm
10.2 mm
15.2 mm
Aço carbono
1,5971 € - 1,6813 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.75 Nmm
25.4 mm
26.69 N
1.1 mm
6.4 mm
15.2 mm
Aço carbono
1,5971 € - 1,6813 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.17 Nmm
44.45 mm
26.69 N
1.1 mm
9.3 mm
15.2 mm
Aço carbono
1,5971 € - 1,6813 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.67 Nmm
69.85 mm
26.69 N
1.1 mm
13.7 mm
15.2 mm
Aço carbono
2,3144 € - 2,4362 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.30 Nmm
63.5 mm
145.41 N
2.1 mm
28.0 mm
15.2 mm
Aço carbono
2,2268 € - 2,3442 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.55 Nmm
63.5 mm
127.75 N
2.1 mm
24.9 mm
18.3 mm
Aço carbono
2,6934 € - 2,8352 € Solicite o prazo de entrega aqui
33.90 Nmm
22.35 mm
201.63 N
2.4 mm
13.6 mm
18.3 mm
Aço carbono
1,5971 € - 1,6813 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.24 Nmm
35.05 mm
26.69 N
1.1 mm
7.8 mm
15.2 mm
Aço carbono
2,701 € - 2,8431 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.97 Nmm
44.45 mm
201.63 N
2.4 mm
21.6 mm
18.3 mm
Aço carbono
2,701 € - 2,8431 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.12 Nmm
69.85 mm
201.63 N
2.4 mm
30.9 mm
18.3 mm
Aço carbono
1,9082 € - 2,0088 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.97 Nmm
6.35 mm
6.52 N
0.5 mm
2.4 mm
4.6 mm
Aço inoxidável 302
  • de 18
Mola de compressão 6.1 mm 31.75 mm 0.30 Nmm

10437513

Intervalo de preços
1,4529 € - 1,3805 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    5.2 mm
  • Comprimento carga a carga
    5.69 N
  • Comprimento carregado
    12.6 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    120 °C
  • Diâmetro exterior
    6.1 mm
Mola de compressão 15.2 mm 15.75 mm 37.23 Nmm

10438091

Intervalo de preços
2,4362 € - 2,3144 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    10.5 mm
  • Comprimento carga a carga
    145.41 N
  • Comprimento carregado
    11.8 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    120 °C
  • Diâmetro exterior
    15.2 mm
Mola de compressão 15.2 mm 31.75 mm 15.67 Nmm

10418963

Intervalo de preços
2,4362 € - 2,3144 €

Níveis de stock
11 Em stock
Características
  • Altura sólida aproximada
    16.4 mm
  • Comprimento carga a carga
    145.41 N
  • Comprimento carregado
    22.5 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    120 °C
  • Diâmetro exterior
    15.2 mm
Mola de compressão 15.2 mm 69.85 mm 6.58 Nmm

10438176

Intervalo de preços
2,4362 € - 2,3144 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    30.4 mm
  • Comprimento carga a carga
    145.41 N
  • Comprimento carregado
    47.8 mm
  • Diâmetro exterior
    15.2 mm
  • Comprimento total
    69.85 mm
Mola de compressão 15.2 mm 19.1 mm 29.00 Nmm

10438107

Intervalo de preços
2,4362 € - 2,3144 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    11.7 mm
  • Comprimento carga a carga
    145.41 N
  • Comprimento carregado
    14.1 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    120 °C
  • Diâmetro exterior
    15.2 mm
Mola de compressão 18.3 mm 19.1 mm 18.12 Nmm

10438237

Intervalo de preços
2,3363 € - 2,2196 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    10.9 mm
  • Comprimento carga a carga
    127.75 N
  • Comprimento carregado
    12.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    120 °C
  • Diâmetro exterior
    18.3 mm
Mola de compressão 18.3 mm 38.1 mm 7.97 Nmm

10438275

Intervalo de preços
2,3442 € - 2,2268 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    16.9 mm
  • Comprimento carga a carga
    127.75 N
  • Comprimento carregado
    22.1 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    120 °C
  • Diâmetro exterior
    18.3 mm
Mola de compressão 15.2 mm 22.35 mm 2.10 Nmm

10234242

Intervalo de preços
1,6813 € - 1,5971 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    5.7 mm
  • Comprimento carga a carga
    26.69 N
  • Comprimento carregado
    9.7 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    120 °C
  • Diâmetro exterior
    15.2 mm
Mola de compressão 15.2 mm 38.1 mm 1.14 Nmm

10438039

Intervalo de preços
1,6813 € - 1,5971 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    8.6 mm
  • Comprimento carga a carga
    26.69 N
  • Comprimento carregado
    14.6 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    120 °C
  • Diâmetro exterior
    15.2 mm
Mola de compressão 15.2 mm 50.8 mm 1.02 Nmm

10646007

Intervalo de preços
1,6813 € - 1,5971 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    10.2 mm
  • Comprimento carga a carga
    26.69 N
  • Comprimento carregado
    24.5 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    120 °C
  • Diâmetro exterior
    15.2 mm
Mola de compressão 15.2 mm 25.4 mm 1.75 Nmm

10234259

Intervalo de preços
1,6813 € - 1,5971 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    6.4 mm
  • Comprimento carga a carga
    26.69 N
  • Comprimento carregado
    10.2 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    120 °C
  • Diâmetro exterior
    15.2 mm
Mola de compressão 15.2 mm 44.45 mm 1.17 Nmm

10421536

Intervalo de preços
1,6813 € - 1,5971 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    9.3 mm
  • Comprimento carga a carga
    26.69 N
  • Comprimento carregado
    21.7 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    120 °C
  • Diâmetro exterior
    15.2 mm
Mola de compressão 15.2 mm 69.85 mm 0.67 Nmm

10438060

Intervalo de preços
1,6813 € - 1,5971 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    13.7 mm
  • Comprimento carga a carga
    26.69 N
  • Comprimento carregado
    29.7 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    120 °C
  • Diâmetro exterior
    15.2 mm
Mola de compressão 15.2 mm 63.5 mm 7.30 Nmm

10438169

Intervalo de preços
2,4362 € - 2,3144 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    28.0 mm
  • Comprimento carga a carga
    145.41 N
  • Comprimento carregado
    43.6 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    120 °C
  • Diâmetro exterior
    15.2 mm
Mola de compressão 18.3 mm 63.5 mm 4.55 Nmm

10438312

Intervalo de preços
2,3442 € - 2,2268 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    24.9 mm
  • Comprimento carga a carga
    127.75 N
  • Comprimento carregado
    35.5 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    120 °C
  • Diâmetro exterior
    18.3 mm
Mola de compressão 18.3 mm 22.35 mm 33.90 Nmm

10438367

Intervalo de preços
2,8352 € - 2,6934 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    13.6 mm
  • Comprimento carga a carga
    201.63 N
  • Comprimento carregado
    16.4 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    120 °C
  • Diâmetro exterior
    18.3 mm
Mola de compressão 15.2 mm 35.05 mm 1.24 Nmm

10438022

Intervalo de preços
1,6813 € - 1,5971 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    7.8 mm
  • Comprimento carga a carga
    26.69 N
  • Comprimento carregado
    13.7 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    120 °C
  • Diâmetro exterior
    15.2 mm
Mola de compressão 18.3 mm 44.45 mm 14.97 Nmm

10438398

Intervalo de preços
2,8431 € - 2,701 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    21.6 mm
  • Comprimento carga a carga
    201.63 N
  • Comprimento carregado
    31.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    120 °C
  • Diâmetro exterior
    18.3 mm
Mola de compressão 18.3 mm 69.85 mm 9.12 Nmm

10438435

Intervalo de preços
2,8431 € - 2,701 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    30.9 mm
  • Comprimento carga a carga
    201.63 N
  • Comprimento carregado
    47.7 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    120 °C
  • Diâmetro exterior
    18.3 mm
Mola de compressão 4.6 mm 6.35 mm 1.97 Nmm

10234266

Intervalo de preços
2,0088 € - 1,9082 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    2.4 mm
  • Comprimento carga a carga
    6.52 N
  • Comprimento carregado
    3.1 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    4.6 mm