Menu Procurar

Compression Springs

Em stock

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Material: Stainless Steel, Carbon Steel Series Code:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
341 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Flexibilidade da mola Comprimento total Comprimento carga a carga Diâmetro do fio Altura sólida aproximada Diâmetro exterior Material completo Comprar
2,2869 € - 2,4075 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.12 Nmm
69.85 mm
127.75 N
2.1 mm
26.9 mm
18.3 mm
Aço carbono
2,7661 € - 2,9117 € Solicite o prazo de entrega aqui
41.78 Nmm
19.1 mm
201.63 N
2.4 mm
12.5 mm
18.3 mm
Aço carbono
2,3769 € - 2,502 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.16 Nmm
57.15 mm
145.41 N
2.1 mm
25.7 mm
15.2 mm
Aço carbono
2,3769 € - 2,502 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.52 Nmm
82.55 mm
145.41 N
2.1 mm
35.1 mm
15.2 mm
Aço carbono
2,2795 € - 2,3994 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.12 Nmm
19.1 mm
127.75 N
2.1 mm
10.9 mm
18.3 mm
Aço carbono
2,2869 € - 2,4075 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.97 Nmm
38.1 mm
127.75 N
2.1 mm
16.9 mm
18.3 mm
Aço carbono
5,8087 € - 6,1148 € 5 Em stock
7.06 Nmm
88.9 mm
201.63 N
2.4 mm
37.7 mm
18.3 mm
Aço carbono
1,9597 € - 2,063 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.36 Nmm
9.65 mm
6.52 N
0.5 mm
3.0 mm
4.6 mm
Aço inoxidável 302
1,9597 € - 2,063 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.74 Nmm
15.75 mm
6.52 N
0.5 mm
4.5 mm
4.6 mm
Aço inoxidável 302
2,2869 € - 2,4075 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.55 Nmm
63.5 mm
127.75 N
2.1 mm
24.9 mm
18.3 mm
Aço carbono
3,5902 € - 3,7795 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.08 Nmm
7.87 mm
4.74 N
0.5 mm
2.2 mm
6.1 mm
Aço inoxidável 302
1,7097 € - 1,7996 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.57 Nmm
14.22 mm
4.74 N
0.5 mm
3.0 mm
6.1 mm
Aço inoxidável 302
1,9597 € - 2,063 € 7 Em stock
0.98 Nmm
12.7 mm
6.52 N
0.5 mm
3.7 mm
4.6 mm
Aço inoxidável 302
4,1159 € - 4,3324 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.60 Nmm
19.1 mm
6.52 N
0.5 mm
5.3 mm
4.6 mm
Aço inoxidável 302
1,9647 € - 2,0683 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.34 Nmm
35.05 mm
6.52 N
0.5 mm
8.4 mm
4.6 mm
Aço inoxidável 302
2,7661 € - 2,9117 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.91 Nmm
50.8 mm
201.63 N
2.4 mm
24.0 mm
18.3 mm
Aço carbono
2,7661 € - 2,9117 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.30 Nmm
76.2 mm
201.63 N
2.4 mm
33.2 mm
18.3 mm
Aço carbono
1,9601 € - 2,0634 € 18 Em stock
1.66 Nmm
7.87 mm
6.52 N
0.5 mm
2.6 mm
4.6 mm
Aço inoxidável 302
1,8906 € - 1,99 € 20 Em stock
0.74 Nmm
69.85 mm
28.91 N
1.1 mm
14.3 mm
12.2 mm
Aço inoxidável 302
1,946 € - 2,0482 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.38 Nmm
19.1 mm
85.22 N
1.6 mm
9.9 mm
12.2 mm
Aço inoxidável 302
  • de 18
Mola de compressão 18.3 mm 69.85 mm 4.12 Nmm

10438329

Intervalo de preços
2,4075 € - 2,2869 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    26.9 mm
  • Comprimento carga a carga
    127.75 N
  • Comprimento carregado
    38.8 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    120 °C
  • Diâmetro exterior
    18.3 mm
Mola de compressão 18.3 mm 19.1 mm 41.78 Nmm

10438350

Intervalo de preços
2,9117 € - 2,7661 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    12.5 mm
  • Comprimento carga a carga
    201.63 N
  • Comprimento carregado
    14.2 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    120 °C
  • Diâmetro exterior
    18.3 mm
Mola de compressão 15.2 mm 57.15 mm 8.16 Nmm

10438152

Intervalo de preços
2,502 € - 2,3769 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    25.7 mm
  • Comprimento carga a carga
    145.41 N
  • Comprimento carregado
    39.3 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    120 °C
  • Diâmetro exterior
    15.2 mm
Mola de compressão 15.2 mm 82.55 mm 5.52 Nmm

10438190

Intervalo de preços
2,502 € - 2,3769 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    35.1 mm
  • Comprimento carga a carga
    145.41 N
  • Comprimento carregado
    56.2 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    120 °C
  • Diâmetro exterior
    15.2 mm
Mola de compressão 18.3 mm 19.1 mm 18.12 Nmm

10438237

Intervalo de preços
2,3994 € - 2,2795 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    10.9 mm
  • Comprimento carga a carga
    127.75 N
  • Comprimento carregado
    12.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    120 °C
  • Diâmetro exterior
    18.3 mm
Mola de compressão 18.3 mm 38.1 mm 7.97 Nmm

10438275

Intervalo de preços
2,4075 € - 2,2869 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    16.9 mm
  • Comprimento carga a carga
    127.75 N
  • Comprimento carregado
    22.1 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    120 °C
  • Diâmetro exterior
    18.3 mm
Mola de compressão 18.3 mm 88.9 mm 7.06 Nmm

10438459

Intervalo de preços
6,1148 € - 5,8087 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Altura sólida aproximada
    37.7 mm
  • Comprimento carga a carga
    201.63 N
  • Comprimento carregado
    60.3 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    120 °C
  • Diâmetro exterior
    18.3 mm
Mola de compressão 4.6 mm 9.65 mm 1.36 Nmm

10413975

Intervalo de preços
2,063 € - 1,9597 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    3.0 mm
  • Comprimento carga a carga
    6.52 N
  • Comprimento carregado
    4.8 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    4.6 mm
Mola de compressão 4.6 mm 15.75 mm 0.74 Nmm

10234280

Intervalo de preços
2,063 € - 1,9597 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    4.5 mm
  • Comprimento carga a carga
    6.52 N
  • Comprimento carregado
    7.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    4.6 mm
Mola de compressão 18.3 mm 63.5 mm 4.55 Nmm

10438312

Intervalo de preços
2,4075 € - 2,2869 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    24.9 mm
  • Comprimento carga a carga
    127.75 N
  • Comprimento carregado
    35.5 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    120 °C
  • Diâmetro exterior
    18.3 mm
Mola de compressão 6.1 mm 7.87 mm 1.08 Nmm

10413227

Intervalo de preços
3,7795 € - 3,5902 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    2.2 mm
  • Comprimento carga a carga
    4.74 N
  • Comprimento carregado
    3.5 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    6.1 mm
Mola de compressão 6.1 mm 14.22 mm 0.57 Nmm

10438541

Intervalo de preços
1,7996 € - 1,7097 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    3.0 mm
  • Comprimento carga a carga
    4.74 N
  • Comprimento carregado
    5.9 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    6.1 mm
Mola de compressão 4.6 mm 12.7 mm 0.98 Nmm

10438473

Intervalo de preços
2,063 € - 1,9597 €

Níveis de stock
7 Em stock
Características
  • Altura sólida aproximada
    3.7 mm
  • Comprimento carga a carga
    6.52 N
  • Comprimento carregado
    6.1 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    4.6 mm
Mola de compressão 4.6 mm 19.1 mm 0.60 Nmm

10234297

Intervalo de preços
4,3324 € - 4,1159 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    5.3 mm
  • Comprimento carga a carga
    6.52 N
  • Comprimento carregado
    8.2 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    4.6 mm
Mola de compressão 4.6 mm 35.05 mm 0.34 Nmm

10438503

Intervalo de preços
2,0683 € - 1,9647 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    8.4 mm
  • Comprimento carga a carga
    6.52 N
  • Comprimento carregado
    15.6 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    4.6 mm
Mola de compressão 18.3 mm 50.8 mm 12.91 Nmm

10438404

Intervalo de preços
2,9117 € - 2,7661 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    24.0 mm
  • Comprimento carga a carga
    201.63 N
  • Comprimento carregado
    35.2 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    120 °C
  • Diâmetro exterior
    18.3 mm
Mola de compressão 18.3 mm 76.2 mm 8.30 Nmm

10438442

Intervalo de preços
2,9117 € - 2,7661 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    33.2 mm
  • Comprimento carga a carga
    201.63 N
  • Comprimento carregado
    51.9 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    120 °C
  • Diâmetro exterior
    18.3 mm
Mola de compressão 4.6 mm 7.87 mm 1.66 Nmm

10335048

Intervalo de preços
2,0634 € - 1,9601 €

Níveis de stock
18 Em stock
Características
  • Altura sólida aproximada
    2.6 mm
  • Comprimento carga a carga
    6.52 N
  • Comprimento carregado
    4.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    4.6 mm
Mola de compressão 12.2 mm 69.85 mm 0.74 Nmm

10414217

Intervalo de preços
1,99 € - 1,8906 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Altura sólida aproximada
    14.3 mm
  • Comprimento carga a carga
    28.91 N
  • Comprimento carregado
    31.3 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    12.2 mm
Mola de compressão 12.2 mm 19.1 mm 11.38 Nmm

10438985

Intervalo de preços
2,0482 € - 1,946 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    9.9 mm
  • Comprimento carga a carga
    85.22 N
  • Comprimento carregado
    11.6 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    12.2 mm