Menu Procurar

Mola de compressão 4.6 mm 9.65 mm 1.36 Nmm

This compression spring is made from stainless steel, Closed-End Wire compression springs. It is 9.65 mm long, with a 4.57 mm outside diameter and 1.36 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed +260 °C. The mechanical spring is slightly magnetic due to cold working during manufacturing. It has tolerances for Load P ±10% and Spring Rate R ±10%
Referência da Essentra:

10413975

Número de peça do fabricante:

1217206

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
30 - 149 2,063 €
150 + 1,9597 €
Embalagem padrão: 30

Encomendar em múltiplos de 30

Preço total:

61,89 €

30 x 2,063 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Altura sólida aproximada 3.0 mm
Comprimento carga a carga 6.52 N
Comprimento carregado 4.8 mm
Temperatura máxima de aplicação 230 °C
Diâmetro exterior 4.6 mm
Comprimento total 9.65 mm
Flexibilidade da mola 1.36 Nmm
Diâmetro do fio 0.5 mm
Material completo Aço inoxidável 302

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos