Menu Procurar

Compression Springs

Em stock

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Material: Stainless Steel, Carbon Steel Series Code:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
341 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Flexibilidade da mola Comprimento total Comprimento carga a carga Diâmetro do fio Altura sólida aproximada Diâmetro exterior Material completo Comprar
1,5013 € - 1,5803 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.81 Nmm
23.88 mm
11.65 N
0.7 mm
4.3 mm
9.1 mm
Aço carbono
1,501 € - 1,5803 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.49 Nmm
38.1 mm
11.65 N
0.7 mm
6.2 mm
9.1 mm
Aço carbono
1,5292 € - 1,6096 € 20 Em stock
5.43 Nmm
14.22 mm
39.59 N
1.1 mm
5.1 mm
10.7 mm
Aço carbono
1,5292 € - 1,6096 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.80 Nmm
25.4 mm
39.59 N
1.1 mm
7.9 mm
10.7 mm
Aço carbono
2,9777 € - 3,1342 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.54 Nmm
17.53 mm
5.69 N
0.5 mm
3.4 mm
6.1 mm
Aço carbono
1,4178 € - 1,4922 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.37 Nmm
25.4 mm
5.69 N
0.5 mm
4.4 mm
6.1 mm
Aço carbono
1,4178 € - 1,4922 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.18 Nmm
50.8 mm
5.69 N
0.5 mm
7.5 mm
6.1 mm
Aço carbono
1,4456 € - 1,5218 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.46 Nmm
14.22 mm
64.01 N
1.1 mm
9.5 mm
6.1 mm
Aço carbono
1,4456 € - 1,5218 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.21 Nmm
19.1 mm
64.01 N
1.1 mm
12.7 mm
6.1 mm
Aço carbono
1,4456 € - 1,5218 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.41 Nmm
25.4 mm
64.01 N
1.1 mm
16.0 mm
6.1 mm
Aço carbono
1,4467 € - 1,5225 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.34 Nmm
38.1 mm
64.01 N
1.1 mm
23.7 mm
6.1 mm
Aço carbono
1,4456 € - 1,5218 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.20 Nmm
63.5 mm
64.01 N
1.1 mm
36.9 mm
6.1 mm
Aço carbono
1,6124 € - 1,697 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.48 Nmm
69.85 mm
102.31 N
1.6 mm
29.9 mm
12.2 mm
Aço carbono
1,6403 € - 1,7267 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.45 Nmm
19.1 mm
26.69 N
1.1 mm
5.2 mm
15.2 mm
Aço carbono
1,6403 € - 1,7267 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.24 Nmm
35.05 mm
26.69 N
1.1 mm
7.8 mm
15.2 mm
Aço carbono
1,6286 € - 1,714 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.37 Nmm
11.18 mm
7.83 N
0.5 mm
3.3 mm
4.6 mm
Aço carbono
1,6265 € - 1,7118 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.81 Nmm
17.53 mm
7.83 N
0.5 mm
4.8 mm
4.6 mm
Aço carbono
1,6265 € - 1,7118 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.46 Nmm
31.75 mm
7.83 N
0.5 mm
7.7 mm
4.6 mm
Aço carbono
1,4178 € - 1,4922 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.30 Nmm
31.75 mm
5.69 N
0.5 mm
5.2 mm
6.1 mm
Aço carbono
1,4456 € - 1,5218 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.44 Nmm
9.65 mm
64.01 N
1.1 mm
6.9 mm
6.1 mm
Aço carbono
  • de 18
Mola de compressão 9.1 mm 23.88 mm 0.81 Nmm

10437674

Intervalo de preços
1,5803 € - 1,5013 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    4.3 mm
  • Comprimento carga a carga
    11.65 N
  • Comprimento carregado
    9.4 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    120 °C
  • Diâmetro exterior
    9.1 mm
Mola de compressão 9.1 mm 38.1 mm 0.49 Nmm

10437681

Intervalo de preços
1,5803 € - 1,501 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    6.2 mm
  • Comprimento carga a carga
    11.65 N
  • Comprimento carregado
    14.3 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    120 °C
  • Diâmetro exterior
    9.1 mm
Mola de compressão 10.7 mm 14.22 mm 5.43 Nmm

10437728

Intervalo de preços
1,6096 € - 1,5292 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Altura sólida aproximada
    5.1 mm
  • Comprimento carga a carga
    39.59 N
  • Comprimento carregado
    6.9 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    120 °C
  • Diâmetro exterior
    10.7 mm
Mola de compressão 10.7 mm 25.4 mm 2.80 Nmm

10643372

Intervalo de preços
1,6096 € - 1,5292 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    7.9 mm
  • Comprimento carga a carga
    39.59 N
  • Comprimento carregado
    11.3 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    120 °C
  • Diâmetro exterior
    10.7 mm
Mola de compressão 6.1 mm 17.53 mm 0.54 Nmm

10425121

Intervalo de preços
3,1342 € - 2,9777 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    3.4 mm
  • Comprimento carga a carga
    5.69 N
  • Comprimento carregado
    7.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    120 °C
  • Diâmetro exterior
    6.1 mm
Mola de compressão 6.1 mm 25.4 mm 0.37 Nmm

10234082

Intervalo de preços
1,4922 € - 1,4178 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    4.4 mm
  • Comprimento carga a carga
    5.69 N
  • Comprimento carregado
    9.9 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    120 °C
  • Diâmetro exterior
    6.1 mm
Mola de compressão 6.1 mm 50.8 mm 0.18 Nmm

10437537

Intervalo de preços
1,4922 € - 1,4178 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    7.5 mm
  • Comprimento carga a carga
    5.69 N
  • Comprimento carregado
    18.3 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    120 °C
  • Diâmetro exterior
    6.1 mm
Mola de compressão 6.1 mm 14.22 mm 16.46 Nmm

10643419

Intervalo de preços
1,5218 € - 1,4456 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    9.5 mm
  • Comprimento carga a carga
    64.01 N
  • Comprimento carregado
    10.3 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    120 °C
  • Diâmetro exterior
    6.1 mm
Mola de compressão 6.1 mm 19.1 mm 11.21 Nmm

10437551

Intervalo de preços
1,5218 € - 1,4456 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    12.7 mm
  • Comprimento carga a carga
    64.01 N
  • Comprimento carregado
    13.4 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    120 °C
  • Diâmetro exterior
    6.1 mm
Mola de compressão 6.1 mm 25.4 mm 8.41 Nmm

10437582

Intervalo de preços
1,5218 € - 1,4456 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    16.0 mm
  • Comprimento carga a carga
    64.01 N
  • Comprimento carregado
    17.8 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    120 °C
  • Diâmetro exterior
    6.1 mm
Mola de compressão 6.1 mm 38.1 mm 5.34 Nmm

10437629

Intervalo de preços
1,5225 € - 1,4467 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    23.7 mm
  • Comprimento carga a carga
    64.01 N
  • Comprimento carregado
    26.1 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    120 °C
  • Diâmetro exterior
    6.1 mm
Mola de compressão 6.1 mm 63.5 mm 3.20 Nmm

10437650

Intervalo de preços
1,5218 € - 1,4456 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    36.9 mm
  • Comprimento carga a carga
    64.01 N
  • Comprimento carregado
    43.5 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    120 °C
  • Diâmetro exterior
    6.1 mm
Mola de compressão 12.2 mm 69.85 mm 3.48 Nmm

10438008

Intervalo de preços
1,697 € - 1,6124 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    29.9 mm
  • Comprimento carga a carga
    102.31 N
  • Comprimento carregado
    40.6 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    120 °C
  • Diâmetro exterior
    12.2 mm
Mola de compressão 15.2 mm 19.1 mm 2.45 Nmm

10420171

Intervalo de preços
1,7267 € - 1,6403 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    5.2 mm
  • Comprimento carga a carga
    26.69 N
  • Comprimento carregado
    8.2 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    120 °C
  • Diâmetro exterior
    15.2 mm
Mola de compressão 15.2 mm 35.05 mm 1.24 Nmm

10438022

Intervalo de preços
1,7267 € - 1,6403 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    7.8 mm
  • Comprimento carga a carga
    26.69 N
  • Comprimento carregado
    13.7 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    120 °C
  • Diâmetro exterior
    15.2 mm
Mola de compressão 4.6 mm 11.18 mm 1.37 Nmm

10234044

Intervalo de preços
1,714 € - 1,6286 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    3.3 mm
  • Comprimento carga a carga
    7.83 N
  • Comprimento carregado
    5.5 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    120 °C
  • Diâmetro exterior
    4.6 mm
Mola de compressão 4.6 mm 17.53 mm 0.81 Nmm

10437452

Intervalo de preços
1,7118 € - 1,6265 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    4.8 mm
  • Comprimento carga a carga
    7.83 N
  • Comprimento carregado
    7.9 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    120 °C
  • Diâmetro exterior
    4.6 mm
Mola de compressão 4.6 mm 31.75 mm 0.46 Nmm

10234075

Intervalo de preços
1,7118 € - 1,6265 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    7.7 mm
  • Comprimento carga a carga
    7.83 N
  • Comprimento carregado
    14.6 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    120 °C
  • Diâmetro exterior
    4.6 mm
Mola de compressão 6.1 mm 31.75 mm 0.30 Nmm

10437513

Intervalo de preços
1,4922 € - 1,4178 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    5.2 mm
  • Comprimento carga a carga
    5.69 N
  • Comprimento carregado
    12.6 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    120 °C
  • Diâmetro exterior
    6.1 mm
Mola de compressão 6.1 mm 9.65 mm 26.44 Nmm

10234099

Intervalo de preços
1,5218 € - 1,4456 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    6.9 mm
  • Comprimento carga a carga
    64.01 N
  • Comprimento carregado
    7.2 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    120 °C
  • Diâmetro exterior
    6.1 mm