Menu Procurar

Mola de compressão 6.1 mm 22.35 mm 0.35 Nmm

This compression spring is made from stainless steel, Closed-End Wire compression springs. It is 22.35 mm long, with a 6.1 mm outside diameter and 0.35 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed +260 °C. The mechanical spring is slightly magnetic due to cold working during manufacturing. It has tolerances for Load P ±10% and Spring Rate R ±10%
Referência da Essentra:

10438589

Número de peça do fabricante:

1217229

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
30 - 149 1,7523 €
150 + 1,6648 €
Embalagem padrão: 30

Encomendar em múltiplos de 30

Preço total:

52,57 €

30 x 1,7523 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Altura sólida aproximada 4.0 mm
Comprimento carga a carga 4.74 N
Comprimento carregado 8.8 mm
Temperatura máxima de aplicação 230 °C
Diâmetro exterior 6.1 mm
Comprimento total 22.35 mm
Flexibilidade da mola 0.35 Nmm
Diâmetro do fio 0.5 mm
Material completo Aço inoxidável 302

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos