10419007
1217193
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
30 - 149 | 2,8431 € |
150 + | 2,701 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altura sólida aproximada | 14.8 mm |
---|---|
Altura sólida aproximada | 0.583 in |
Comprimento carga a carga | 201.63 N |
Comprimento carga a carga | 201.63 N |
Comprimento carregado | 0.724 in |
Comprimento carregado | 18.4 mm |
Temperatura máxima de aplicação | 248 °F |
Temperatura máxima de aplicação | 120 °C |
Diâmetro exterior | 0.72 in |
Diâmetro exterior | 18.3 mm |
Comprimento total | 25.4 mm |
Comprimento total | 1 in |
Flexibilidade da mola | 28.86 Nmm |
Flexibilidade da mola | 28.86 Nmm |
Diâmetro do fio | 0.094 in |
Diâmetro do fio | 2.4 mm |
Material completo | Aço carbono |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar