10438343
1217190
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 30 - 149 | 2,3442 € |
| 150 + | 2,2268 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Altura sólida aproximada | 1.457 in |
|---|---|
| Altura sólida aproximada | 37.0 mm |
| Comprimento carga a carga | 127.75 N |
| Comprimento carga a carga | 127.75 N |
| Comprimento carregado | 2.185 in |
| Comprimento carregado | 55.5 mm |
| Temperatura máxima de aplicação | 120 °C |
| Temperatura máxima de aplicação | 248 °F |
| Diâmetro exterior | 0.72 in |
| Diâmetro exterior | 18.3 mm |
| Comprimento total | 4 in |
| Comprimento total | 101.6 mm |
| Flexibilidade da mola | 2.78 Nmm |
| Flexibilidade da mola | 2.78 Nmm |
| Diâmetro do fio | 0.083 in |
| Diâmetro do fio | 2.1 mm |
| Material completo | Aço carbono |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar