10438206
1217175
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 30 - 149 | 2,4362 € |
| 150 + | 2,3144 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Altura sólida aproximada | 1.472 in |
|---|---|
| Altura sólida aproximada | 37.4 mm |
| Comprimento carga a carga | 145.41 N |
| Comprimento carga a carga | 145.41 N |
| Comprimento carregado | 2.378 in |
| Comprimento carregado | 60.4 mm |
| Temperatura máxima de aplicação | 248 °F |
| Temperatura máxima de aplicação | 120 °C |
| Diâmetro exterior | 15.2 mm |
| Diâmetro exterior | 0.598 in |
| Comprimento total | 3.5 in |
| Comprimento total | 88.9 mm |
| Flexibilidade da mola | 5.11 Nmm |
| Flexibilidade da mola | 5.11 Nmm |
| Diâmetro do fio | 2.1 mm |
| Diâmetro do fio | 0.083 in |
| Material completo | Aço carbono |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar