10646007
1217156
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
30 - 149 | 1,6813 € |
150 + | 1,5971 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altura sólida aproximada | 0.402 in |
---|---|
Altura sólida aproximada | 10.2 mm |
Comprimento carga a carga | 26.69 N |
Comprimento carga a carga | 26.69 N |
Comprimento carregado | 0.965 in |
Comprimento carregado | 24.5 mm |
Temperatura máxima de aplicação | 120 °C |
Temperatura máxima de aplicação | 248 °F |
Diâmetro exterior | 0.598 in |
Diâmetro exterior | 15.2 mm |
Comprimento total | 50.8 mm |
Comprimento total | 2 in |
Flexibilidade da mola | 1.02 Nmm |
Flexibilidade da mola | 1.02 Nmm |
Diâmetro do fio | 1.1 mm |
Diâmetro do fio | 0.043 in |
Material completo | Aço carbono |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar