Menu Procurar

Mola de compressão 12.2 mm 38.1 mm 6.65 Nmm

This compression spring is made from carbon steel - music wire, closed-end wire compression springs. It is 38.1 mm | 1.5 in long, with a 12.19 mm | 0.48 in outside diameter and 6.65 Nm spring rate. The music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.C. The tolerances are Load P ±10% and Spring Rate R ±10%.
Referência da Essentra:

10437957

Número de peça do fabricante:

1217140

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
30 - 149 1,697 €
150 + 1,6124 €
Embalagem padrão: 30

Encomendar em múltiplos de 30

Preço total:

50,91 €

30 x 1,697 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Altura sólida aproximada 16.9 mm
Comprimento carga a carga 102.31 N
Comprimento carregado 22.7 mm
Temperatura máxima de aplicação 120 °C
Diâmetro exterior 12.2 mm
Comprimento total 38.1 mm
Flexibilidade da mola 6.65 Nmm
Diâmetro do fio 1.6 mm
Material completo Aço carbono

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos