10437919
1217135
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 30 - 149 | 1,697 € |
| 150 + | 1,6124 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Altura sólida aproximada | 9.9 mm |
|---|---|
| Altura sólida aproximada | 0.39 in |
| Comprimento carga a carga | 102.31 N |
| Comprimento carga a carga | 102.31 N |
| Comprimento carregado | 11.6 mm |
| Comprimento carregado | 0.457 in |
| Temperatura máxima de aplicação | 120 °C |
| Temperatura máxima de aplicação | 248 °F |
| Diâmetro exterior | 0.48 in |
| Diâmetro exterior | 12.2 mm |
| Comprimento total | 0.752 in |
| Comprimento total | 19.1 mm |
| Flexibilidade da mola | 13.66 Nmm |
| Flexibilidade da mola | 13.66 Nmm |
| Diâmetro do fio | 1.6 mm |
| Diâmetro do fio | 0.063 in |
| Material completo | Aço carbono |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar