10437902
1217132
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 30 - 149 | 1,6533 € |
| 150 + | 1,5708 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Altura sólida aproximada | 0.602 in |
|---|---|
| Altura sólida aproximada | 15.3 mm |
| Comprimento carga a carga | 34.70 N |
| Comprimento carga a carga | 34.70 N |
| Comprimento carregado | 1.339 in |
| Comprimento carregado | 34.0 mm |
| Temperatura máxima de aplicação | 120 °C |
| Temperatura máxima de aplicação | 248 °F |
| Diâmetro exterior | 0.48 in |
| Diâmetro exterior | 12.2 mm |
| Comprimento total | 3 in |
| Comprimento total | 76.2 mm |
| Flexibilidade da mola | 0.82 Nmm |
| Flexibilidade da mola | 0.82 Nmm |
| Diâmetro do fio | 1.1 mm |
| Diâmetro do fio | 0.043 in |
| Material completo | Aço carbono |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar