10422885
1217086
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 30 - 149 | 1,5388 € |
| 150 + | 1,4615 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Altura sólida aproximada | 3.5 mm |
|---|---|
| Altura sólida aproximada | 0.138 in |
| Comprimento carga a carga | 11.65 N |
| Comprimento carga a carga | 11.65 N |
| Comprimento carregado | 0.299 in |
| Comprimento carregado | 7.6 mm |
| Temperatura máxima de aplicação | 248 °F |
| Temperatura máxima de aplicação | 120 °C |
| Diâmetro exterior | 9.1 mm |
| Diâmetro exterior | 0.358 in |
| Comprimento total | 0.69 in |
| Comprimento total | 17.53 mm |
| Flexibilidade da mola | 1.17 Nmm |
| Flexibilidade da mola | 1.17 Nmm |
| Diâmetro do fio | 0.7 mm |
| Diâmetro do fio | 0.028 in |
| Material completo | Aço carbono |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar