Menu Procurar

Mola de compressão 6.1 mm 20.57 mm 10.51 Nmm

This compression spring is made from carbon steel - music wire, closed-end wire compression springs. It is 20.57 mm | 0.81 in long, with a 6.1 mm | 0.24 in outside diameter and 10.51 Nm spring rate. The music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.C. The tolerances are Load P ±10% and Spring Rate R ±10%.
Referência da Essentra:

10422007

Número de peça do fabricante:

1217071

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
30 - 149 1,5218 €
150 + 1,4456 €
Embalagem padrão: 30

Encomendar em múltiplos de 30

Preço total:

45,65 €

30 x 1,5218 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Altura sólida aproximada 13.3 mm
Comprimento carga a carga 64.01 N
Comprimento carregado 14.5 mm
Temperatura máxima de aplicação 120 °C
Diâmetro exterior 6.1 mm
Comprimento total 20.57 mm
Flexibilidade da mola 10.51 Nmm
Diâmetro do fio 1.1 mm
Material completo Aço carbono

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos