Menu Procurar

Mola de compressão 6.1 mm 6.35 mm 1.66 Nmm

This compression spring is made from carbon steel - music wire, closed-end wire compression springs. It is 6.35 mm | 0.25 in long, with a 6.1 mm | 0.24 in outside diameter and 1.66 Nm spring rate. The music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.C. The tolerances are Load P ±10% and Spring Rate R ±10%.
Referência da Essentra:

10334973

Número de peça do fabricante:

1217048

20 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 30

Encomendar em múltiplos de 30

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Altura sólida aproximada 2.0 mm
Comprimento carga a carga 5.69 N
Comprimento carregado 2.9 mm
Temperatura máxima de aplicação 120 °C
Diâmetro exterior 6.1 mm
Comprimento total 6.35 mm
Flexibilidade da mola 1.66 Nmm
Diâmetro do fio 0.5 mm
Material completo Aço carbono

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos