Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10437469
1217046
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 30 - 149 | 1,7118 € |
| 150 + | 1,6265 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Altura sólida aproximada | 9.0 mm |
|---|---|
| Altura sólida aproximada | 0.354 in |
| Comprimento carga a carga | 7.83 N |
| Comprimento carga a carga | 7.83 N |
| Comprimento carregado | 0.661 in |
| Comprimento carregado | 16.8 mm |
| Temperatura máxima de aplicação | 248 °F |
| Temperatura máxima de aplicação | 120 °C |
| Diâmetro exterior | 4.6 mm |
| Diâmetro exterior | 0.181 in |
| Comprimento total | 38.1 mm |
| Comprimento total | 1.5 in |
| Flexibilidade da mola | 0.37 Nmm |
| Flexibilidade da mola | 0.37 Nmm |
| Diâmetro do fio | 0.5 mm |
| Diâmetro do fio | 0.02 in |
| Material completo | Aço carbono |