Menu Procurar

Comprar pilares de fixação de PCI - fixação dupla/seta/seta

Em stock

Estes espaçadores são facilmente montados à mão. As extremidades são fixações da ponta da flecha e são mantidas firmemente no lugar com as asas de tensionamento. Disponível em vários estilos para diferentes tamanhos de furo, espessuras de painel e materiais

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
285 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo A Diâmetro do furo B Intervalo de espessura do painel A Intervalo de espessura do painel B Comprimento do espaçador Comprar
0,2127 € - 0,2405 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,2127 € - 0,2405 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1773 € - 0,1866 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.8 mm
0.8 - 2.0 mm
20.0 mm
0,1935 € - 0,2036 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.8 mm
0.8 - 2.0 mm
30.0 mm
0,1472 € - 0,1635 € 2970 Em stock
4.75 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,1276 € - 0,1343 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
3.2 mm
0,185 € - 0,2092 € 821 Em stock
4.75 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,185 € - 0,2092 € 2780 Em stock
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,138 € - 0,1453 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
8.0 mm
0,1515 € - 0,1596 € 1000 Em stock
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
15.0 mm
0,185 € - 0,2092 € 1874 Em stock
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,1867 € - 0,1966 € 3135 Em stock
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
22.0 mm
0,185 € - 0,2092 € 450 Em stock
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,185 € - 0,2092 € 925 Em stock
4.75 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,2127 € - 0,2405 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,185 € - 0,2092 € 2810 Em stock
4.75 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,185 € - 0,2092 € 362 Em stock
4.75 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,185 € - 0,2092 € 900 Em stock
4.75 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1293 € - 0,1361 € 17000 Em stock
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,185 € - 0,2092 € 2000 Em stock
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
7.9 mm
  • de 15
Apoio Snap Lock 15.9 mm PA UL94 V-0 Natural

10003961

Intervalo de preços
0,2405 € - 0,2127 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.6 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.8 mm
Apoio Snap Lock 9.5 mm PA UL94 V-0 Natural

10004036

Intervalo de preços
0,2405 € - 0,2127 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.6 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.8 mm
Apoio Snap Lock 20.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10150634

Intervalo de preços
0,1866 € - 0,1773 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Diâmetro do furo B
    4.8 mm
Apoio Snap Lock 30.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10150658

Intervalo de preços
0,2036 € - 0,1935 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Diâmetro do furo B
    4.8 mm
Apoio Snap Lock 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10003985

Intervalo de preços
0,1635 € - 0,1472 €

Níveis de stock
2970 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.6 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.75 mm
Apoio Snap Lock 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10150696

Intervalo de preços
0,1343 € - 0,1276 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm
  • Diâmetro do furo B
    3.0 mm
Apoio Snap Lock 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10004005

Intervalo de preços
0,2092 € - 0,185 €

Níveis de stock
821 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.6 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.75 mm
Apoio Snap Lock 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10004098

Intervalo de preços
0,2092 € - 0,185 €

Níveis de stock
2780 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10150733

Intervalo de preços
0,1453 € - 0,138 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm
  • Diâmetro do furo B
    3.0 mm
Apoio Snap Lock 15.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10150764

Intervalo de preços
0,1596 € - 0,1515 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm
  • Diâmetro do furo B
    3.0 mm
Apoio Snap Lock 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10004135

Intervalo de preços
0,2092 € - 0,185 €

Níveis de stock
1874 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 22.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10150801

Intervalo de preços
0,1966 € - 0,1867 €

Níveis de stock
3135 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm
  • Diâmetro do furo B
    3.0 mm
Apoio Snap Lock 11.1 mm PA UL94 V-2 Natural

10002827

Intervalo de preços
0,2092 € - 0,185 €

Níveis de stock
450 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10003978

Intervalo de preços
0,2092 € - 0,185 €

Níveis de stock
925 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.6 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.75 mm
Apoio Snap Lock 12.7 mm PA UL94 V-0 Natural

10004074

Intervalo de preços
0,2405 € - 0,2127 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.6 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.8 mm
Apoio Snap Lock 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10004029

Intervalo de preços
0,2092 € - 0,185 €

Níveis de stock
2810 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.6 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.75 mm
Apoio Snap Lock 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10004043

Intervalo de preços
0,2092 € - 0,185 €

Níveis de stock
362 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.6 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.75 mm
Apoio Snap Lock 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10004067

Intervalo de preços
0,2092 € - 0,185 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.6 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.75 mm
Apoio Snap Lock 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10150849

Intervalo de preços
0,1361 € - 0,1293 €

Níveis de stock
17000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    3.5 mm
  • Diâmetro do furo B
    3.5 mm
Apoio Snap Lock 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10004173

Intervalo de preços
0,2092 € - 0,185 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm